Serie di encoder incrementali ottici QUANTiC™
QUANTiC è la serie di encoder ottici aperti di Renishaw, con possibilità di scegliere fra uscite digitali o analogiche. Assicura un'eccellente metrologia, misura ad alta velocità e facilità di installazione e impostazione.
*per lettori con cavo da 1 m
Pensati per le attività produttive
Il sistema QUANTiC integra le ottiche di filtraggio e la tecnologia di interpolazione di Renishaw per creare una serie di encoder ottici, aperti, incrementali, robusti e super compatti. Gli encoder QUANTiC sono facili utilizzare, grazie alle ampie tolleranze e a una serie di funzioni integrate per la calibrazione.
I lettori QUANTiC hanno uscite digitali, ma ora è disponibile anche una nuova variante con uscita analogica che offre un'ampia scelta di configurazioni e di opzioni per righe lineari o rotative. Si possono raggiungere velocità fino a 24 m/s, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di controllo del movimento.
Per accedere a informazioni diagnostiche dettagliate è possibile utilizzare ADTpro-100 versione standalone e con ADTi‑ -100. Entrambi gli strumenti diagnostici sono compatibili con il software ADT View e aiutano a ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare le operazioni di risoluzione dei problemi anche nelle applicazioni di controllo del movimento più impegnative.
Schede e documenti tecnici
Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder QUANTiC, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.
Guarda la presentazione degli encoder incrementali QUANTiC
Che tipo di movimento è necessario misurare?
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Nastro in acciaio inox
| RTLC40 | 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (> 10 m su richiesta) |
Nastro in acciaio inox con guida opzionale
| RTLC40 con FASTRACK™ opzionale | 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Riga a nastro sottile in acciaio inox
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) |
Arco parziale
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Arco parziale in acciaio inox stretto
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m (> 20 m su richiesta) |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza di graduazione (in base alle dimensioni dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox
| RESM40 | Da ±3,97 a ±0,38 secondi d'arco | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | Da 52 a 550 mm |
Vantaggi principali

Semplicità di installazione e impostazione
Maggiori tolleranze di installazione e funzionamento, senza compromettere le prestazioni metrologiche. Grazie alla riduzione dei tempi di installazione e impostazione, è possibile ammortizzare rapidamente il costo dell'acquisto.

Misure di posizionamento affidabili anche con contaminazioni
Filtraggio del segnale che contribuisce a eliminare frequenze di segnale non armoniche, riducendo l'errore sottodivisionale (SDE) e le variazioni di segnale in caso di riga sporca o contaminata.

Alta velocità
Velocità fino a 24 m/s, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di controllo del movimento.
La rapidità e facilità d'installazione dei componenti è decisamente uno dei fattori chiave per una consegna rapida. Le tolleranze d'installazione degli encoder QUANTIC sono ampie e consentono di procedere più velocemente. Inoltre, il monitoraggio del colore del LED d'impostazione sul lettore ci consente di determinare rapidamente se la forza del segnale sia a norma e se l'installazione sia riuscita. Queste funzioni consentono di risparmiare tempo, riducono i costi e sono molto affidabili.
Kovery (Corea del Sud)
Advanced Diagnostic Tool (opzionale)
In genere, gli encoder ottici Renishaw possono essere installati utilizzando solo il LED di impostazione integrato nel lettore, ma è anche possibile utilizzare Advanced Diagnostic Tool (ADT) per le installazioni più complesse. Questo strumento fornisce dati dettagliati e in tempo reale sull'encoder e aiuta a rilevare errori e a evitare fastidiosi periodi di inattività.
L'encoder QUANTiC è compatibile con due versioni: ADTpro-100 e ADTi-100.

ADTpro-100:
- Si tratta di uno strumento diagnostico indipendente e portatile: non è necessario utilizzare un computer o altre apparecchiature.
- Include un touchscreen a colori integrato.
- rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
- si interfaccia con il software ADT View, che salva i dati dell'encoder per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema. ADT View può essere usato anche per aggiornare il firmware di ADTpro-100
ADTi-100:
- Si interfaccia con il software intuitivo ADT View.
- fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli.
- agevola le operazioni di impostazione, calibrazione e ottimizzazione del segnale su tutto l'asse.
- Consente il salvataggio dei dati dell'encoder, quali intensità del segnale a fronte della posizione sull'asse, per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema.
ADTpro-100 e ADTi-100 possono essere utilizzati come unità indipendenti o in linea, connessi fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.