Encoder incrementali ATOM DX™ con riga lineare RTLF
Funzioni
- Uscita digitale direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm per la versione con uscita superiore)
- Risoluzioni fino a 2,5 nm
- Velocità fino a 20 m/s
- Basso errore sottodivisionale (SDE) < ±75 nm per la versione a 20 µm e < ±120 nm per la versione a 40 µm
Vantaggi
- Dimensioni ridottissime
- Non richiede un'interfaccia separata
- Il design delle ottiche di filtraggio garantisce un'ottima protezione dalla sporcizia
- Strumento diagnostico avanzato per l'identificazione degli errori, la risoluzione dei problemi di installazione e la manutenzione
- Qualità garantita
- Comodità della riga a nastro autoadesiva ed eccezionale robustezza
Informazioni su ATOM DX
La serie ATOM DX di Renishaw include encoder ottici incrementali di dimensioni ridottissime, con uscita digitale diretta dal lettore. Si tratta di un prodotto piccolissimo, che offre tuttavia feedback di posizione, interpolazione integrata e ottiche di filtraggio.
Per ottenere dati diagnostici dettagliati, è possibile ricorrere allo Strumento diagnostico avanzato ADTi‑100 e al software ADT View che forniscono informazioni sul campo che aiutano nelle operazioni di risoluzione dei problemi e consentono di ottimizzare l'impostazione dell'encoder anche nelle applicazioni più complesse.
L'encoder ATOM DX offre anche risoluzioni di appena 2,5 nm e un'ampia gamma di configurazioni.
ATOM DX è disponibile anche nelle varianti con cavo e con uscita superiore e può utilizzare righe da 20 µm e 40 µm.
Cosa è la riga RTLF?
RTLF è una riga a nastro in acciaio inossidabile a basso profilo con tacca di zero selezionabile dal cliente. Sono disponibili due livelli di accuratezza: la riga standard da 40 µm, con un'accuratezza di ±15 µm/m e le righe di precisione da 20 µm e 40 µm con accuratezza di ±5 µm/m. Tutte le righe possono essere fornite con lunghezze fino a 10 m.
RTLF-S viene posizionata sul substrato tramite il retro adesivo. Il retro autoadesivo è formulato per consentire l'espansione della riga in modo indipendente da quella del substrato.
Per completare l'installazione, la riga viene fissata su un punto per fornire una posizione di riferimento.
Perché scegliere questo encoder?
Encoder miniaturizzato per applicazioni in spazi limitati
ATOM DX, disponibile in versioni fino a 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, può essere installato anche in spazi estremamente ristretti. Sono disponibili varie opzioni, fra cui la versione cablata e con uscita superiore.
Risoluzione dei problemi e manutenzione
Lo Strumento diagnostico avanzato acquisisce dati completi in tempo reale dai lettori degli encoder ATOM DX™. Le informazioni vengono visualizzate tramite un'interfaccia utente del software ADT View che risulta molto intuitiva. In molti casi il LED di impostazione integrato nell'encoder risulta sufficiente per una buona installazione, ma ADT può essere utile nelle installazioni più complesse. ADT fornisce anche informazioni sulle prestazioni dell'encoder e contribuisce alla rilevazione dei problemi, evitando lunghi periodi di inattività della macchina.
Prestazioni elevate
Gli encoder della serie ATOM DX assicurano prestazioni eccellenti, risoluzioni di appena 2,5 nm e livelli ridotti di SDE e jitter. Grazie alla combinazione dell'uscita in quadratura digitale direttamente dal lettore e delle rinomate ottiche di filtraggio Renishaw, gli encoder ATOM DX possono costituire un perfetto punto di partenza per la creazione di un moderno sistema di controllo del movimento.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)
![Strumento diagnostico avanzato di VIONiC](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Gli encoder ATOM DX sono compatibili con lo Strumento diagnostico avanzato ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione della tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | Riga a nastro in acciaio inossidabile autoadesiva |
Dimensioni lettore (LxPxH) | Versione cablata: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Versione con uscita superiore: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Passo della riga | 20 µm e 40 µm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Grado di accuratezza a 20° C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (accuratezza elevata) ±5 μm/m |
Tacca di zero | Ottica e deselezionabile |
Interruttori di fine corsa | N/D |
Lunghezza della riga | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Velocità massima | Fino a 20 m/s (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Errore sottodivisionale (SDE) | Versione da 20 µm: solitamente < ±75 nm Versione da 40 µm: solitamente < ±120 nm |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali | Risoluzione da 10 µm a 2,5 nm (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Collegamenti elettrici | Versione cablata: Cavi con lunghezze da 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3 metri, con connettori tipo D (9 e 15 vie) |
Alimentazione elettrica | 5 V -5/+10% solitamente < 200 mA completo di terminazioni |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s² max @ da 55 Hz a 2000 Hz, 3 assi |
Urti (in funzione) | 1000 m/s², 6 ms, ½ seno, 3 assi |
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.