Salta la navigazione

Serie di encoder incrementali ottici ATOM™

Gli encoder incrementali ottici ATOM misurano la posizione ad alta velocità e assicurano prestazioni metrologiche elevate con una grande semplicità di impostazione. Utilizzano inoltre un lettore dal design compatto, ideale per applicazioni in spazi limitati. L'uscita digitale viene fornita da una serie di interfacce di interpolazione ad alta velocità.

Miniaturizzazione senza compromessi

ATOM è la serie di encoder ottici incrementali, senza contatto e di piccole dimensioni, sviluppata da Renishaw per applicazioni lineari e rotative. Il design innovativo combina dimensioni ridottissime ed eccezionale stabilità del segnale, protezione dalla sporcizia e affidabilità. Costituisce un importante passo avanti nella creazione di encoder miniaturizzati con prestazioni e affidabilità di alto livello. Inoltre, con una velocità massima di 20 m/s, ATOM è l'encoder più veloce della sua classe.

I sistemi ATOM sono facili da installare, grazie ai LED integrati che forniscono indicazioni sull'integrità del segnale. È inoltre compatibile con lo strumento diagnostico ADTpro-100 di Renishaw.

È disponibile una serie di interfacce di interpolazione, tra cui Ri e Ti ad alte prestazioni e l'interfaccia compatta ACi PCB che offre output digitali con una risoluzione fino a 1 nm.

Il lettore ATOM è anche disponibile nella variante circuito stampato flessibile (FPC), con un'altezza Z ridotta, per rendere ancora più compatte le dimensioni complessive.

Schede e documenti tecnici

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder ATOM, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.

Guarda la presentazione degli encoder incrementali ATOM

Che tipo di movimento è necessario misurare?

Lineare

Tipo di rigaNome della rigaAccuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Nastro in acciaio inox

Riga lineare RTLF

RTLF

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CFino a 10 m (> 10 m su richiesta)

Riga rigida in vetro

Riga lineare RCLC

RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CFino a 130 mm

Riga a nastro sottile in acciaio inox

Riga lineare RKLC

RKLF-S

20 µm: ±5 µm/m

40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m

40 µm: ±15 µm/m

20 µm/40 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

Arco parziale

Tipo di rigaNome della rigaAccuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox

Riga ad arco parziale RKLC

RKLF-S

±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

Rotativo

Tipo di rigaNome della riga

Accuratezza della divisione

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro disco esterno

Disco di vetro

Disco RCDM

RCDM

±0,5 µm (ø disco fino a 100 mm)

±0,7 µm (ø disco superiore a 100 mm)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

Da 17 a 108 m

Disco CENTRUM in acciaio inox

Riga a disco CENTRUM™

CSF40±0,5 µm

40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Opzioni di fissaggio:

Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm

Morsetto: da 31 mm a 120 mm

Per dimensioni diverse, contattare Renishaw

Vantaggi principali

Figura della miniaturizzazione

Analogico miniaturizzato

Encoder analogico miniaturizzato, ma con funzionalità complete, per applicazioni con limiti di spazio e con interfacce di interpolazione esterne.

Figura del circuito stampato flessibile (FPC)

Versione lettore FPC

Circuito stampato flessibile (FPC) con altezza Z ridotta per consentire ai clienti di indirizzare i cavi nel modo più comodo e pratico.

Figura dell'affidabilità

Misure di posizione affidabili

Esclusive ottiche di filtraggio con un'ottima stabilità del segnale e un'eccellente immunità alla polvere.

La serie ATOM soddisfa tutti i principali requisiti per un sistema di encoder miniaturizzati a elevate prestazioni, a basso livello di rumore e leggeri. Il confronto diretto con i prodotti della concorrenza ha dimostrato oltre ogni dubbio che ATOM è il prodotto migliore della sua classe. Inoltre, sono risultati eccellenti anche i tempi di consegna ridotti e l'assistenza post-vendita.

TPC Motion (Corea del Sud)

Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 (facoltativo)

Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 su una base bianca

ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. Semplifica l'impostazione del sistema e agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione, per ridurre i tempi di inattività imprevisti. ADTpro-100:

  • fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
  • rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
  • si interfaccia con il software facoltativo ADT View. ADT View può essere usato per aggiornare il firmware ADTpro-100.

ADTpro-100 è ideale per le operazioni di ottimizzazione e diagnostica del sistema, in particolare nel caso di installazioni in cui il LED del lettore non sia visibile. Può essere utilizzato come unità indipendente o in linea, connesso fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.

Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.

 
loading