Salta la navigazione

Encoder incrementale ATOM™ con disco rotativo (angolare) CENTRUM™ CSF40

Funzioni

  • Dimensioni lettore: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm per la versione FPC)
  • Analogico o digitale, con risoluzioni fino a 2 nm
  • Velocità fino a 20 m/s
  • Disco autocentrante in acciaio inox
  • Basso errore di sottodivisione (SDE): in genere <±120 nm

Vantaggi

  • Dimensioni ridottissime
  • Il design delle ottiche di filtraggio garantisce un'ottima protezione dalla sporcizia
  • Advanced Diagnostic Tool aiuta a individuare i problemi
  • Un robusto disco di metallo con innovativi componenti flessibili per l'allineamento
  • Opzioni di fissaggio: bulloni o morsetti
  • Si installa in modo semplice e rapido
Patch trasparente per banner del sito Web

Cosa è ATOM?

ATOM è l'encoder ottico lineare e rotativo incrementale senza contatto miniaturizzato di Renishaw. Il design innovativo combina dimensioni ridottissime ed eccezionale stabilità del segnale, protezione dalla sporcizia e affidabilità. Si tratta di una combinazione unica nel suo genere e costituisce un importante passo avanti nella creazione di encoder miniaturizzati con prestazioni e affidabilità di alto livello.

ATOM è disponibile anche nelle varianti con cavo ad alta flessibilità o cavo piatto (FPC).

È disponibile una serie di interfacce, fra cui i modelli Ri (standard), Ti (elevate prestazioni) e ACi (compatta e aperta).

Cos'è CENTRUM™ CSF40?

CENTRUM CSF40 è un encoder a disco in acciaio inox. Include innovativi componenti flessibili che permettono di centrare automaticamente il disco quando viene inserito su un albero e ne migliorano significativamente le prestazioni metrologiche.

Le righe a disco autocentranti CENTRUM si installano con grande facilità, senza bisogno di calibri o altri dispositivi di impostazione.

I dischi sono realizzati in acciaio inox molto resistente, resiliente e facile da pulire.

I dischi CENTRUM hanno gradazioni incrementali con passo da 40 µm e sono disponibili in varie dimensioni con diverse opzioni di fissaggio. Per richiedere dimensioni personalizzate, contattare il rappresentante Renishaw di zona.

Perché scegliere questo encoder?

Gli encoder miniaturizzati sono ideali per le situazioni in cui lo spazio è un fattore determinante

ATOM, disponibile in versioni fino a 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, può essere integrato anche in spazi estremamente ristretti. Sono disponibili varie opzioni, fra cui le versioni FPC con cavi e FPC.

Elevata affidabilità e ottime prestazioni di sistema

ATOM è il primo encoder miniaturizzato al mondo a incorporare le esclusive ottiche di filtraggio di Renishaw. Tutto ciò è ulteriormente ottimizzato dall'elaborazione dinamica del segnale nel lettore, con funzioni di controllo automatico del guadagno e dell'offset. Questa combinazione consente ad ATOM di offrire una maggiore protezione dalla sporcizia e una purezza del segnale paragonabile o persino migliore a quelle dei nostri lettori di dimensioni standard, con un errore SDE di appena ±120 nm. In questo modo si ottiene un controllo di velocità più fine, per migliori scansioni e maggiore rigidezza dell'asse, vantaggi sostanziali per molte applicazioni di controllo del movimento.

Robusto disco autocentrante

Le righe a disco autocentranti CENTRUM hanno un'ottima riproducibilità da pezzo a pezzo e sono molto facili da installare.

Le alette elastiche integrate trovano una posizione univoca del disco, sia quando viene prodotto in Renishaw, sia quando viene installato per l’utilizzo, assicurando che la traccia sia sempre concentrica rispetto all’albero su cui è montato.

Opzioni di interfaccia

ATOM viene fornito con varie opzioni di interfaccia per una maggiore flessibilità di integrazione dell'encoder nel design del sistema.

Interfaccia Ri

  • Le interfacce Ri offrono uscite di interpolazione digitali o analogiche da 1 Vpp fino a 0,1 µm (temporizzate) e 1 μm (senza temporizzazione) in un prodotto compatto e a costo contenuto.
  • Le interfacce Ri sono inserite in un connettore tipo D a 15 vie con pulsante CAL.
Interfaccia Ri (quadrata)

Interfaccia Ti

  • Le interfacce Ti sono state studiate per applicazioni che richiedono velocità elevate, SDE minimo e un'interpolazione digitale fino 20 nm e pulsante CAL.
  • Le uscite digitali temporizzate sono ottimizzate per garantire velocità e prestazioni elevate con tutte le risoluzioni utilizzate dai controlli standard
  • Sono disponibili anche varianti analogiche.Interfaccia Ti (quadrata)

Interfaccia ACi

  • Le interfacce ACi sono una serie di sottosistemi di interpolazione aperti, miniaturizzati e ad elevate prestazioni.
  • Assicurano un rapporto qualità/prezzo eccezionale e risultano perfette per i sistemi di movimento odierni che richiedono risoluzioni fini ed alte velocità in un formato aperto e ultracompatto e predispongono alla possibilità di calibrare il sistema.
  • È disponibile un'uscita temporizzata fino a 40 MHz, con interpolazione digitale minima di 20 nm.
  • Disponibile nelle versioni FPC, con cavo o connettore PCB.
Sito Internet: ACi per lettore ATOM

Specifiche tecniche

Standard di misura

Disco in acciaio inox

Dimensioni lettore (LxPxH)

Versione cablata: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm

Versione FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm

Passo della riga

40 µm

Coefficiente di espansione termica

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Diametro disco esterno

Opzioni di fissaggio:

Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm

Morsetto: da 31 mm a 120 mm

Per dimensioni diverse, contattare Renishaw

Numero di linee

Opzioni di fissaggio:

Bulloni: Da 2.482 a 9.142

Morsetto: Da 1.900 a 9.142

Tacca di zero

Tacca di zero singola

Accuratezza della divisione

±0,5 µm

Accuratezza dopo l'installazione< ±10 µm (se montata nel modo consigliato)
Eccentricità dopo l'installazioneIn genere < ±5 µm
Diametro dell'albero

Opzioni di fissaggio:

Bulloni: da 7 mm a 88,6 mm

Morsetto: da 7 mm a 95 mm

Velocità massima
Analogici e digitali

(per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica)
Fino a 20 m/s

Errore sottodivisionale (SDE)

In genere < ±120 nm

Controllo dinamico del segnale

Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative

Segnali incrementali

Analogico

Digitale


1 Vpp

Risoluzione da 10 µm a 2 nm

Per i dettagli delle risoluzioni angolari consultare la scheda tecnica

Collegamenti elettrici

Lettore a cavo: Connettore a bordo scheda compatibile con interfacce serie Ri, Ti e ACi oppure connettore di tipo D a 15 vie
Lettore FPC: 16 fili, passo da 0,5 mm, compatibile con ACi

Alimentazione elettrica

5 V ± 10%

< 50 mA (lettore)

< 200 mA (con interfaccia Ti)

< 100 mA (con interfaccia Ri)

< 100 mA (con interfaccia ACi) (senza terminazione)

Vibrazione (in funzione)

100 m/s² max @ da 55 Hz a 2000 Hz, 3 assi

Urti (in funzione)

500 m/s², 11 ms, seno ½, 3 assi

Temperatura di funzionamento

da 0 a +70 °C

Protezione

Versione cablata: IP40
Versione FPC: IP20 (con coperchio)

Interfaccia Ri/Ti: IP20

Interfaccia ACi: IP00

Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.