Encoder incrementale QUANTiC™ con riga RKLC40-S (lineare e per arco parziale)
Funzioni
- Altezza operativa: tolleranza ±0,3 mm
- Uscita digitale o analogica direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 35 x 13,5 x 10 mm
- Risoluzioni fino a 50 nm
- Velocità fino a 24 m/s
- Alto grado di protezione
- Tacca di zero ottica IN-TRAC™
Vantaggi
- La larghezza di appena 6 mm rende la riga adatta ad applicazioni in spazi ristretti
- Adatta per misure ad arco parziale
- Riga vincolata al substrato per migliorare le prestazioni metrologiche
- Facilità di installazione
- Non richiede un'interfaccia separata
- Advanced Diagnostic Tool
![Patch trasparente per banner del sito Web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Informazioni su QUANTiC?
QUANTiC è la serie di encoder ottici aperti di Renishaw, con possibilità di scegliere fra uscite digitali o analogiche. Assicura un'eccellente metrologia, alta velocità prestazionale e facilità di installazione e impostazione. È possibile ricorrere all'Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e al software ADT View per ottenere informazioni durante l'installazione e dati diagnostici sul campo che aiutano la risoluzione dei problemi. Si possono raggiungere velocità fino a 24 m/s, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di controllo del movimento. Gli encoder QUANTiC offrono risoluzioni fino a 50 nm e un'ampia gamma di configurazioni che semplificano le operazioni di ottimizzazione. Grazie all'elaborazione dinamica, i segnali risultano estremamente stabili, assicurando prestazioni ottimali del sistema di controllo di movimento.
Cosa è la riga RKLC40-S?
RKLC40-S è una sottile riga a nastro in acciaio inossidabile a basso profilo con un passo di 40 µm, gradazioni incrementali e tacca di zero IN-TRAC selezionabile dal cliente. Sono disponibili due livelli di accuratezza: standard (±15 µm/m) ed elevata (±5 µm/m) ed è disponibile con lunghezze fino a 20 metri (> 20 metri su richiesta). Per offrire prestazioni di metrologia di altissimo livello, le estremità della riga RKLC40-S vengono vincolate in modo rigido al substrato della macchina.
La riga flessibile RKLC40-S risulta adatta anche per le misure con arco parziale perché la sua sezione ridotta consente di avvolgerla intorno a un cilindro a un albero o a un arco con un raggio minimo di 26 mm.
Perché scegliere questo encoder?
Facilità di installazione
Il tempo di ciclo è un fattore prioritario nelle applicazioni OEM, perché i minuti risparmiati nelle attività di installazione dei componenti si traducono in una maggiore produttività e redditività. Gli encoder QUANTiC rappresentano una soluzione a questo problema, offrendo ampie tolleranze di impostazione (imbardata ±0,9° e altezza ±0,2 mm) e LED di impostazione integrato nel lettore. L'ampiezza delle tolleranze di installazione rappresenta un vantaggio produttivo perché assicura maggiore rapidità, riduce i costi di gestione e aumenta la resa.
Encoder digitale e analogico per uso generico
L'encoder QUANTiC è disponibile con uscita analogica a 1 Vpp (standard del settore) e può essere facilmente integrato nelle elettroniche di interpolazione del cliente. In alternativa, è possibile utilizzare l'interpolazione digitale ad alta velocità, integrata nel lettore. È disponibile in una vasta gamma di configurazioni con uscite digitali che permettono di ottimizzare la velocità e la risoluzione del dispositivo in base ai requisiti del sistema di movimento. Inoltre, il lettore QUANTiC è in grado di funzionare con (angolare) righe lineari e rotative con vari livelli di accuratezza. è facile da installare e può essere utilizzato anche per produzioni di grandi volumi.
Una riga sottile, ma al tempo stesso robusta e versatile
RKLC è una robusta riga a nastro in acciaio inox, con una larghezza di 6 mm e uno spessore di 0,15 mm. Una volta fissata in modo rigido all'asse della macchina, la riga è "vincolata" al substrato e ne assume le caratteristiche e il coefficiente di espansione termica. In questo modo, gli spostamenti differenziali fra riga e macchina vengono ridotti al minimo.
Righe ad arco parziale RKLC
Le righe RKLC possono essere tagliate alla lunghezza desiderata e montate su un semplice substrato cilindrico. Non richiedono sistemi di montaggio complicati né superfici di allineamento con tolleranze rigide.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Gli encoder QUANTiC sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione del beccheggio del lettore
- Indicazione di finecorsa e tacca di zero
- Lettura della posizione dell'encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | Riga a nastro in acciaio con codice assoluto e retro autoadesivo, per il montaggio diretto sul substrato Adatta per applicazioni ad arco parziale (raggio minimo dell'arco parziale: 26 mm) |
Dimensioni lettore (LxPxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Passo della riga | 40 μm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lineare: corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono dotate di morsetti |
Grado di accuratezza a 20° C | 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m |
Tacca di zero | Tacche di zero IN-TRACincise direttamente nella riga RKLC-S Il selettore ha uno o più magneti che identificano le tacche di zero scelte |
Interruttori di fine corsa | Doppio limite |
Lunghezza della riga | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) |
Forma della riga (H x W) | 0,15 × 6 mm (incluso adesivo) |
Velocità massima Analogico Digitale | Per maggiori dettagli, vedere la scheda tecnica Fino a 20 m/s Fino a 24 m/s |
Errore sottodivisionale (SDE) Analogico Digitale | In genere < ±120 nm In genere < ±80 nm |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC), Controllo automatico del bilanciamento (ABC) e Controllo automatico dell'offset (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali Analogico Digitale | 1 Vpp (40 µm) RS422 (da 10 µm a 50 nm) |
Collegamenti elettrici Analogici e digitali | Lunghezza del cavo: 0,5, 1, 1,5 e 3 m con connettori di tipo D (9 e 15 pin) o connettore circolare in linea (12 pin) |
Collegamenti elettrici Solo digitale | Lunghezza del cavo 0,5, 1, o 3 metri con connettore JST a 14 vie |
Alimentazione elettrica Analogico Digitale | 5 V -5%/+10% In genere 150 mA, completo di terminazioni Lunghezza del cavo ≤ 3 m, solitamente 200 mA, completo di terminazioni |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s2max da 55 a 2.000 Hz, 3 assi |
Urti (in funzione) | 500 m/s2, 11 ms, seno ½, 3 assi |
Temperatura di funzionamento | da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.