Encoder incrementale ATOM DX™ con riga RKLF (lineare e per arco parziale)
Funzioni
- Uscita digitale direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm per la versione con uscita superiore)
- Risoluzioni fino a 2,5 nm
- Velocità fino a 20 m/s
- Basso errore sottodivisionale (SDE) < ±75 nm per la versione a 20 µm e < ±120 nm per la versione a 40 µm
Vantaggi
- Dimensioni ridottissime
- Non richiede un'interfaccia separata
- Il design delle ottiche di filtraggio garantisce un'ottima protezione dalla sporcizia
- Strumento diagnostico avanzato per l'identificazione degli errori, la risoluzione dei problemi di installazione e la manutenzione
- La larghezza di appena 6 mm rende la riga adatta ad applicazioni in spazi ristretti
- Adatta per misure ad arco parziale
Informazioni su ATOM DX
La serie ATOM DX di Renishaw include encoder ottici incrementali di dimensioni ridottissime, con uscita digitale diretta dal lettore. Si tratta di un prodotto piccolissimo, che offre tuttavia feedback di posizione, interpolazione integrata e ottiche di filtraggio.
Per ottenere dati diagnostici dettagliati, è possibile ricorrere allo Strumento diagnostico avanzato ADTi‑100 e al software ADT View che forniscono informazioni sul campo che aiutano nelle operazioni di risoluzione dei problemi e consentono di ottimizzare l'impostazione dell'encoder anche nelle applicazioni più complesse.
L'encoder ATOM DX offre anche risoluzioni di appena 2,5 nm e un'ampia gamma di configurazioni.
ATOM DX è disponibile anche nelle varianti con cavo e con uscita superiore e può utilizzare righe da 20 µm e 40 µm.
Cosa è la riga RKLF?
RKLF è una sottile riga a nastro in acciaio inossidabile a basso profilo con passo da 20 o 40 µm, gradazioni incrementali e tacca di zero selezionabile dal cliente. Assicura un'accuratezza fino a ±5 µm/m ed è disponibile con lunghezze fino a 10 metri (> 10 metri su richiesta). Per offrire prestazioni di metrologia di altissimo livello, le estremità della riga RKLF vengono vincolate in modo rigido al substrato della macchina.
La riga flessibile RKLF40 risulta adatta anche per le misure con arco parziale perché la sua sezione ridotta consente di avvolgerla intorno a un cilindro a un albero o a un arco con un raggio minimo di 26 mm.
Perché scegliere questo encoder?
Encoder miniaturizzato per applicazioni in spazi limitati
ATOM DX, disponibile in versioni fino a 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, può essere installato anche in spazi estremamente ristretti. Sono disponibili varie opzioni, fra cui la versione cablata e con uscita superiore.
Risoluzione dei problemi e manutenzione
Lo Strumento diagnostico avanzato acquisisce dati completi in tempo reale dai lettori degli encoder ATOM DX™. Le informazioni vengono visualizzate tramite un'interfaccia utente del software ADT View che risulta molto intuitiva. In molti casi il LED di impostazione integrato nell'encoder risulta sufficiente per una buona installazione, ma ADT può essere utile nelle installazioni più complesse. ADT fornisce anche informazioni sulle prestazioni dell'encoder e contribuisce alla rilevazione dei problemi, evitando lunghi periodi di inattività della macchina.
Una riga sottile, ma al tempo stesso robusta e versatile
RKLF è una robusta riga a nastro in acciaio inox, con una larghezza di 6 mm e uno spessore di 0,15 mm. Una volta fissata in modo rigido all'asse della macchina, la riga è "vincolata" al substrato e ne assume le caratteristiche e il coefficiente di espansione termica. In questo modo, gli spostamenti differenziali fra riga e macchina vengono ridotti al minimo.
Righe ad arco parziale RKLF
Le righe RKLF40 possono essere tagliate alla lunghezza desiderata e montate su un semplice substrato cilindrico. Non richiedono sistemi di montaggio complicati né superfici di allineamento con tolleranze rigide.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)
![Strumento diagnostico avanzato di VIONiC](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Gli encoder ATOM DX sono compatibili con lo Strumento diagnostico avanzato ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione della tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | Riga a nastro in acciaio con codice assoluto e retro autoadesivo, per il montaggio diretto sul substrato Adatta per applicazioni ad arco parziale (raggio minimo dell'arco parziale: 26 mm) |
Dimensioni lettore (LxPxH) | Versione cablata: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Versione con uscita superiore: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Passo della riga | 20 µm* e 40 µm *20 μm non adatta per misure ad arco parziale |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lineare: corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono l'installazione con morsetti |
Grado di accuratezza a 20° C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (accuratezza elevata) ±5 μm/m |
Tacca di zero | Ottica e deselezionabile |
Interruttori di fine corsa | N/D |
Lunghezza della riga | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Velocità massima | Fino a 20 m/s (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Errore sottodivisionale (SDE) | Versione da 20 µm: solitamente < ±75 nm Versione da 40 µm: solitamente < ±120 nm |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali | Risoluzione da 10 µm a 2,5 nm (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Collegamenti elettrici | Versione cablata: Cavi con lunghezze da 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3 metri, con connettori tipo D (9 e 15 vie) |
Alimentazione elettrica | 5 V -5/+10% solitamente < 200 mA completo di terminazioni |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s² max @ da 55 Hz a 2000 Hz, 3 assi |
Urti (in funzione) | 1000 m/s², 6 ms, ½ seno, 3 assi |
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.