Encoder incrementali TONiC™ con riga lineare RELM20
Funzioni
- Dimensioni lettore: 35 x 13,5 x 10 mm
- Risoluzioni fino a 1 nm
- Velocità fino a 10 m/s
- Uscite analogiche o digitali
- Errore sottodivisionale (SDE): in genere < ±30 nm
- Sono disponibili anche versioni per l'uso in vuoto e con Sicurezza funzionale
- Tacca di zero ottica IN-TRAC™
Vantaggi
- Riga ad alta accuratezza con espansione termica prossima allo zero
- Encoder ultracompatto con condizionamento dinamico del segnale per un migliore controllo del movimento
- Elevata resistenza alla polvere
- Kit di diagnostica a supporto delle installazioni più complesse e per l'ottimizzazione del sistema.

Cosa è TONiC?
TONiC™ è un encoder incrementale senza contatto e supercompatto. Raggiunge una velocità di 10 m/s e, se combinato con l'interfaccia Ti, risoluzioni fino a 1 nm per applicazioni lineari e rotative. TONiC integra ottiche di filtraggio avanzate che assicurano un livello di jitter molto basso, un'eccellente stabilità di posizionamento e un ottimo controllo della velocità. Queste caratteristiche rendono TONiC l'encoder ideale per applicazioni che richiedono un attento controllo degli spostamenti.
L'encoder TONiC garantisce un'eccellente stabilità del segnale con un errore sottodivisionale di appena <±30 nm per un eccellente controllo del movimento.
Inoltre, è dotato di un LED integrato che semplifica moltissimo le procedure di installazione.
Cosa è la riga RELM20?
RELM20 è una riga rigida prodotta in ZeroMet™, una lega di nichel/ferro a bassa espansione con un passo di 20 µm.
Paragonabile alle righe di vetro a passo fine, garantisce un'accuratezza totale (incluse pendenza e linearità) migliore di ±1 µm su 1,5 m. ZeroMet ha un coefficiente di espansione termica di 0,75 ±0,35 μm/m/°C a 20° C.
I progettisti hanno a disposizione due opzioni di montaggio, in base alla loro esigenze: con un biadesivo appositamente formulato oppure con morsetti meccanici. Entrambi i metodi di montaggio consentono un'espansione termica indipendente pari a quella del substrato.
Perché scegliere questo encoder?
Facilità di utilizzo
La riga RELM20 in ZeroMet a bassa espansione termica ha una sezione trasversale molto ridotta rispetto alle normali righe di vetro e consente un utilizzo e un'installazione più semplici senza rischio di rottura. È la scelta ideale per le applicazioni in cui si richiede una precisione assoluta.
Metrologia eccezionale
L'encoder TONiC include le rinomate ottiche di filtraggio Renishaw e funzioni avanzate per l'elaborazione dei segnali. Le tecnologie di Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) riducono il rumore dei segnali analogici e il jitter digitale all'interno del lettore.
Gli encoder TONiC producono segnali di uscita con jitter estremamente ridotto (<±0,5 nm RMS) e con un errore sottodivisionale (SDE) di appena <±30 nm. In questo modo possono aiutare i sistemi a mantenere meglio la posizione e a ridurre il calore generato dalle applicazioni con motori lineari. Il basso jitter migliora anche il controllo della velocità nelle applicazioni ad alta precisione, eseguite a velocità ridotta.
Configurazione flessibile
La serie TONiC presenta un'ampia varietà di interfacce esterne che possono essere configurate in modo da adattarsi alla velocità e alla risoluzione richieste dall'applicazione. Grazie alla possibilità di integrare e configurare l'interfaccia esterna, il lettore versatile TONiC, può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.
Le opzioni di interfacciabilità di TONiC consentono di produrre segnali digitali o analogici e addirittura entrambi questi due segnali contemporaneamente. L'interfaccia TD (doppia risoluzione) è dotata di un uscita selezionabile a doppia risoluzione. Per le applicazioni che richiedono stampe in formati grandi, è disponibile anche un'interfaccia DPI. La flessibilità di configurazione dell'encoder TONiC aiuta gli OEM a sfruttare al massimo le eccellenti capacità di controllo del movimento e il potenziale produttivo in un'ampia gamma di applicazioni.
Opzioni di interfaccia
Interfaccia TD (a doppia risoluzione)
- Uscita in quadratura a doppia risoluzione selezionabile.
- Ideale per applicazioni che richiedono un movimento ad alta velocità, ma estremamente preciso.
Interfaccia DOP (a doppia uscita)
- Fornisce contemporaneamente segnali in quadratura digitale e da 1 Vpp.
- Progettato per applicazioni che richiedono la sincronizzazione di una o più operazioni con un asse di movimento.
Kit di diagnostica opzionale

Il software diagnostico TONiC consente di ottimizzare l'installazione degli encoder TONiC e di calibrare il sistema in modo rapido e completo. Il software deve essere utilizzato insieme all'hardware diagnostico TONiC, acquistabile da Renishaw (codice prodotto n. A-9411-0011). L'hardware viene connesso al PC tramite cavo USB (in dotazione con il kit) oppure in linea con le elettroniche del cliente.
Tutti i dettagli sul kit diagnostico TONiC.
Specifiche tecniche
Standard di misura | RELM20: riga rigida in ZeroMet ad alta accuratezza con tacca di zero intermedia Disponibile anche con tacca di zero finale (RELE20) |
Dimensioni lettore (LxPxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Passo della riga | 20 μm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Grado di accuratezza a 20° C | Certificato a ±1 μm, calibrato in conformità agli standard internazionali |
Tacca di zero | Tacca di zero IN-TRAC Sono disponibili varie opzioni per la posizione della tacca di zero. Per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica |
Interruttori di fine corsa | Fine corsa singoli o doppi (da specificare al momento dell'ordine) |
Lunghezza della riga | da 20 mm a 1,5 m |
Velocità massima Analogico Digitale | (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) Fino a 10 m/s a -3 dB Fino a 10 m/s |
Errore sottodivisionale (SDE) | In genere < ±30 nm |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni durante il funzionamento |
Segnali incrementali Analogico Digitale | 1 Vpp (periodo da 20 μm) Risoluzioni da 5 µm a 1 nm |
Collegamenti elettrici | Lunghezza del cavo: 0,5, 1, 1,5, 3, 5 e 10 m con miniconnettore (connessione diretta all'interfaccia TONiC) |
Alimentazione elettrica | 5 V ±10%, < 100 mA (sistema analogico), < 200 mA (sistemi digitali) (senza terminazione) |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s2 max da 55 a 2.000 Hz |
Urto (non in funzione) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura di esercizio (sistema) | Da 0 a +70 °C |
Protezione | Lettore: IP40 Interfaccia: IP20 |
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.