Encoder incrementali ATOM DX™ con riga lineare RCLC
Funzioni
- Uscita digitale direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm per la versione con uscita superiore)
- Risoluzioni fino a 2,5 nm
- Velocità fino a 20 m/s
- Basso errore sottodivisionale (SDE) < ±75 nm per la versione a 20 µm e < ±120 nm per la versione a 40 µm
Vantaggi
- Dimensioni ridottissime
- Non richiede un'interfaccia separata
- Il design delle ottiche di filtraggio garantisce un'ottima protezione dalla sporcizia
- Strumento diagnostico avanzato per l'identificazione degli errori, la risoluzione dei problemi di installazione e la manutenzione
- Qualità garantita
- Riga rigida in vetro con coefficiente di espansione termica di soli ~8 µm/m/°C
Informazioni su ATOM DX
La serie ATOM DX di Renishaw include encoder ottici incrementali di dimensioni ridottissime, con uscita digitale diretta dal lettore. Si tratta di un prodotto piccolissimo, che offre tuttavia feedback di posizione, interpolazione integrata e ottiche di filtraggio.
Per ottenere dati diagnostici dettagliati, è possibile ricorrere allo Strumento diagnostico avanzato ADTi‑100 e al software ADT View che forniscono informazioni sul campo che aiutano nelle operazioni di risoluzione dei problemi e consentono di ottimizzare l'impostazione dell'encoder anche nelle applicazioni più complesse.
L'encoder ATOM DX offre anche risoluzioni di appena 2,5 nm e un'ampia gamma di configurazioni.
ATOM DX è disponibile anche nelle varianti con cavo e con uscita superiore e può utilizzare righe da 20 µm e 40 µm.
Cosa è la riga RCLC?
RCLC è una riga rigida in vetro che può essere fornita in lunghezze fino a 130 mm, con graduazioni incrementali del passo di 20 µm o 40 µm. RCLC offre un'accuratezza totale di ±3 µm e include due tacche di zero: uno nel punto centrale della riga e uno sul fine corsa. La selezione viene effettuata tramite l'orientamento del lettore in relazione alla riga.
RCLC viene posizionata sul substrato tramite il retro adesivo. Il retro autoadesivo consente l'espansione della riga in modo indipendente da quella del substrato.
Perché scegliere questo encoder?
Encoder miniaturizzato per applicazioni in spazi limitati
ATOM DX, disponibile in versioni fino a 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, può essere installato anche in spazi estremamente ristretti. Sono disponibili varie opzioni, fra cui la versione cablata e con uscita superiore.
Risoluzione dei problemi e manutenzione
Lo Strumento diagnostico avanzato acquisisce dati completi in tempo reale dai lettori degli encoder ATOM DX™. Le informazioni vengono visualizzate tramite un'interfaccia utente del software ADT View che risulta molto intuitiva. In molti casi il LED di impostazione integrato nell'encoder risulta sufficiente per una buona installazione, ma ADT può essere utile nelle installazioni più complesse. ADT fornisce anche informazioni sulle prestazioni dell'encoder e contribuisce alla rilevazione dei problemi, evitando lunghi periodi di inattività della macchina.
Prestazioni elevate
Gli encoder della serie ATOM DX assicurano prestazioni eccellenti, risoluzioni di appena 2,5 nm e livelli ridotti di SDE e jitter. Grazie alla combinazione dell'uscita in quadratura digitale direttamente dal lettore e delle rinomate ottiche di filtraggio Renishaw, gli encoder ATOM DX possono costituire un perfetto punto di partenza per la creazione di un moderno sistema di controllo del movimento.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)
![Strumento diagnostico avanzato di VIONiC](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
Gli encoder ATOM DX sono compatibili con lo Strumento diagnostico avanzato ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione della tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | Riga rigida in vetro adesiva |
Dimensioni lettore (LxPxH) | Versione cablata: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Versione con uscita superiore: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Passo della riga | 20 µm e 40 µm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | ~8 µm/m/°C |
Grado di accuratezza a 20° C | ±3 µm |
Tacca di zero | Singola tacca di zero, punto centrale o fine della riga |
Interruttori di fine corsa | N/D |
Lunghezza della riga | da 10 mm a 130 mm |
Velocità massima | Fino a 20 m/s (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Errore sottodivisionale (SDE) | Versione da 20 µm: solitamente < ±75 nm Versione da 40 µm: solitamente < ±120 nm |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali | Risoluzione da 10 µm a 2,5 nm (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Collegamenti elettrici | Versione cablata: Lunghezza del cavo: 0,2, 0,5, 1, 1,5 e 3 metri con connettori di tipo D (9 e 15 vie) Lunghezza del cavo 0,5, 1, o 3 metri con connettore JST a 10 vie Versione con uscita superiore: lettore con connettore JST a 10 vie |
Alimentazione elettrica | 5 V -5/+10% solitamente < 200 mA completo di terminazioni |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s² max @ da 55 Hz a 2000 Hz, 3 assi |
Urti (in funzione) | 1000 m/s², 6 ms, ½ seno, 3 assi |
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.