Encoder incrementali QUANTiC™ con anello (angolare) rotativo RESM40
Funzioni
- Altezza operativa: tolleranza ±0,2 mm
- Uscita digitale o analogica direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 35 x 13,5 x 10 mm
- Risoluzioni fino a 50 nm
- Velocità fino a 8.800 giri/min
- Alto grado di protezione
- Tacca di zero ottica IN-TRAC™
Vantaggi
- Facilità di installazione
- Non richiede un'interfaccia separata
- Compatibile con Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 per l'identificazione degli errori, la risoluzione dei problemi di installazione e la manutenzione
- Anello a basso profilo con un ampio diametro interno per semplificare l'integrazione

Informazioni su QUANTiC?
QUANTiC è la serie di encoder ottici aperti di Renishaw, con possibilità di scegliere fra uscite digitali o analogiche. Assicura un'eccellente metrologia, alta velocità prestazionale e facilità di installazione e impostazione. È possibile ricorrere all'Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e al software ADT View per ottenere informazioni durante l'installazione e dati diagnostici sul campo che aiutano la risoluzione dei problemi. Si possono raggiungere velocità fino a 24 m/s, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di controllo del movimento. Gli encoder QUANTiC offrono risoluzioni fino a 50 nm e un'ampia gamma di configurazioni che semplificano le operazioni di ottimizzazione. Grazie all'elaborazione dinamica, i segnali risultano estremamente stabili, assicurando prestazioni ottimali del sistema di controllo di movimento.
Cosa è l'anello RESM40?
RESM40 è un anello, prodotto da un unico pezzo di acciaio inossidabile, con graduazione incrementale da 40 µm incisa sul bordo esterno e tacca di zero ottica IN-TRAC™. Sono disponibili due versioni in una vasta gamma di diametri (da Ø52 mm a Ø550 mm): gli anelli con sezione 'A' garantiscono un'eccezionale accuratezza e includono un sistema per supporto conico che riduce la necessità di un'elevata tolleranza per i pezzi lavorati ed elimina l'eccentricità. Gli anelli sottili con sezione 'B' hanno a inerzia e massa ridotte. Entrambi gli anelli con sezione 'A' e 'B' presentano un ampio diametro interno per un'integrazione flessibile. Il formato senza contatto elimina gioco, torsioni dell'albero ed altri errori di isteresi meccanica caratteristici degli encoder incapsulati.
Perché scegliere questo encoder?
Facilità di installazione
Il tempo di ciclo è un fattore prioritario nelle applicazioni OEM, perché i minuti risparmiati nelle attività di installazione dei componenti si traducono in una maggiore produttività e redditività. Gli encoder QUANTiC rappresentano una soluzione a questo problema, offrendo ampie tolleranze di impostazione (imbardata ±0,9° e altezza ±0,15 mm) e LED di impostazione integrato nel lettore. L'ampiezza delle tolleranze di installazione rappresenta un vantaggio produttivo perché assicura maggiore rapidità, riduce i costi di gestione e aumenta la resa.
Encoder digitale e analogico per uso generico
L'encoder QUANTiC è disponibile con uscita analogica a 1 Vpp (standard del settore) e può essere facilmente integrato nelle elettroniche di interpolazione del cliente. In alternativa, è possibile utilizzare l'interpolazione digitale ad alta velocità, integrata nel lettore. È disponibile in una vasta gamma di configurazioni con uscite digitali che permettono di ottimizzare la velocità e la risoluzione del dispositivo in base ai requisiti del sistema di movimento. Inoltre, il lettore QUANTiC è in grado di funzionare con (angolare) righe lineari e rotative con vari livelli di accuratezza. è facile da installare e può essere utilizzato anche per produzioni di grandi volumi.
Alto grado di protezione
Grazie allo speciale design e a una serie di funzioni avanzate, l'encoder QUANTiC garantisce un'elevata resistenza alla polvere e alle contaminazioni. I lettori QUANTiC incorporano l'ormai consolidato sistema di ottiche di filtraggio Renishaw che calcola la media dei contributi dovuti a molti periodi della riga, escludendo con grande efficacia gli elementi non periodici come, ad esempio, la sporcizia. I segnali di misura sono ulteriormente migliorati da una serie di algoritmi di elaborazione, quali Controllo automatico del guadagno (AGC), Controllo automatico dell'offset (AOC) e Controllo automatico del bilanciamento (ABC). Gli encoder QUANTiC vantano anche un terzo livello di filtraggio dei segnali eseguito tramite un rilevatore di nuova concezione che contribuisce a eliminare eventuali frequenze non armoniche causate dalla presenza di contaminanti sulla riga. L'utilizzo combinato delle funzioni di condizionamento del segnale riduce l'errore sottodivisionale (SDE) e la variazione del segnale in presenza di contaminazioni.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)

Gli encoder QUANTiC sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione del beccheggio del lettore
- Indicazione di finecorsa e tacca di zero
- Lettura della posizione dell'encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | Anello a basso profilo, prodotto da un unico pezzo di acciaio inossidabile. Sono disponibili anche anelli con sezione 'A' standard e diametro interno rastremato oppure con sezione 'B' a bassa inerzia |
Dimensioni lettore (LxHxP) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Passo della riga | 40 μm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diametro esterno dell'anello | Da 52 mm a 550 mm. Per dimensioni superiori e personalizzate, contattare Renishaw |
Numero di linee | Da 4096 a 43.200 (in base alle dimensioni dell'anello) |
Tacca di zero | Tacca di zero singola IN-TRAC |
Accuratezza tipica dopo l'installazione* | Da ±12,7 a ±1,9 secondi d'arco (in base al diametro dell'anello) |
Velocità massima Analogico Digitale | Per maggiori dettagli, vedere la scheda tecnica 7.300 giri/min (su anello con diametro 52 mm) 8.800 giri/min (su anello con diametro 52 mm) |
Errore sottodivisionale (SDE) Analogico Digitale | In genere, < ±120 nm per Ø < 135 mm, in genere, < ±150 nm per Ø > 135 mm In genere, < ±80 nm per Ø < 135 mm, in genere, < ±150 nm per Ø > 135 mm |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC), Controllo automatico del bilanciamento (ABC) e Controllo automatico dell'offset (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali Analogico Digitale | 1 Vpp (40 µm) RS422 (da 10 µm a 50 nm) |
Collegamenti elettrici Analogici e digitali | Lunghezza del cavo: 0,5, 1, 1,5 e 3 m con connettori di tipo D (9 e 15 pin) o connettore circolare in linea (12 pin) |
Collegamenti elettrici Solo digitale | Lunghezza del cavo 0,5, 1, o 3 metri con connettore JST a 14 vie |
Alimentazione elettrica Analogico Digitale | 5 V -5%/+10% In genere 150 mA, completo di terminazioni Lunghezza del cavo ≤ 3 m, solitamente 200 mA, completo di terminazioni |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s2max da 55 a 2.000 Hz, 3 assi |
Urti (in funzione) | 500 m/s2, 11 ms, seno ½, 3 assi |
Temperatura di funzionamento | da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
* Le installazioni "tipiche" sono il risultato della combinazione di errori di graduazione, installazione e, in parte, cancellazione.
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.