Encoder incrementali VIONiC™ con riga lineare RSLM20
Funzioni
- Uscita digitale direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 35 x 13,5 x 10 mm
- Risoluzioni fino a 2,5 nm*
- Velocità fino a 12 m/s
- Errore sottodivisionale (SDE): in genere < ±15 nm*
- Tacca di zero ottica IN-TRAC™
- Doppio limite
Vantaggi
- Non richiede un'interfaccia separata
- Advanced Diagnostic Tool per l'identificazione degli errori, la risoluzione dei problemi di installazione e la manutenzione
- Riga rigida ad elevata accuratezza
- Elevata resistenza alla polvere

VIONiC
Gli encoder VIONiC utilizzano le rinomate ottiche di filtraggio Renishaw e sistemi di elaborazione del segnale che massimizzano le prestazioni metrologiche.
Sono inoltre dotati di tecnologie intelligenti di interpolazione che inviano dati digitali direttamente al lettore. Tali caratteristiche consentono di ridurre al minimo l'errore sottodivisionale (SDE) e di ottenere un'eccellente protezione dalla sporcizia, senza bisogno di adattatori aggiuntivi o interfacce separate. Come valore aggiunto, il sistema ha dimensioni compatte che non compromettono però le prestazioni.
I lettori VIONiC sono compatibili con un'ampia gamma di righe lineari, rotative e ad arco parziale.
L'installazione dei lettori VIONiC risulta semplicissima, grazie a una modalità di calibrazione automatica estremamente intuitiva. Inoltre, è disponibile come opzione l'Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 che fornisce feedback in tempo reale dei dati dell'encoder durante l'installazione o per gli interventi diagnostici.
Cosa è la riga RSLM20?
RSLM20 è una riga rigida in acciaio inossidabile con gradazioni incrementali con passo da 20 µm e varie opzioni di tacca di zero ottica IN-TRAC, fra cui quelle a intervalli regolari per consentire la selezione da parte dell'utente oppure con tacca di zero singola, posta al centro o presso l'estremità.
Paragonabile alle righe di vetro a passo fine, garantisce un'accuratezza totale (incluse pendenza e linearità) migliore di ±4 µm su 5 m. Può essere arrotolata, per una maggiore comodità di trasporto e conservazione, ma una volta distesa funziona esattamente come una riga rigida.
I progettisti hanno a disposizione due opzioni di montaggio, in base alla loro esigenze: con un biadesivo appositamente formulato oppure con morsetti meccanici. Entrambi i metodi di montaggio consentono un'espansione termica indipendente pari a quella del substrato.
Perché scegliere questo encoder?
È l'encoder ottico incrementale Renishaw dalle prestazioni più elevate
Gli encoder della serie VIONiC combinano velocità e risoluzione fine e dispongono di un chip di VIONiC interpolazione intelligente che consente di ottenere risoluzioni fino a 2,5 nm, assicurando la massima precisione e ripetibilità in tutte le applicazioni. L'encoder VIONiC è disponibile con una velocità massima di clock di 50 MHz e può raggiungere velocità fino a 12 m/s. Sono possibili anche velocità di 3,63 m/s, con una risoluzione di 0,1 μm, ideali per accrescere la produttività anche nei processi produttivi più impegnativi.
Risoluzione dei problemi e manutenzione
Sono disponibili Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e il software ADT View che forniscono in tempo reale dati dettagliati, utili per le attività di installazione e diagnostica in situazioni complesse. Questi strumenti risultano particolarmente utili nelle applicazioni in cui l'encoder viene posizionato all'interno di una macchina, perché permettono di ottenere dati diagnostici in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di inattività. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione del beccheggio del lettore
- Indicazione di finecorsa e tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Combina l'affidabilità della robustezza a una migliore accuratezza
Il sistema VIONiC RSLM20 fornisce tutta la comodità, la robustezza e la facilità d'uso di una riga a nastro garantendo al contempo più accuratezza di qualsiasi altra riga in vetro. Risulta quindi ideale per gli assi lunghi a elevate prestazioni.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)

Gli encoder VIONiC sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione del beccheggio del lettore
- Indicazione di finecorsa e tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | RSLM20: riga rigida ad alta accuratezza in acciaio inossidabile Disponibile anche con tacca di zero finale (RSLE20) e con tacca di zero selezionabile (RSLC20) |
Dimensioni lettore (LxPxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Passo della riga | 20 μm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Grado di accuratezza a 20° C | ±1,5 μm fino a 1 m, ±2,25 μm fino a 2 m, ±3 μm fino a 3 m, ±4 μm fino a 5 m, calibrata in conformità agli standard internazionali |
Tacca di zero | Tacca di zero IN-TRAC Sono disponibili varie opzioni per la posizione della tacca di zero. Per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica |
Interruttori di fine corsa | Doppio limite |
Lunghezza della riga | da 20 mm a 5 m |
Velocità massima | Fino a 12 m/s (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Errore sottodivisionale (SDE) | In genere < ±15 nm* |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC), Controllo automatico del bilanciamento (ABC) e Controllo automatico dell'offset (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali | Risoluzione da 5 µm a 2,5 nm (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Collegamenti elettrici | Lunghezza del cavo: 05, 1, 1,5, 3, 5 e 10 metri con connettori di tipo D (9 e 15 pin) |
Alimentazione elettrica | 5 V -5%/+10% Lunghezza del cavo > 3 m, solitamente 250 mA, completo di terminazioni |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s2max da 55 a 2.000 Hz |
Urto (non in funzione) | 500 m/s2, 11 ms, seno ½, 3 assi |
Temperatura di esercizio (sistema) | da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
* Ottimizzando l'impostazione, si può ottenere un SDE < ±10 nm. Per ulteriori dettagli, contattare il rappresentante Renishaw di zona.
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.