Encoder assoluto RESOLUTE™ UHV con anello rotativo (angolare) REXA30
Funzioni
- Interfacce seriali: BiSS® C, Panasonic
- Dimensioni lettore: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Risoluzioni fino a 32 bit/giro
- Velocità fino a 8.500 giri/min
- Accuratezza di installazione fino a ±1 secondi d'arco
Vantaggi
- Anello con sezione trasversale spessa
- Ampie tolleranze di impostazione
- Outgassing ridotto per ambienti in vuoto
- Jitter inferiore a 10 nm RMS per una migliore stabilità posizionale
- Errore sottodivisionale di ±40 nm per un controllo ottimale della velocità
- Advanced Diagnostic Tool (opzionale)
![Patch trasparente per banner del sito Web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Cosa è RESOLUTE UHV?
Con RESOLUTE UHV la tecnologia degli encoder assoluti entra nel mondo delle applicazioni in ultra alto vuoto, per consentire ai clienti di accrescere la produttività, ridurre i rischi e aumentare l'affidabilità.
Le prestazioni di RESOLUTE risultano superiori a qualsiasi altro encoder progettato per ambienti UHV. In grado di offrire una risoluzione a 32 bit a 8.500 giri/min, RESOLUTE offre specifiche innovative nella tecnologia degli encoder.
Cosa è l'anello REXA30?
REXA30 è composto da un anello realizzato in un unico pezzo di acciaio inossidabile, con gradazioni assolute del passo da 30 µm incise direttamente sul bordo esterno. La sezione trasversale più ampia consente di ridurre tutti gli errori di installazione tranne l'eccentricità, che viene corretta con facilità usando il risultato medio di due lettori RESOLUTE. Offre un'accuratezza di installazione fino a ±1 secondi d'arco, assenza completa di gioco e ripetibilità eccezionale.
REXA30 è disponibile in varie dimensioni (da Ø52 mm a Ø417 mm), tutte con un ampio diametro interno per maggiore flessibilità di integrazione. Il formato senza contatto elimina gioco, torsioni dell'albero ed altri errori di isteresi meccanica caratteristici degli encoder incapsulati.
Perché scegliere questo encoder?
Risoluzione dei problemi e manutenzione
Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 acquisisce dati completi in tempo reale dai lettori degli encoder RESOLUTE™ (contrassegnati con il simbolo ADT). Le informazioni vengono visualizzate tramite un'interfaccia utente del software ADT View che risulta molto intuitiva. In molti casi il LED di impostazione integrato nell'encoder risulta sufficiente per una buona installazione, ma ADT può essere utile nelle installazioni più complesse. ADT fornisce anche informazioni sulle prestazioni dell'encoder e contribuisce alla rilevazione dei problemi, evitando lunghi periodi di inattività della macchina.
UHV (Ultra alto vuoto)
RESOLUTE UHV sfrutta la rivoluzionaria tecnologia Renishaw per gli encoder assoluti per dare vita a un lettore utilizzabile in condizioni di ultra alto vuoto, fino a 10 -9 Torr. Gli encoder della nuova gamma RESOLUTE UHV sono costruiti partendo dall'analisi RGA dei gas residui, e ciò li rende adatti per applicazioni scientifiche, con semiconduttori o dove siano richieste prestazioni elevate.
Ampie tolleranze di impostazione
RESOLUTE UHV non utilizza la tecnica convenzionale che prevede l'utilizzo di due tracce affiancate (una incrementale e l'altra assoluta) che producono inevitabilmente problemi di sfasatura in presenza di lievi disallineamenti angolari. Questo encoder assoluto adotta invece una riga ottica assoluta a traccia singola, che combina in un unico codice tutte le informazioni sulla posizione assoluta e sulla fase incrementale. Si tratta di una tecnologia avanzata che permette a RESOLUTE UHV di godere di tolleranze più ampie (tolleranza di imbardata di ±0,5°), per installazioni semplici e rapide, e di una maggiore affidabilità a lungo termine, anche nei casi in cui le strutture si assestino nel corso del tempo. Per semplificare ulteriormente le operazioni di installazione e diagnostica, RESOLUTE™ include un LED di allineamento integrato nel lettore.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)
![Strumento diagnostico avanzato ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Esportazione e salvataggio dei dati
- Impostazione dello zero
Interfacce seriali
Interfacce seriali | Descrizione | Scheda tecnica | Prodotti compatibili |
BiSS C | Renishaw supporta il protocollo aperto BiSS C (unidirezionale) per gli encoder assoluti. BiSS C è un'interfaccia seriale ad alta velocità che risulta ideale per assi dinamici che richiedono elevate accelerazioni, ottimo controllo della velocità, ripetibilità e stabilità di posizionamento. | ||
Panasonic | RESOLUTE con interfaccia seriale Panasonic è disponibile per applicazioni lineari e rotative. Compatibile con le unità delle serie A5 e A6, garantisce un feedback ripetibile ad alta risoluzione per un migliore controllo del servomotore e della velocità. | RESOLUTE Panasonic | N/D |
Specifiche tecniche
Standard di misura | Anello ultra accurato, forgiato da un unico pezzo di acciaio inox con codifica assoluta |
Dimensioni lettore (LxPxH) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Passo della riga | Nominale 30 μm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diametro esterno dell'anello | da 52 mm a 417 mm |
Accuratezza totale dopo l'installazione (con 2 lettori) | (diametro (≥100 mm) ±1 secondo d'arco (diametro 75 mm) ±1,5 secondi d'arco (diametro ≤57 mm) ±2 secondi d'arco |
Velocità massima | (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) 8500 giri/min (con anello da 52 mm) |
Interfacce seriali† | BiSS C, Panasonic |
Risoluzioni | BiSS C: 18 bit, 26 bit e 32 bit Panasonic: 23 bit e 32 bit |
Errore sottodivisionale (SDE) | ±40 nm |
Collegamenti elettrici | Cavi di lunghezza fino a 10 m con terminale volante |
Alimentazione elettrica | 5 V ±10%, 250 mA @ 5 V (con terminazione) |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s2 max da 55 Hz a 2000 Hz |
Urto (non in funzione) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +75 °C |
Temperatura di bakeout (non operativa) | 120°C |
Protezione | IP30 |
Struttura dei cavi | Schermo singolo a rete in rame argentato Isolamento FEP, su filo in rame stagnato. |
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.
†Vengono costantemente aggiunte nuove interfacce.