Strumenti diagnostici avanzati per encoder ottici
Ottimizzazione delle installazioni di controllo del movimento
Gli strumenti diagnostici avanzati ADTi-100, ADTa-100 e ADTpro-100 acquisiscono in tempo reale una grande quantità di dati dagli encoder ottici Renishaw. Le informazioni possono essere visualizzate sul touchscreen integrato di ADTpro-100 oppure in un PC o tablet Windows™, tramite l'intuitiva interfaccia Renishaw ADT View.
Il LED di impostazione del lettore risulta in genere sufficiente per impostare l'encoder, tuttavia gli strumenti diagnostici avanzati possono tornare utili nei casi più complessi. Inoltre, forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni dell'encoder e aiutano a rilevare errori e a evitare fastidiosi periodi di inattività.
ADTi-100 e ADTpro-100 possono essere connessi in linea fra il lettore di un encoder incrementale e il controllo di movimento per ottenere dati sull'encoder in tempo reale.
Gli strumenti diagnostici avanzati ottimizzano le prestazioni dell'encoder
Guarda il video di seguito per scoprire tutti i vantaggi offerti dagli strumenti diagnostici avanzati durante l'installazione dell'encoder.
Quali sono i vantaggi offerti dagli strumenti diagnostici avanzati Renishaw?
Tutti e tre i modelli degli strumenti diagnostici avanzati presentano una serie di funzionalità per encoder ottici incrementali e assoluti.
ADTi-100
ADTi-100 è compatibile con diversi encoder ottici incrementali Renishaw e, se usato insieme al software ADT View, offre indicazioni visive dei seguenti output del lettore:
⦁ Intensità del segnale – mostra le dimensioni del segnale, la fasatura della tacca di zero e gli interruttori di finecorsa, se applicabili, e consente l'avvio della calibrazione del sistema.
⦁ Tracciato Lissajous – mostra la qualità del segnale in uscita del lettore.
⦁ Intensità del segnale rispetto alla posizione – un tracciato dell'intensità del segnale sull'intero asse che può essere utilizzato per ottimizzare l'installazione, agevolare la diagnostica e verificare che l'assistenza sul campo sia stata effettuata in modo corretto.
⦁ Velocità – mostra la velocità corrente del sistema.
⦁ Lettore digitale (DRO) – mostra la posizione del sistema in modo digitale.
ADTa-100
ADTa-100 include sette LED multicolore che indicano l'intensità del segnale e permettono di impostare il lettore rapidamente, senza bisogno di un PC o di un laptop. Se connesso a un PC Windows, ADTa-100 si interfaccia con il software ADT View per visualizzare le seguenti uscite del lettore per gli encoder assoluti Renishaw:
⦁ Lettore digitale (DRO) – mostra la posizione del sistema in modo digitale.
⦁ Intensità del segnale rispetto alla posizione – un tracciato dell'intensità del segnale sull'intero asse che può essere utilizzato per ottimizzare l'installazione, agevolare la diagnostica e verificare che l'assistenza sul campo sia stata effettuata in modo corretto.
⦁ Nel caso delle interfacce seriali che includono una funzione Imposta zero, questa può essere attivata tramite l'interfaccia del software ADT View.
ADTpro-100 (disponibile per il preordine)
ADTpro-100 dispone di un touchscreen a colori che consente di vedere informazioni dettagliate sull'encoder, senza bisogno di connettersi a un computer esterno. Per l'impostazione non sono necessari altri dispositivi. ADTpro-100 è compatibile con gli encoder ottici incrementali Renishaw.
⦁ È dotato di una porta USB che consente l'utilizzo di ADT View quando è necessario disporre di un display più grande.
⦁ Può essere utilizzato in aree di lavoro protette, perché non dispone di fotocamera né di funzionalità wireless ed è conforme alle norme più severe in materia di accesso agli stabilimenti produttivi.
Compatibilità e caratteristiche principali
Encoder compatibili e caratteristiche principali | ADTi-100 (Numero di codice: A-6195-0100) | ADTa-100 (Numero di codice: A-6525-0100) | ADTpro-100 (preordine) (Numero di codice: A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
Da usare con il software ADT View | * | ||
Indipendente (non richiede un PC) | |
Informazioni sul software ADT di Renishaw
Il software ADT View è un'applicazione disponibile per il download. È estremamente intuitivo e consente di visualizzare tutti i dati acquisiti in tempo reale da ADT. Questa comoda interfaccia software fornisce una serie di funzioni utili, mostra le informazioni dettagliate, raccolte da ADT, e fornisce varie opzioni per l'esportazione e la memorizzazione dei dati chiave.
Download del software e nota di rilascio
Software | Versione scaricabile | Encoder compatibili | Strumenti diagnostici | Link per i download |
Software ADT View | 3.12.0.0 | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTi-100, ADTa-100 |
Download della documentazione
- Scheda tecnica: Strumento diagnostico avanzato ADTi-100
- Scheda tecnica: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
- Flyer: ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool [en]
- User guide: Advanced Diagnostic Tools and ADT View software (version 3.12.0.0) [en]
- Guida rapida: Strumento diagnostico avanzato ADTi-100 e software ADT View
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]