Codeurs optiques - Gamme de règles
Règles linéaires
RTL (règle flexible en acier inoxydable)
Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RTLF-S | ±20 μm : ± 5 μm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m ±40 μm : ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | ATOM, ATOM DX |
RTLC-S ![]() | ±20 μm : ± 5 μm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m ±40 μm : ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | |
RTLA-S ![]() | ±30 μm : ±5 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE : jusqu’à 21 m EVOLUTE : jusqu’à 10,02 m |
RTL FASTRACK™ (règle en acier inoxydable avec option de piste)
Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RTLC avec option FASTRACK ![]() | ±20 μm : ± 5 μm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | |
RTLA avec option FASTRACK ![]() | ±30 μm : ±5 µm/m ±50 μm : ±10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE : jusqu’à 21 m EVOLUTE : jusqu’à 10,02 m |
RKL (règle flexible mince en acier inoxydable)
Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique | Longueur fournie | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | ±20 μm : ± 5 μm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m ±40 μm : ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) | |
RKLF-S ![]() | ±20 μm : ± 5 μm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m ±40 μm : ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ± 5 μm/m | 30 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 21 m | RESOLUTE |
REL (règle rigide en ZeroMet™)
Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RELM20/RELE20 ![]() | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m | |
RELA30 ![]() | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m |
RSL (règle rigide en acier inoxydable)
Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m | |
RSLA30 ![]() | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m |
Règles pour arcs partiels
RKL (règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable)
Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RKLC-S ![]() | ±20 μm : ± 5 μm/m ±40 μm : ± 15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) | |
RKLF-S ![]() | ± 15 μm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 21 m | RESOLUTE |
Règles rotatives
RES (anneau en acier inoxydable)
Nom de règle | Précision type installée* (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 ºC | Diamètre d’anneau | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RESM ![]() | (Diamètre 300 mm) ±3,1 seconde d’arc | 20 µm/40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm à 550 mm | |
RESA30 ![]() | (Diamètre 300 mm) ±3,1 seconde d’arc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm à 550 mm |
* Les installations « types » sont le résultat d’erreurs de graduation et d’installation qui se combinent et, dans une certaine mesure, s’annulent.
REX (anneau ultra haute précision en acier inoxydable)
Nom de règle | Précision type installée* (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 ºC | Diamètre d’anneau | Compatibilité avec les têtes de lecture |
REXM20/REXT20 ![]() | (Diamètre ≥100 mm ) ±1 seconde d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm à 417 mm | |
REXA30 ![]() | (Diamètre ≥100 mm ) ±1 seconde d’arc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 mm à 417 mm |
* Les installations « types » sont le résultat d’erreurs de graduation et d’installation qui se combinent et, dans une certaine mesure, s’annulent.
RCDM (disque en verre)
Nom de règle | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 ºC | Diamètre externe du disque | Compatibilité avec les têtes de lecture |
RCDM ![]() | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm à 108 mm |
CENTRUM™ (disque en acier inoxydable)
Nom de règle | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 ºC | Diamètre externe du disque | Compatibilité avec les têtes de lecture |
CSF40 ![]() | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Options de fixation : Boulons : 38,4 mm à 120 mm Bride : 31 mm à 120 mm Adressez-vous à Renishaw pour d’autre tailles |