Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire/arc partiel RKLC20-S
Fonctions
- Dimensions de la tête de lecture : 35 x 13,5 x 10 mm
- Résolutions jusqu’à 1 nm
- Vitesse jusqu’à 10 m/s
- Sorties analogiques ou numériques
- Erreur de subdivision (SDE) type ultra-faible < ±30 nm
- Variantes Vide et Sécurité fonctionnelle disponibles
- Marque de référence optique IN-TRAC™
Avantages
- Règle mince de 6 mm de largeur convenant aux applications à espace réduit
- Convient aux mesures d'arc partiel
- Règle sur substrat donnant de meilleures performances métrologiques
- Conditionnement de signal dynamique pour améliorer l’asservissement
- Kit de diagnostic

TONiC - Définition
La série TONiC™ est un système de codeur optique, sans contact, compact qui peut fonctionner à une vitesse de 10 m/s, avec des résolutions pouvant descendre à 1 nm, en combinaison avec l’interface Ti, pour les applications tant linéaires que rotatives. Les éléments optiques de filtrage avancé de la tête de lecture confèrent au TONiC un très faible jitter, procurant une excellente stabilité de position et une régulation plus homogène de la vitesse. Le TONiC est ainsi le codeur idéal pour les applications où le mouvement doit être étroitement contrôlé.
Le codeur TONiC permet une stabilité exceptionnelle du signal avec une erreur de subdivision (SDE) faible de valeur type < ±30 nm pour obtenir des performances supérieures des asservissements.
Le codeur TONiC comporte également une LED de configuration intégrée pour une installation intuitive et efficace.
Qu’est-ce que la règle RKLC20-S ?
La RKLC20-S est une règle flexible mince en acier inoxydable bas profil dotée de graduations incrémentales à pas de 20 µm et de marques de référence IN-TRAC que le client peut sélectionner. Précision à ±5 µm/m près et disponibilité en longueurs de jusqu'à 20 mètres (> 20 m sur demande). La RKLC20-S est étalonnée au substrat de la machine pour améliorer les performances métrologiques quand les extrémités de la règle sont fixées rigidement au substrat.
La règle flexible RKLC20-S convient aussi aux mesures d'arc partiel, sa petite section transversale lui permettant d'être enroulée sur un tambour, un arbre ou un arc avec un rayon minimum de 30 mm.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Métrologie exceptionnelle
Le codeur TONiC se caractérise par des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché et un traitement avancé des signaux. Les technologies de contrôles automatiques de gain (AGC) et d’offset (AOC) réduisent le bruit des signaux analogiques et la gigue numérique dans la tête de lecture.
Le codeur TONiC garantit une gigue de sortie de signal exceptionnellement basse <±0,5 nm efficace et une erreur de subdivision (SDE) faible <±30 nm, permettant aux système de mieux tenir leur position et de générer moins de chaleur dans les applications à moteur linéaire. Une faible gigue permet également une régulation plus homogène de la vitesse dans les applications de haute précision fonctionnant à basses vitesses.
Configuration flexible
La série TONiC offre plusieurs interfaces externes qui peuvent être configurées pour répondre aux exigences de vitesse et de résolution de l’application. Grâce à l’intégration et à la configuration tardives de l’interface externe, une tête de lecture TONiC polyvalente offre à l’utilisateur final de nombreuses possibilités de personnalisation.
Les options de l’interface TONiC comportent une sortie numérique, analogique ou double pour signaux numériques et analogiques. L'interface TD (double résolution) offre une sortie double résolution sélectionnable, et une interface DPI est également disponible pour les applications d'impression grand format. La flexibilité de la configuration des codeurs TONiC permet aux fabricants de bénéficier d'un meilleur asservissement et d’un haut rendement dans une large gamme d’applications.
Règle mince, robuste et polyvalente.
La RKLC est une règle de codage flexible et robuste, en acier inoxydable. Elle a une largeur de 6 mm et une épaisseur de 0,15 mm. Ceci lui permet, quand elle est fixée rigidement à un axe machine, d'être étalonnée au substrat de la machine en adoptant sa dilatation thermique et son comportement. C'est ainsi que le mouvement entre la règle et la machine est minimisé.
Règles de codage RKLC pour arcs partiels
Les règles de codage RKLC sont faciles à découper à la longueur requise et à poser sur un simple substrat cylindrique sans exiger d'éléments de montage complexes ou de surfaces à tolérances d'alignement strictes.
Options d'interface
Interface TD (double résolution)
- Sortie sélectionnable en quadrature double résolution.
- Parfaite pour les applications exigeant des déplacements grande vitesse combinés à un mouvement à précision supérieure (répétable).
Interface DOP (double sortie)
- Elle fournit des signaux simultanés en quadrature numérique et 1 V (crête à crête).
- Conçu pour applications exigeant la synchronisation d'une ou plusieurs opérations avec un axe de mouvement.
Kit de diagnostic en option

Le logiciel de diagnostic TONiC permet d'optimiser l'installation des codeurs TONiC et d'assurer une calibration rapide et complète du système. Ce logiciel doit s'utiliser conjointement avec le matériel de diagnostic TONiC vendu par Renishaw sous la référence A-9411-0011. Ce matériel se branche sur le PC via le câble USB (fourni dans le kit) ou se met en ligne avec l'électronique du client.
Plus d'informations sur le kit de diagnostic TONiC.
Spécifications techniques
Norme de mesure | Règle flexible mince en acier inoxydable à dos autocollant pour montage direct sur un substrat Convient aux applications à arc partiel (rayon minimum pour arc partiel : 30 mm) |
Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Pas de la règle | 20 µm |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Linéaire : s’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont montées avec des pinces d’extrémité |
Degré de précision à 20 °C | ± 5 μm/m |
Marque de référence | Marques de référence IN-TRAC gravées directement dans les RKLC-S Aimant sélecteur utilisé pour identifier les marques de référence choisies |
Fins de course | Limites doubles ou simples (sélectionnez en passant la commande) |
Longueur de règle | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Forme de règle (Ha x La) | 0,15 mm x 6 mm adhésif compris |
Vitesse maximale Analogique Numérique | (Voir fiche technique pour plus d’informations) Jusqu’à 10 m/s à -3dB Jusqu’à 10 m/s |
Erreur de subdivision (SDE) | Valeur type < ±30 nm |
Commande de signal dynamique | Conditionnement de signal en temps réel avec contrôle automatique de gain (AGC) et d'offset (AOC) pour performances optimisées pendant l'exploitation |
Signaux incrémentaux Analogique Numérique | 1 V crête à crête (période de 20 µm) Résolutions de 5 µm à 1 nm |
Liaison électrique | Câbles 0,5, 1, 1,5, 3, 5 et 10 m avec mini-connecteur (se branche directement sur l'interface TONiC) |
Alimentation | 5 V ±10%, < 100 mA (système analogique), <200 mA (systèmes numériques) (sans terminaison) |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2maxi sur plage 55 Hz à 2000 Hz |
Choc (hors fonctionnement) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axes |
Température d’exploitation (système) | 0 °C à +70 °C |
Étanchéité | Tête de lecture : IP40 Interface : IP20 |
Consultez les fiches techniques pour avoir des détails complets.