Codeurs laser interférométriques
Les codeurs interférométriques laser offrent une précision sans équivalent pour la numérisation des axes linéaires.
Renishaw fournit des solutions de codage avec laser interférométrique hautes performances pour constructeurs de machines (équipementiers) allant des grands centres aéronautiques à l’industrie haute précision des semi-conducteurs.
Pourquoi choisir les codeurs laser Renishaw ?
RLE – laser à fibres optiques
Le système RLE est un système interférométrique laser homodyne perfectionné, conçu spécialement pour des applications de renvoi de position.
Installation rapide, alignement facile
RLE transmet le faisceau laser directement à travers la fibre optique, à des unités de déclenchement à distance qui contiennent également les optiques d'interféromètre et le détecteur. Cela minimise le temps d'intégration et la complexité du système.
Haute résolution
Le RLE peut facilement atteindre une résolution intrinsèquement élevée avec une erreur de subdivision minimale (erreur d'interpolation).
Des performances exceptionnelles
Équipé d’une unité de traitement des données de pointe et de haute précision, le RLE fait profiter l'utilisateur de capacités de résolution de l'ordre du sous-nanomètre, à la vitesse maximale de 2 m/sec, pour des longueurs d'axe minimales pouvant atteindre jusqu'à 4 m.
Laser longue portée HS20
La tête laser HS20 combinée à un kit optique linéaire, constitue un système de codage laser interférométrique sans contact, pour applications de renvoi de données de positions linéaires haute précision sur axes longs.
Pour pouvoir fonctionner dans des environnements défavorables
Le boîtier robuste en aluminium anodisé permet au HS20 de fonctionner dans un environnement d'atelier exigeant,
Hautes performances
L'unité HS20 permet de déterminer la position sur une portée maximale de 60 mètres, à une vitesse maximale de 2 m/s, compte tenu d'une résolution de l'ordre du nanomètre.
Facile à installer
Un mécanisme d'alignement robuste et facile à utiliser permet aux utilisateurs de configurer le HS20 facilement.
Étapes suivantes
Un codeur de position, tel que ceux réalisés par Renishaw, convertit un mouvement linéaire ou rotatif en un signal électrique qui fournit des informations sur la position, la vitesse et la direction du mouvement.
Les codeurs de position peuvent utiliser une gamme de technologies de détection différentes : Renishaw se spécialise dans les systèmes de codage optique et laser. RLS, société associée à Renishaw, est spécialisée dans les codeurs magnétiques.
Trouvez votre solution d’asservissement parmi notre gamme de codeurs optiques, magnétiques et laser de haute qualité Renishaw.