Produits de codage laser longue portée

La tête laser HS20 Renishaw est le composant central d'un système de codage laser interférométrique sans contact, pour applications de renvoi de données de positions linéaires haute précision sur axes longs.
RCU10 - Système de compensation à quadrature en temps réel
Utilise des capteurs pour contrôler l'environnement d'une machine et réalise une compensation en temps réel des signaux de renvoi de position.
Le kit d'optique pour interféromètre linéaire standard convient aux axes d'une longueur maximale de 30 m.
Optique linéaire longue portée
Avec un grand ensemble rétro-réflecteur et périscope, le kit d'optique d'interféromètre longue portée convient aux axes d'une longueur maximale de 60 mètres.
Optique d'alignement de faisceau laser LS06
Ajustement de tangage et lacet de 0,6 milliradian dans l'optique d'alignement de faisceau pour faciliter le processus de d'alignement.
Conduit de protection de faisceau
Pour empêcher une interruption de l'exploitation, le conduit Renishaw renferme le faisceau laser pour le protéger dans les environnements agressifs.
La plaque d'alignement assure des positionnements de montage stables tant pour la tête laser que pour l'optique d'interféromètre. Elle facilite l'alignement du laser en proposant des ajustements de translation et rotation.