Accessoires optiques de métrologie
Notre gamme d'optiques de mesure permet de mesurer un déplacement linéaire sur une gamme d'axes.
Optiques linéaires

Deux types de kits d'optiques linéaires sont disponibles. Le kit d'optique linéaire standard convient aux axes de jusqu'à 30 m (HS20 uniquement). Les ensembles interféromètre et rétro-réflecteur ont été conçus pour un montage facile sur la plaque d'alignement du HS20 à l'extrémité Tête laser de l'axe.
Contenu du kit
- 1 interféromètre linéaire
- 2 rétroréflecteurs linéaires avec vis de serrage
- 2 cibles d’alignement
Caractéristiques et avantages
- Alignement facile - Les cibles d'alignement Renishaw simplifient le processus.
- Revêtement anti-réfléchissant - Les optiques Renishaw comportent un revêtement anti-réfléchissant haute qualité pour obtenir des performances de mesure élevées.
- Montage simple - Le montage directement compatible avec la plaque d'alignement du HS20 simplifie le processus d'installation.
Optique linéaire longue portée

Le deuxième kit d'optique linéaire disponible auprès de Renishaw est de type longue portée. Il convient à des axes d'une longueur maximale de 60 m (HS20 uniquement).
Ce kit d'optique linéaire axe long comprend un périscope supplémentaire et un gros ensemble rétro-réflecteur. Ils permettent d'augmenter le décalage entre les deux faisceaux lorsqu'ils se déplacent le long de l'axe de la machine.
Contenu du kit
- 1 rétro-réflecteur linéaire et cible d'alignement
- 1 rétro-réflecteur linéaire longue portée et cible
- 1 interféromètre linéaire
- 1 périscope longue portée
Caractéristiques et avantages
- Alignement facile - Les cibles d'alignement Renishaw simplifient le processus.
- Revêtement anti-réfléchissant - Les optiques Renishaw comportent un revêtement anti-réfléchissant haute qualité pour obtenir des performances de mesure élevées.
- Montage simple - Le montage directement compatible avec la plaque d'alignement du HS20 simplifie le processus d'installation.
Optique d'alignement de faisceau laser LS06

Le mécanisme de l'optique d'alignement laser LS06 est un accessoire pour la règle HS20. Ce dispositif permet un réglage facile de tangage et de lacet du faisceau laser.
L'optique d'alignement de faisceau laser LS06 s'installe sur l'avant de l'optique d'interféromètre. Elle est compatible avec les kits d'optiques linéaires standard et longue portée.
Caractéristiques et avantages
- Réglage du faisceau - L'optique d'alignement de faisceau laser LS06 permet des réglages angulaires de tangage et de lacet indépendants de 0,6 milliradian.
- Alignement rapide - Deux niveaux permettent de régler le tangage et le lacet pour un processus d'alignement rapide.
- Monture standard - Directement compatible avec les ensembles interférométriques Renishaw, il permet un montage facile de l'optique d'alignement de faisceau.