Interfaces pour codeurs laser
Interfaces laser flexibles pour applications haute résolution.
Interface parallèle RPI30
La RPI30 accepte des signaux différentiels analogiques sinus/cosinus 1 V et les interpole (x 4096) pour générer une sortie en parallèles, jusqu'à 36 bits de données de position étant disponibles. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un système interférométrique à miroir plan deux passes (PMI) (la période fondamentale des sinusoïdes est nominalement de 158 nm), il en résulte un bit de poids faible (LSB) de 38,6 picomètres à des vitesses allant jusqu'à 2 m/s.
La correction active lissajous peut être activée pour compenser la correction CC et le décalage AC du codeur laser afin d'améliorer l'erreur de subdivision (SDE) à ±0,1 nm à basse vitesse.
Caractéristiques et avantages
- Haute précision - Faible contribution à l'erreur de subdivision SDE (± 0,1 nm).
- Correction SDE active - réduction des erreurs dans la mesure de position.
- Données de position - convertit la quadrature analogique 1 Vpp du RLE en lecture de position via un bus parallèle.
- Mise à jour active - correction CC et décalage AC.
- Facilité d'accès - connexion de diagnostic pour le téléchargement et l'analyse à distance.
- Solutions multi-axes - position et état de sortie à deux axes sur bus compatible LVTTL (3,0 V).
- Protocole de communication - données de position sur 36 bits (complément à deux) et choix de LSB.
- État en direct - comprend l'intensité du signal et les mémentos d'erreur.
Caractéristiques
Système de miroir plan | Système à rétroréflecteurs | |
Résolution | 38,6, 77,2, 154,4 ou 308,8 pm | 77,2, 154,4, 308,8 ou 617,6 pm |
Vitesse maximale | 2 m/s | 4 m/s |
Signal de sortie | 36 bits (complément à deux) | 36 bits (complément à deux) |
Contribution SDE* (hors RLE et sans correction activée) | Miroir plan - PMI | Rétroréflecteur - RRI |
Vitesse < 50 mm/s (PMI) Vitesse < 100 mm/s (RRI) Intensité du signal > 25 % | < ±0,5 nm | < ±1,0 nm |
Vitesse > 50 mm/s et < 2 m/s Vitesse > 100 mm/s et < 4 m/s | < ±2,0 nm | < ±4,0 nm |
SDE* (y compris RLE avec correction activée) | Miroir plan - PMI | Rétroréflecteur - RRI |
Vitesse < 50 mm/s (PMI) Vitesse < 100 mm/s (RRI) Intensité du signal > 50 % | < ±0,1 nm | < ±0,2 nm |
Interface laser RLI20-P - Panasonic
Le RLI20-P réalise l'interface entre un système de codeur laser Renishaw et un automate Panasonic (MINAS SERIE A5). Avec les signaux de quadrature analogique de 1 V (crête à crête) venant du codeur laser, la sortie est passée par un interpolateur de vitesse avant d'être générée en tant que mesure de position au format RS485.
Caractéristiques et avantages
- Fonctionnalité Panasonic - directement compatible avec l'automate Panasonic (MINAS A5-SERIES).
- Communications rapides - cadence très élevée de mise à jour de position interne (100 MHz).
- Haute précision - Faible contribution à l'erreur de subdivision SDE (± 0,5 nm).
Caractéristiques
Résolution | 1nm (système de miroir plan)2 nm (système de rétroréflecteur) |
Vitesse maximale | 1 m/s (système de miroir plan) 2 m/s (système de rétroréflecteur) |
Signal de sortie | 2,5 Mb/s RS485, compatible avec automates Panasonic MINAS série A5 |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Vitesse | < 50 mm/s | <1 m/s | < 100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 0,5 nm | 2 nm | 1 nm | 4 nm |
Interface RSU10 USB
L'interface USB RSU10 reçoit des signaux sinus/cosinus de 1 V (crête à crête) venant d'un système RLE et les interpole à x 16 384 pour produire une lecture de position via un port USB.
L'utilisation d'un RSU10 permet aux données de mesure d'être compatibles avec les logiciels d'étalonnage bien établis de Renishaw tels que LaserXL et QuickViewXL. C’est la solution idéale pour les utilisateurs qui ont besoin de visualiser et analyser des données de mesure dynamiques en temps réel.
Un kit de développement logiciel (SDK), avec une cadence de mise à jour maximum de 20 Hz est fourni avec chaque RSU10. Il permet ainsi la création de logiciels spécifiques aux fonctions.
Caractéristiques et avantages
- Haute résolution - L'interpolation x 16 384 permet d'obtenir une résolution de signal de jusqu'à 9,64 picomètres à une vitesse de 1 m/s.
- Logiciels flexibles - Compatibles avec les logiciels bien établis, ils proposent la flexibilité du kit de développement logiciel Renishaw.
- Saisie automatisée de données - La fonctionnalité de saisie par déclenchement TPin permet à la saisie de données de commencer dès réception d'un signal généré de manière externe.
Caractéristiques
Résolution | 9,64 picomètres (système de miroir plan) 19,28 picomètres (système de rétroréflecteur) |
Vitesse maximale | 1 m/s (système de miroir plan) 2 m/s (système de rétroréflecteur) |
Vitesse maximale de mise à jour | 50 kHz (20 Hz maxi avec SDK) |
PMI | PMI | RRI | RRI | |
Vitesse | < 50 mm/s | <1 m/s | < 100 mm/s | <2 m/s |
SDE* | 3 nm | 4 nm | 6 nm | 8 nm |