Sauter la navigation

Interféromètre non interne RLD10

Alliance de la simplicité et des performances du système Renishaw inédit à fibre optique et de configurations optiques spécifiques à des applications.

Comporte un système inédit de détection de franges multicanal, un obturateur laser et une optique intégrée d'alignement de faisceau qui permet une introduction facile du RLD aux applications spécialisées.

La tête RLD10-XX est uniquement disponible en tant que variante 0°.

Caractéristiques et avantages

  • Solutions optiques personnalisées - L'absence d'optiques internes permet au RLD d'être configuré pour que des optiques externes desservent une gamme complète d'applications.
  • Mesures d'étalonnage - S'utilise avec la gamme d'optiques d'étalonnage Renishaw pour des mesures angulaires, linéaires et de rectitude.
  • Compatible au vide - Également compatible avec le RVI20 pour des mesures relatives entre deux entités.

Caractéristiques

Applications à miroir planApplications à rétro-réflecteur
Déplacement d'axe0 m à 1 m0 m à 4 m
Résolution (Configuré avec RLU)Quadrature analogique = λ/4 (158 nm)
Quadrature numérique = 10 nm
Résolution RPI20 = 38.6 pm
Quadrature analogique = λ/2 (316 nm)
Quadrature numérique = 20 nm
Résolution RPI20 = 77.2 pm

Erreur de non-linéarité du système* (erreur de subdivision ultrafaible (SDE))

*exclut l'interface

< ±2,5 nm à moins de 50 mm/sec avec une puissance de signal > 70 %
< ±7,5 nm à 1 m/sec avec une puissance de signal > 50 %
< ±5 nm à moins de 100 mm/sec avec une puissance de signal > 70 %
< ±13 nm à 2 m/sec avec une puissance de signal > 50 %
Vitesse maximaleJusqu’à 1 m/sJusqu’à 2 m/s

Informations produit