Produits de codage laser à fibre optique
La RLU10 propose une stabilité de fréquence laser de ±50 p. p. 109 sur une période d'une heure, ce qui en fait une solution rentable pour la plupart des applications « dans l'air ».
Pour les applications exigeant des performances optimales de mesure, les applications sous vide par exemple. Le RLU20 offre une stabilité de fréquence laser de ±2 p. p. 109 sur n'importe quelle période d'une heure.
Interféromètre à miroir plan RLD10
Le RLD10-PMI (interféromètre à miroir plan) est un interféromètre deux passes configuré pour des applications faisant appel à un miroir plan, des applications d'étage XY, par exemple.
Interféromètre à rétro-réflecteur RLD10
Le RLD10-RRI (interféromètre à rétro-réflecteur) est un interféromètre une seule passe configuré pour des applications où un rétro-réflecteur est nécessaire, sur des applications longue portée ou grande vitesse, par exemple.
Interféromètre différentiel RLD10
Le RLD10 DI (interféromètre différentiel) est un système interférométrique deux passes conçu pour réaliser une mesure différentielle. Convient en particulier aux applications en chambre sous vide.
Interféromètre non interne RLD10
La tête de détecteur RLD10-XX (interféromètre non interne) est conçue sans optique d'interféromètre interne. Ceci permet une utilisation de la tête suivant une séquence avec des optiques spécialisées pour réaliser des mesures linéaires, angulaires et de rectitude.
RCU10 - Système de compensation à quadrature en temps réel
Utilise des capteurs pour contrôler l'environnement d'une machine et réalise une compensation en temps réel des signaux de renvoi de position.
![Interface rapide parallèle RPI30](/media/img/gen/fc8b13a1ee824da0a45b77c97434ae5c.jpg)
La RPI30 accepte des signaux différentiels analogiques sinus/cosinus 1 V et les interpole (x 4096) pour générer une sortie en parallèles, jusqu'à 36 bits de données de position étant disponibles.
Accepte des signaux analogiques sinus/cosinus de 1 V (crête à crête) et les interpole par 4096 pour produire une sortie parallèle 36 bits avec une résolution potentielle de 38,6 picomètres à 1 m/s.
Interface laser RLI20-P - Panasonic
Avec un signal sinus/cosinus de 1 V (crête à crête), le RLI20-P assure l'interface avec les automates Panasonic (MINA série A5).
L'interface USB RSU10 reçoit des signaux sinus/cosinus de 1 V (crête à crête) d'un système RLE et les interpole par 16 384 pour produire une lecture de position via un port USB.
La gamme d'interpolateurs REE propose une simple solution « prête à l'emploi » pour les niveaux plus faibles d'interpolation de signal, ce qui augmente la résolution du signal de sortie numérique quadratique d'un facteur supérieur à 20.
Miroirs plans hautement réfléchissants avec supports de miroir facilement réglables et fenêtre de chambre de vide minimisant la perte de signal. Ces miroirs et les éléments optiques ont été conçus de manière à obtenir des performances optimales pour votre système de codeur laser.
L'ensemble périscope augmente le décalage entre les faisceaux de mesure et de référence de la tête de détecteur RLD10-X3-DI d'interféromètre différentiel.
Interféromètre RVI20 compatible au vide
Permet de maintenir l'intégrité de la trajectoire de mesure dans l'environnement sous vide en cas d'utilisation avec la tête de détecteur RLD10-A3-XX.