Sauter la navigation

RLU - Unité laser compacte avec sortie sur fibre optique

Les unités laser Renishaw associent les excellentes performances des interféromètres à mesure de déplacement, à la facilité d'installation et d'emploi propre aux codeurs conventionnels en verre ou sur ruban.

Système RLE

Le système RLE est un système interférométrique laser homodyne perfectionné, conçu spécialement pour des applications de renvoi de position. Chaque système RLE se compose d'une unité laser RLU et d'une ou deux têtes de détection RLD10 dont le modèle dépend des critères de l'application spécifique.

Disponible en configurations « un axe » ou « deux axes », l'unité laser RLU comporte une source HeNe (hélium/néon), une électronique de stabilisation, une sortie fibre optique et une électronique de numérisation de positions d'axe.

Avec les codeurs Renishaw nous surpassons constamment les spécifications de nos clients. Nous essayons d'apporter à nos clients une expérience optimale et nous attribuons une partie de notre réussite continue aux progrès technologiques proposés par des entreprises telles que Renishaw.

Aerotech (États-Unis)

Renishaw propose actuellement deux versions d'unité laser avec des performances différentes :

Unité laser RLU10

La RLU10 propose une stabilité de fréquence laser à ±50 p. p. 109 sur toute période d'une heure, autrement dit des niveaux de performances qui conviennent à la plupart des applications « dans l'air ».

Caractéristiques et avantages

La combinaison du RLU10 aux têtes de détecteur Renishaw (RLD) assorties à l'application prévue va de pair avec les caractéristiques et avantages suivants :

  • Architecture système simple - Employant le système Renishaw inédit de transfert à fibre optique
  • Alignement rapide et simple - Les têtes de détecteur RLD permettent de monter les faisceaux laser directement sur l'axe de mesure
  • Compact et facile à régler - Très faible encombrement système et temps d'installation très court

Présentation du RLU10

Longueurs des fibres3 m ou 6 m*
Nombre d’axesSimple ou double*
Source laserClasse 2 HeNe
SortiesAnalogique / numérique en quadrature
VitessesJusqu’à 2 m/s**

* Configuré en usine
** Dépend de la version/résolution

Performances du RLU10

Stabilité de fréquence laser (1 minute)

< ± 10 p. p. 109

Stabilité de fréquence laser (1 heure)

< ± 50 p. p. 109

Stabilité de fréquence laser (8 heures)

< ± 50 p. p. 109

Stabilité de la longueur d'onde dans le vide (sur 3 années)

± 0,1 ppm

Application d'étage XY

Vous cherchez un codeur laser convenant à une application d'étage XY dans un environnement « dans l'air » ? Le RLE10-DX-XG est un choix courant pour ce type d'application. Il emploie notre unité laser RLU10 combinée à deux têtes RLD10-A3-P9 (interféromètre à miroir plan à 90°).

Unité laser RLU20

La RLU20 propose une stabilité de fréquence laser à ±2 p. p. 109 sur toute période d'une heure, soit d'excellents niveaux de performances qui conviennent à la plupart des applications sous vide.

Caractéristiques et avantages

La combinaison du RLU20 avec les têtes de détecteur Renishaw (RLD) convenant à l'application prévue va de pair avec les caractéristiques et avantages suivants :

  • Architecture système simple - Employant le système Renishaw inédit de transfert à fibre optique
  • Alignement rapide et simple - Les têtes de détecteur RLD permettent de monter les faisceaux laser directement sur l'axe de mesure
  • Compact et facile à régler - Très faible encombrement système et temps d'installation très court

Présentation du RLU20

Longueurs des fibres3 m seulement*
Nombre d’axesSimple ou double*
Source laserClasse 2 HeNe
SortiesAnalogique / numérique
VitessesJusqu’à 2 m/s**
* Configuré en usine
** Dépend de la version/résolution

Performances du RLU20

Stabilité de fréquence laser (1 minute)< ± 1 p. p. 109
Stabilité de fréquence laser (1 heure)< ± 2 p. p. 109
Stabilité de fréquence laser (8 heures)< ± 20 p. p. 109
Stabilité de la longueur d'onde dans le vide (sur 3 années)± 0,1 ppm

Application de mesure différentielle

Vous cherchez un codeur laser convenant à une application de mesure différentielle en environnement sous vide ? Le système RLE20-DX-XP est un choix courant pour ce type d'application. Il emploie notre unité laser RLU20 combinée à deux têtes RLD10-X3-DI (interféromètre différentiel).

Configuration d'un système RLE

Afin d'exploiter un interféromètre à déplacement, l'unité laser Renishaw doit être assemblée avec une tête convenant à l'application. Les options suivantes doivent être prises en compte au moment de spécifier votre système RLE :

  • Source laser (RLU10 ou RLU20)
  • Longueur de la fibre : 3 m ou 6 m (RLE10 uniquement)
  • Certificat d'étalonnage (option facturée)
  • Optiques de cibles à miroir plan ou à rétroréflecteur
  • Type de tête de détection RLD pour chaque axe
  • Orientation de sortie du faisceau pour chaque axe (ne concerne pas la tête à interféromètre différentiel)

Pour déterminer la référence du système de codage laser RLE convenant à votre application, il suffit d'en saisir les critères dans le générateur de référence. Il calculera automatiquement la référence de système nécessaire, celle-ci pouvant être utilisée ensuite pour demander un devis ou passer une commande.

Informations produit

 
loading