Sauter la navigation

Codeurs optiques hermétiques

Trouvez votre solution de codeur optique hermétique

Codeurs linéaires hermétiques de taille standard FORTiS-S™

Mettant en vedette la technologie éprouvée de codeur absolu Renishaw dans une conception hermétique exceptionnellement robuste, les codeurs FORTiS permettent une mesure de haute performance dans les environnements les plus exigeants, offrant des avantages significatifs par rapport aux systèmes classiques.

  • Conception sans contact - pas d’usure mécanique et une plus grande longévité
  • Hystérésis réduite - renvoi de données lisse et une amélioration des performances de dynamique
  • Révolution dans la conception de la tête de lecture - une résistance supérieure aux vibrations
  • Étanchéité inédite – résistance accrue aux contaminations par fluides et débris solides
  • LED de réglage brevetée - indicateur de puissance du signal LED intégré pour un réglage et une installation simple et rapide
Codeur absolu hermétique FORTiS-S

Codeurs linéaires hermétiques de taille mince FORTiS-N™

Intégrant la même technologie de codage et délivrant les mêmes avantages que les modèles FORTiS-S, les codeurs linéaires FORTiS-N ont été conçus avec une tête de lecture plus compacte dans un profilé plus mince, ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications dans des espaces plus confinés.

  • Conception sans contact - pas d’usure mécanique et une plus grande longévité
  • La technologie d’amortissement de masse ajusté propose une résistance aux vibrations incomparable
  • Convient pour la conception de machines plus petites et plus légères
  • Peut être fixé directement sur une surface usinée ou un rail de montage en option
  • LED de réglage brevetée pour une installation rapide, intuitive et réussie du premier coup
Codeur absolu hermétique FORTiS-N

Contactez-nous pour discuter de vos exigences

Qu’est-ce qu’un codeur optique hermétique Renishaw ?

Un codeur optique hermétique abrite les éléments électroniques et optiques du codeur dans un système hermétique qui est fixé au corps d’une tête de lecture. Tant le bloc optique hermétique que la règle du codeur sont encore plus protégés à l’intérieur d’un logement étanche. Cette conception offre une résistance élevée à la pénétration de contaminants de débris solides et liquides.

Le codeur linéaire hermétique comporte un logement extrudé avec un joint d’étanchéité de verrouillage fixé de manière longitudinale et des embouts hermétiques. Le corps de la tête de lecture est relié à une unité optique hermétique par une aube qui se déplace à travers les joints d’étanchéité le long de la longueur du codeur.

Système optique FORTiS™

Le mouvement d’axe linéaire entraîne la tête de lecture et les éléments optiques à travers la règle absolue du codeur (qui est fixée à l’intérieur du logement), sans contact mécanique.

La règle du codeur comprend un code de règle absolue de lignes contrastées pleine largeur, qui est imagé par l’intermédiaire d’une lentille sur un réseau de détecteurs à l’intérieur de la tête de lecture. Les mesures de position linéaires, exportées sous forme numérique, sont compatibles avec une gamme de protocoles de communication série aux standards de l’industrie.

Résolution des problèmes de vibrations mécaniques

Les vibrations de la machine peuvent affecter les codeurs hermétiques conventionnels de deux manières : elles provoquent une erreur de mesure de la position lorsque leur fréquence est proche de la fréquence de résonance du codeur, et lorsqu’elles sont importantes, elles peuvent entraîner le déclenchement d’une alarme par le codeur et l’arrêt d’urgence de la machine.

Renishaw a conçu la série de codeurs FORTIS avec plusieurs caractéristiques uniques qui augmentent sa résistance aux vibrations, comme l’utilisation d’amortisseurs de masse ajustés. Cette conception innovante permet une amélioration notable de la stabilité de position, en particulier à la fréquence de résonance du codeur, ainsi qu’une meilleure résistance aux conditions extrêmes où les niveaux de vibrations sont élevés.

Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc technique qui décrit en détail la résistance aux vibrations des codeurs FORTiS.

Vibrations sur des codeurs hermétiques FORTiS™

Une installation facile « réussie du premier coup »

Installation de codeurs hermétiques FORTiS™

Les codeurs linéaires FORTIS sont conçus pour être installés par des opérateurs d’assemblage sans matériel spécifique ni compétences de niveau technicien. La LED de configuration intégrée permet une vérification visuelle instantanée de l’installation du codeur. Elle s’allume en bleu si l’installation du codeur est optimale ou indique si des réglages supplémentaires sont nécessaires.

Pour obtenir de l’aide sur l’installation, l’outil de diagnostic avancé ADTa-100 (en option) peut acquérir et enregistrer des données de codage complètes en temps réel, comme l’intensité du signal en fonction de la position de l’axe. L’ADTa-100 alimente le codeur et peut être relié par un câble USB à une tablette Windows® ou un PC.

Les codeurs FORTiS peuvent être alignés et installés rapidement et facilement grâce à la technique d’installation ultra-rapide.

Réduction des purges d’air de 91 % sur les machines

Les utilisateurs de machines qui adoptent une approche intelligente de la purge d’air avec les codeurs absolus hermétiques FORTiS peuvent réduire considérablement leurs émissions de CO2e et leurs coûts d’électricité. Grâce à l’emploi unique de joints d’étanchéité DuraSeal™, les codeurs FORTiS permettent à de nombreux utilisateurs de recourir à une philosophie de purge d’air à bas débit. Cela offre tous les avantages de fiabilité d’une purge d’air, mais réduit la consommation d’air comprimé jusqu’à 91 % par rapport à d’autres codeurs linéaires hermétiques.

Pour de plus amples renseignements, lisez notre note d’application pour découvrir comment réduire votre empreinte carbone dans les environnements de fonctionnement standard et sans conditions restrictives.

Centres d’usinage verticaux
 
loading