Les amortisseurs à masse ajustés aident les codeurs FORTiS™ à obtenir une résistance hors pair aux vibrations
Les machines-outils produisent des vibrations importantes pendant le fonctionnement et des niveaux élevés de vibrations de la machine peuvent affecter négativement la précision de la mesure des codeurs de position étanches installés sur ces machines.
La qualité de la mesure de position axiale peut affecter directement des aspects liés à la qualité du procédé, comme la précision des entités et l’état de surface. De plus, les effets des vibrations de la machine-outil peuvent être sévères lorsque leur fréquence est proche de la fréquence de résonance du codeur, engendrant une réponse de résonance importante susceptible de provoquer une erreur de comptage et une défaillance du codeur.
Les codeurs FORTiS sont les seuls codeurs étanches sur le marché à être équipés d'amortisseurs à masse ajustés (TMD) qui proposent une résistance exceptionnelle aux vibrations. Les TMD du codeur FORTiS améliorent la stabilité de position, en particulier à la fréquence de résonance du codeur, et permettent un fonctionnement continu dans des environnements à fortes vibrations.
Dans le livre blanc suivant, il a été démontré que les codeurs étanches FORTiS permettent une bonne stabilité de position et un fonctionnement fiable, tout en étant exposés à une large gamme d'amplitudes de vibrations dans une bande de fréquences appropriée.
Explorez notre gamme de livres blancs et trouvez des explications détaillées sur la conception et les performances des codeurs.
Abonnez-vous aux dernières actualités sur le codeur FORTiS
Soyez au premier rang pour obtenir de nouveaux contenus avec nos livres blancs, nos notes d'application et nos communiqués de presse.