Codeur absolu hermétique FORTiS-N™
Système de codage hermétique FORTiS-N
Taille mince
Précision ±3 µm ou ±5 µm
Résistance aux vibrations 30 g
Présentation de FORTiS-N
La série de codeur FORTiS-N est une nouvelle génération de codeur absolu hermétique linéaire doté d’une section transversale mince et destiné à être utilisé avec des applications en espaces restreints dans des environnements exigeants tels que des machines-outils.
Une mesure de position robuste et à haute performance tout au long de la vie du codeur est assurée par une gamme de caractéristiques de conception innovante :
Idéal pour les applications sur machines-outils
Renishaw compte plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de la machine-outil.
Nos experts ont conçu la série FORTiS en tant que codeur linéaire absolu hermétique de nouvelle génération pour une utilisation dans des environnements exigeants.
Interfaces série
Interfaces série | Description | Fiche technique | Produits compatibles |
BiSS® C | Renishaw prend en charge le protocole ouvert BiSS C (unidirectionnel) pour codeurs absolus. BiSS C est une interface série grande vitesse qui convient parfaitement aux axes dynamiques exigeant de fortes accélérations, une régulation de vitesse très homogène, un excellente répétabilité et une stabilité de positionnement à toute épreuve. Les codeurs FORTiS avec BiSS sont compatibles avec un large choix de contrôleurs, d’entraînements, d’affichages numériques et de cartes de comptage PC compatibles aux normes de l’industrie. | ||
FANUC | Les codeurs FORTiS dotés de l’interface série (α et αi) FANUC présentent de nombreux avantages pour les machines-outils hautes performances qui emploient des automates FANUC. Vitesses élevées, robustesse et communications série pures et fiables, performances supérieures de contournage et stabilité améliorée des asservissements. | S/O | |
Mitsubishi | Les codeurs FORTiS dotés de l’interface série Mitsubishi sont compatibles avec les asservissements Mitsubishi suivants : série MDS-E/EH, série MDS-EM/EMH, série MDS-EJ/EJH, série MDS-D2/DH2, série MDS-DJ, série MDS-DM2, MDS-DM2-SPHV3. | S/O | |
Panasonic | Les codeurs FORTiS dotés de l’interface de communication de la série Panasonic sont compatibles avec la série d’asservissements A5 et A6, ils fournissent des données répétables et haute résolution pour une meilleure maîtrise de l’asservissement et de la vitesse. | S/O | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Les codeurs FORTiS dotés de l’interface série Siemens DRIVE-CLiQ permettent la connexion des codeurs et des systèmes de mesure direct avec les composants d’entraînement SINUMERIK et SINAMICS. | S/O | |
Yaskawa | L'interface de communication de la série Yaskawa est compatible avec le SERVOPACK Sigma-7. | FORTiS Yaskawa | S/O |
Outil de diagnostic avancé en option ADTa-100

Le système de codeur FORTiS est compatible avec l’Outil de diagnostic avancé ADTa-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Exportation et enregistrement des données
- Réglage du zéro
Spécifications techniques
Norme de mesure | Règle flexible en inox avec codage absolu simple piste |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Référence thermique | En position centrale (position du codeur de 0,5 x la longueur de mesure) |
Degré de précision à 20 °C | Haut : ±3 μm Standard : ±5 μm |
Longueur de règle | 70 à 2040 mm |
Vitesse maximale | (Voir fiche technique pour plus d’informations) Jusqu’à 4 m/s |
Interfaces série | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Résolutions | 0.5 nm, 1 nm, 1.25 nm, 10 nm, 12.5 nm, 25 nm, 50 nm |
Liaison électrique | Codeur : connecteur de câble M12 sur mesure (direction de sortie configurable par le client) Automate : 8 broches M12, FANUC 20 broches, 10 broches Mitsubishi, 17 broches M23, 9 broches de type D, 14 broches LEMO, sans connecteur |
Alimentation | 5 V ±10% 1,25 W maximum (250 mA à 5 V) |
Vibrations (en fonctionnement) | Tête de lecture : < 300 m/s² selon CEI 60068-2-6 Logement sans rail de montage : < 200 m/s² selon CEI 60068-2-6 Logement avec rail de montage : < 300 m/s² selon CEI 60068-2-6 |
Choc (hors fonctionnement) | <300 m/s² selon CEI 60068-2-27 |
Température d’exploitation | 0 °C à +50 °C |
Étanchéité | IP53 lorsqu’il est installé correctement, IP64 avec purge d’air |
Avez-vous des exigences de personnalisation ?
Avec plus de 40 ans d’expérience en métrologie des machines-outils et applications pour codeur, notre équipe d’experts d’ingénieurs peut être en mesure de vous aider avec vos propres exigences.