Codeurs absolus Renishaw avec interface série BiSS® C - produits compatibles
BiSS C est une interface série « ouverte » à grande vitesse qui convient parfaitement aux performances révolutionnaires des codeurs RESOLUTE™, EVOLUTE™ et FORTiS™.
Renseignez-vous sur les entraînements, contrôleurs et cartes de comptage PC compatibles avec BiSS C.
Pour des vitesses d’exploitation supérieures et une meilleure protection face aux interférences électromagnétiques, les codeurs absolus Renishaw (RESOLUTE™, EVOLUTE™ et FORTiS™) communiquent au moyen de signaux purement numériques avec diverses interfaces série, tant « ouverts » que « propriétaires ». Comme de nouvelles interfaces série sont régulièrement ajoutées aux codeurs absolus Renishaw, contactez votre revendeur local pour obtenir les dernières mises à jour. Les codeurs RESOLUTE, EVOLUTE et FORTiS prennent en charge l’interface série grande vitesse BiSS C, qui convient parfaitement aux axes dynamiques exigeant de fortes accélérations, une régulation de vitesse très homogène, une excellente répétabilité bidirectionnelle et une stabilité de positionnement à toute épreuve.
La liste suivante répertorie les constructeurs de contrôleurs, d’entraînements, d’affichages numériques et de cartes de comptage PC compatibles. Contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires sur les produits compatibles avec les codeurs absolus RESOLUTE, EVOLUTE et FORTiS.
ACS Motion Control

Depuis 1985, ACS Motion Control est un fabricant mondial de systèmes d’asservissements de machine avancés et à hautes performances pour les applications haut de gamme axées sur les mouvements. ACS Motion Control offre aux clients des solutions d’asservissement d’avant-garde personnalisées dans les domaines, entre autres, des semi-conducteurs, des assemblages électroniques, des écrans plats, de l’inspection biomédicale et de l’impression numérique.
La gamme complète de solutions ACS inclut le révolutionnaire logiciel de contrôle pour PC (SPiiPlusSC). Tous les produits réseau reposent sur un réseau EtherCAT® en temps réel, capable de contrôler jusqu’à 64 axes simultanément, de prendre en charge plusieurs types de dispositifs et protocoles de régulation, notamment, entre autres, RESOLUTE avec une communication BiSS C. Grâce à son expertise technique éprouvée, sa grande expérience des applications, et ses outils logiciels et de programmation de pointe, ACS offre aux clients un avantage concurrentiel en termes d’asservissement. Pour plus d’informations, allez sur ACS Motion Control.
ADDI-DATA
ADDI-DATA GmbH est une société en pleine expansion implantée en Allemagne. Depuis 1984, l’entreprise met au point des solutions de haute technologie pour les mesures et l’automatisation industrielles. Synonymes de qualité, fiabilité, disponibilité à long terme et service, les produits d’ADDI-DATA interviennent dans les contrôles de qualité et de procédés, la commutation des signaux, l’acquisition des données, les asservissements et l’acquisition de positions.
La carte de comptage multifonction APCIe-1711 d’ADDI-DATA permet d’acquérir les signaux de 24 codeurs optiques absolus RESOLUTE. La carte PCI Express est utilisable en environnements industriels hostiles car elle est dotée de nombreux circuits de protection. Elle est dotée de quatre modules FPGA programmables qui permettent à la plupart des applications de comptage d’être exécutées sur la même base matérielle. Pour chacun de ces modules, vous pouvez choisir entre de nombreuses fonctionnalités et les combiner selon vos souhaits. Pour plus d’informations, allez sur ADDI-DATA.
ADVANCED Motion Controls
ADVANCED Motion Controls est une société centrée sur l’ingénierie dont les fondements sont la productivité, la qualité et la flexibilité. Les servocommandes à hautes performances sont son cœur de métier. Elle propose des centaines de modèles standard, mais offre aussi la possibilité de créer une solution personnalisée pour répondre aux besoins des clients. Ses servocommandes sont disponibles dans le monde entier dans les applications les plus performantes et les environnements les plus difficiles, mais fonctionnent aussi en toute fiabilité dans les opérations quotidiennes partout dans le monde. Pour plus d’informations, allez sur ADVANCED Motion Control.
Aerotech
Aerotech fabrique des systèmes d’asservissement et de positionnement ainsi que des composants tels que des nanopositionneurs automatisés, des platines linéaires et rotatives à paliers à air, des portiques grande vitesse, des dispositifs linéaires/rotatives et de levage à paliers mécaniques, des servomoteurs et entraînements linéaires/rotatifs sans balais, des servo-commandes autonomes et à gestion programmable, des goniomètres, des cardans/montures optiques. Des systèmes et composants de positionnement personnalisés, préparés pour le vide et les salles blanches sont également disponibles. Les produits d’asservissement précis d’Aerotech ont les performances critiques nécessaires aux applications exigeantes de secteurs tels que la médecine et les sciences de la vie, les semi-conducteurs/écrans plats, la photonique, l’automobile, le stockage de données, les traitements laser, les domaines militaire et aéronautique, les constructions et essais électroniques, etc où des solutions à haute précision et haut rendement sont exigées. Pour plus d’informations, allez sur Aerotech.
Beckhoff

Beckhoff met en œuvre des systèmes d’automatisation ouverts basés sur la technologie de contrôle sur PC et EtherCAT. Son siège social est situé à Verl, Allemagne. Grâce à 30 filiales et une coopération avec différents partenaires, Beckhoff est présent dans plus de 60 pays. Combinée aux fonctions d’asservissement offertes par le logiciel d’automatisation TwinCAT, la technologie de commande Beckhoff constitue un système de commande complet à hautes performances pour les positionnements sur un seul et plusieurs axes avec une forte exigence dynamique.
La gamme de servocommandes AX5000 Servo Drive avec la communication système EtherCAT à hautes performances offre des performances et une dynamique maximales. L’interface moteur variable de l’AX5000, compatible avec plusieurs systèmes de renvoi de données, prend en charge le système de renvoi de données convenant à chaque application : résolveur, technologie One Cable, codeur SinCos 1 V crête à crête, codeur à un seul ou à plusieurs tours avec interface de capteur bidirectionnelle (BiSS), etc. D’autres codeurs peuvent être connectés par l’intermédiaire d’une carte optionnelle de codeur, par exemple, BiSS C.
La technologie One Cable pour les servomoteurs qui combine le système d’alimentation et de renvoi de données dans un seul câble de moteur standard, complète le système de commande Beckhoff.
Bernecker & Rainer
Depuis 30 ans, Bernecker & Rainer est l’une des plus grandes sociétés internationales privées qui opère dans le domaine de l’automatisation et du contrôle de procédés. B&R est un partenaire hautement qualifié qui emploie plus de 1 850 personnes à l’échelle mondiale et dispose d’un réseau de vente et d’assistance dans 68 pays. Où que vous soyez dans le monde, vous pourrez toujours contacter un collaborateur B&R qualifié pour le développement, l’assistance et la formation aux logiciels. Leader en technologie de l’automatisation, B&R définit les tendances en matière d’automatisation sur machines et systèmes. Dans le monde, plus de 2 000 constructeurs de machines dans les secteurs du plastique, de l’emballage, du textile, du papier, et de nombreuses autres industries font confiance aux remarquables innovations de Bernecker & Rainer.
Bosch Rexroth

Lorsqu’il s’agit de l’automatisation,Bosch Rexrothest votre partenaire fiable ! Grâce aux meilleurs asservissements et CN haute performance sur le marché, ils garantissent des performances optimales de vos machines et établissent la norme pour les servomoteurs. Au sein du groupe Bosch, ils sont déjà en train de mettre en œuvre des solutions système pour rendre vos machines évolutives pour l’Internet des objets. Avec leurs services disponibles 24h/24 7j/7, ils vous garantissent le maximum de productivité pour votre application. Leurs nombreuses années d’expérience et leur passion pour l’automatisation leur permettent de développer pour vous l’usine du futur davantage chaque jour. Pour plus d’informations, allez sur Bosch Rexroth.
Copley Controls
Copley propose une gamme complète d’entraînement numérique pour moteurs sans balais, avec balais et pas à pas dans la gamme de puissance 100 W à 6 kW. L’entreprise cible les secteurs des semi-conducteurs, des sciences de la vie, de la métrologie et de l’assemblage automatisé. Les entraînements Xenus, Accelnet et Stepnet sont dotés de CANopen pour un contrôle distribué. Les versions PLUS intègrent également EtherCAT et proposent des options étendues de données de positionnement, entre autres le codeur optique absolu RESOLUTE de Renishaw. Le logiciel de configuration d’entraînements de Copley est très intuitif et intègre de puissants outils de diagnostics. Il comporte également un indexeur facile à utiliser. Les outils logiciels en réseau facilitent et simplifient la mise en service de systèmes de contrôle distribués. Pour plus d’informations, allez sur Copley Controls.
D.Electron

D.Electron est situé à Florence en Italie et fabrique depuis 1977 des servocommandes numériques robustes et de haute qualité. Ils prennent en charge des moteurs linéaires et rotatifs, ainsi que des broches synchrones et asynchrones. Différents systèmes de mesure de position et de données de positionnement moteur sont pris en charge, des codeurs incrémentaux et résolveurs aux codeurs absolus et codeurs tout-numériques, y compris les produits Renishaw BiSS-C.
L’interface API intégrée de diagnostic et de programmation évolutive, ainsi que les outils de télé service simples apportent une aide idéale pour les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux. Elle est installée dans le monde entier dans les machines-outils d’interpolation : centres de fraisage, tours, découpe au laser et autres machines de coupe, ainsi que machines spéciales personnalisées sur mesure. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web D.Electron.
Delta Tau
Delta Tau est le leader des solutions novatrices en commandes de machine haute performance. Avec plus d’un million d’axes de mouvement, Delta Tau se consacre à la fourniture de solutions pour de nombreuses applications, des plus simples aux plus complexes. Les domaines concernés sont, entre autres, l’automatisation générale, la robotique, la fabrication de semi-conducteurs, les machines-outils, les équipements médicaux et d’emballage, etc. Pour plus d’informations, allez sur Delta Tau et renseignez-vous sur les produits compatibles avec RESOLUTE.
Elmo Motion Control
Elmo Motion Control est un leader mondial en développement et fabrication d’asservissements évolués, entre autres des servocommandes ultra-compactes, à forte densité, un automate multiaxe innovant, un contrôleur réseau d’E/S et une prise en charge totale des protocoles CANOpen et EtherCAT. Les solutions complètes d’Elmo sont étudiées pour fonctionner en milieux extrêmes et sur les applications et machines modernes avec une large gamme d’options de données de positionnement moteur, de fonctions de programmation et de protocoles de communication.
Les nouveaux codeurs RESOLUTE Renishaw sont pris en charge par les servocommandes de la gamme Gold : Gold Trombone, Gold Guitar, Gold Duo. Pour plus d’informations, allez sur Elmo Motion Control.
Galil
Grand constructeur d’asservissements, Galil reste l’innovateur n°1 de l’industrie dans ce domaine. Avec les asservissements les plus puissants, les plus rentables et les plus faciles à utiliser actuellement disponibles sur le marché, la vaste gamme Galil est épaulée par un service d’assistance technique supérieur capable de satisfaire aux applications les plus exigeantes, avec une précision absolue. Pour plus d’informations, allez sur Galil et renseignez-vous sur les produits compatibles avec RESOLUTE.
GRANITE DEVICES
Granite Devicesa été fondé en 2007 pour combler le vide de commandes par servo-moteur miniaturisé et robuste nécessitées par la robotique OEM et le secteur de l’automatisation. Les entraînements par servomoteur miniature de Granite Devices subliment les applications à moyen et haut volume où la fiabilité, le coût et les délais prévisibles jouent un rôle crucial. Les industries tels que la fabrication de smartphone s’appuient sur des entraînements GD dans leurs lignes de production de masse. Le servomoteur IONI de Granite Devices prenant en charge BiSS a été vérifié pour fonctionner à sa sortie de l’emballage avec les codeurs série RESOLUTE de Renishaw. Pour plus d’informations, allez sur Granite Devices.
Harbin Mingkuai
Harbin Mingkuai Mechanics Technology Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie reposant sur l’Institut de recherche technologique spécialisé dans les systèmes d’entrainement électrohydraulique appartenant à l’Institut de technologie de Harbin.
Le cœur de la technologie de la société est le développement de servomoteur électrohydraulique doté d’exigences particulières et le développement de carte d’acquisition réseau absolue de haute performance. Les produits sont utilisés pour la simulation aéronautique, la résistance à l’air, l’équipement des navires, les machines-outils de précision, la robotique et les tests de précision.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Harbin Mingkuai.
HIWIN
HIWIN GmbH est un spécialiste des solutions d’entraînement standard et spécifiques au client. La gamme de produits comprend des guidages linéaires, des vis à billes, des moteurs linéaires, à couple, des servomoteurs et des entraînements, des systèmes de positionnement complets comprenant des axes de moteurs linéaires, des tables rotatives et des axes à courroie et à broche. Une fabrication en interne en Allemagne est la garantie de délais de livraison courts et d’une qualité maximale. Des experts dans leur domaine assistent les utilisateurs avec un service de conseil, de maintenance et de réparation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur HIWIN.
iC-Haus GmbH
iC-Haus GmbH est un fabricant allemand indépendant de circuits intégrés (composants spécifiques standard) et de solutions à semi-conducteurs (circuits intégrés spécifiques - ASiC). L’entreprise intervient dans la conception, la production et la vente d’ASiC pour les secteurs industriels, automobiles et médicaux depuis 1984 et dispose de représentations à l’échelle mondiale.
L’interface BiSS a été introduite par iC-Haus en 2002, et le protocole BiSS a été publié dans son intégralité en tant que code « Open-Source ». La marque de fabrique BiSS et la propriété intellectuelle du code source sont mis à la disposition gratuite des constructeurs d’appareils. iC-Haus est le constructeur numéro 1 de puces compatibles BiSS de types capteurs maîtres, optiques intégrés et magnétiques. Elle produit aussi des dispositifs de traitement de signaux de capteurs BiSS.
Adaptateur hautes performances USB 2.0 MB4U BISS (SSI) vers PC
Adaptateur Galvanic hautes performances SB 2.0 MB5U BISS (SSI) vers PC
L’adaptateur USB BiSS vers PC permet de connecter aisément un codeur, des capteurs et des puces BiSS ou SSI à un PC. Le port USB alimente l’adaptateur ainsi que les capteurs connectés pour lesquels des tensions de 5 V et 12 V sont disponibles. Pour en savoir plus sur les adaptateurs, outils et les circuits intégrés BiSS iCs, allez sur iC-Haus.
Jenaer Antriebstechnik GmbH

Fondée en 1990, la société Jenaer Antriebstechnik se concentre aujourd’hui sur le développement et la fabrication d’asservissements et de systèmes mécatroniques. Sa compétence clé consiste à apporter une solution aux problèmes spécifiques d’entraînement de ses clients. Sa gamme d’application s’échelonne du positionnement d’axes rotatifs et linéaires haute précision à coût optimisé à la gestion de mouvements synchrones sur plusieurs axes. Le principe ECOSTEP® que Jenaer Antriebstechnik a mis au point permet d’obtenir un mouvement précis et rapide avec des cycles intensifs, ce qui se révèle plus rentable qu’avec un servomoteur C.A. conventionnel.
La nouvelle série de servo-amplificateurs 2 axes ECOVARIO® 114 D prend en charge le protocole série BiSS C. L’ECOVARIO® 114 D fonctionne dans une gamme de puissance de jusqu’à 1,4 kW et propose diverses options d’interface telles que CANOpen, EtherCAT, Ethernet, Profibus, etc.
Les domaines d’application primaires sont les machines de fabrication électronique, les systèmes laser, les automates de montage et les systèmes de manutention. Pour toutes ces applications, un niveau supérieur de dynamique et de vitesse est essentiel. Un autre champ où nos entraînements démontrent tous leurs avantages est celui de l’automatisation des procédés continus, ceux des équipements d’imprimerie, par exemple. Dans les systèmes médicaux, nos entraînements gèrent le positionnement des tables de salles d’opération. Sur les grands télescopes, nos systèmes d’entraînements et de gestion permettent même d’observer l’espace. Pour plus d’informations, allez sur le site Web Jenaer Antriebstechnik GmbH.
Joulefusion
Joulefusion alimente la gamme P201 de produits d’interface pour codeur USB qui leur permet d’être alimentés et connectés à un PC avec un seul cordon USB.
La gamme P201 est idéale pour les projets de mesure basés sur PC, les évaluations de codeurs ou les essais fonctionnels. Les diverses versions permettent une bonne compatibilité de connecteurs avec les codeurs Renishaw:
- La P201-9B est une interface unidirectionnelle USB BiSS C qui est compatible avec les codeurs RESOLUTE et LMA.
- La P201-9B-RS485 est carte OEM d’interface RS485 qui assure les communications avec les codeurs RESOLUTE et LMA. Elle permet des communications avec plusieurs codeurs sur de longues distances.
- La P201-15R est une interface USB compatible avec les codeurs incrémentaux TONiC™ / VIONiC™.
- La P201-9Q est une interface USB compatible avec les codeurs magnétiques incrémentaux RE/RM - IC.
- La P201-9S est une interface USB compatible avec les codeurs magnétiques SSI RE/RM- SC.
Pour plus d’informations, allez sur Joulefusion et renseignez-vous sur les produits compatibles avec RESOLUTE.
KEB
KEB Automation propose des solutions d’automatisation flexibles et économiques, de la visualisation de la machine à la technologie IPC, jusqu’à la transmission. KEB a son siège à Barntrup, en Allemagne, et travaille avec des sites et des agences dans plus de 40 pays à travers le monde sur l’automatisation des machines et des installations. Les COMBIVERT S6 et F6 sont des servo-amplificateurs modernes, compacts et en même temps flexibles pour des puissances nominales de 0,75 kW à 450 kW ou des courants nominaux de 2,6 A à 800 A. Le variateur de vitesse offre des performances maximales en matière de contrôle de couple, de vitesse et de position.
Qu’il s’agisse d’un servomoteur synchrone, d’un moteur triphasé asynchrone ou de tout type d’entraînement linéaire, le COMBIVERT S6 ou F6 le pilote. La plateforme d’entraînement modulaire et une cohérence assurent une base uniforme sur l’ensemble de la série. De plus, COMBIVERT S6 et F6 offrent un concept de communication et de sécurité adapté à votre application qui répond aux exigences des variateurs de vitesse modernes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur KEB.
Kollmorgen
Kollmorgen est un grand fournisseur d’asservissements et de composants pour équipementiers (OEM) à l’échelle mondiale. Avec plus de soixante années de savoir-faire en conception et développement d’asservissements, Kollmorgen fournit des solutions d’avant-garde dont les performances, la fiabilité et la facilité d’emploi sont incomparables. Grâce à une connaissance, une qualité et un savoir-faire de niveau international en association et intégration de produits standard et personnalisés, Kollmorgen donne aux équipementiers les atouts dont ils ont besoin pour devancer la concurrence. Pour plus d’informations, allez sur Kollmorgen et renseignez-vous sur les produits compatibles avec RESOLUTE.
NUM

NUM a commencé le développement de son premier automate en 1961, et a été l’une des premières à se lancer sur ce marché. Depuis lors, l’entreprise s’est efforcée de maintenir sa position de leader technologique sur ce segment.
La stratégie de marché de NUM est d’aider les clients futurs et actuels à disposer d’une machine de meilleure qualité et donc de sécuriser leur avantage concurrentiel sur le marché. NUM est une entreprise d’applications d’automatisation haut de gamme qui se focalise sur des marchés de niche concrets, où son offre apporte indéniablement un plus, et où sa trajectoire est éprouvée. Depuis des décennies, NUM est un fournisseur de confiance de solutions pour le marché des machines standard, où l’entreprise continue d’utiliser l’ouverture de ses systèmes pour offrir aussi un avantage à ses clients. NUM réalise d’importants investissements en R&D pour garantir les fonctionnalités et fonctions standard répondant aux besoins de ce marché aujourd’hui et demain.
Parker
Parker, un des leaders mondiaux en technologie d’asservissement et de commande, fournit des composants électromécaniques, des sous-systèmes et des solutions clé-en-main pour répondre à tous vos besoins d’asservissement. Que vous recherchiez des pièces mécaniques standard – pièces de visualisation et de commande de machine, réducteurs de tête motrice, servomoteurs ou moteurs pas à pas –, ou bien des actionneurs linéaires industriels et à haute précision ainsi que des protections de machine, Parker possède l’expertise nécessaire pour créer un « guichet unique ».
Pour les clients qui cherchent un autre niveau de valeur ajoutée, Parker est en mesure de créer des sous-systèmes basés sur ces composants, sous la forme de systèmes multiaxes, voire des solutions d’asservissement complètes clé-en-main englobant tous ses produits. Vous pouvez trouver des produits Parker dans divers secteurs industriels allant des applications industrielles générales pour l’automatisation d’usine, l’emballage et la production d’aliments et de boissons, aux secteurs industriels de haute technologie comme la fabrication électronique ou de semi-conducteurs, la photonique ou le traitement laser. Pour plus d’informations sur les produits ou les compétences de Parker, allez sur www.parker.com/emn.
Polaris
PMDi est un leader mondial dans le domaine des asservissements. Polaris, sa nouvelle plateforme est le système d’asservissement le plus performant qui soit au monde. Polaris convient parfaitement aux automates sophistiqués, aux traitements laser de matériaux, à la fabrication de semi-conducteurs et aux nouvelles industries telles que celle de l’énergie solaire et renouvelable. La plateforme Polaris emploie des automates, des amplificateurs et des E/S analogiques et numériques pour gérer des machines précises. Les contrôleurs et amplificateurs sont reliés par Mercury, le réseau d’asservissement en temps réel basé sur Ethernet Gbit/s de PMDi. La plateforme Polaris prend en charge l’acquisition et le traçage de données sur large bande pour donner les meilleurs diagnostics de l’industrie. Les modules Polaris s’interfacent directement à toute une gamme de capteurs de position de haut niveau, entre autres des TTL grande vitesse et des codeurs RESOLUTE™ Renishaw à 1 V (crête à crête) Sin/Cos. Les moteurs compatibles sont les moteurs rotatifs et linéaires (à balais et sans balais) à courant continu, les bobines acoustiques et les moteurs de type galvano à grande bande passante. Pour plus d’informations, allez sur le site web Polaris.
Precise Automation
Contrôleurs extrêmement puissants, compacts et économiques - Les contrôleurs multiaxes économiques avec commandes de moteur intégrées sont extrêmement compacts et s’adaptent parfaitement à l’intérieur de structures robotisées, en éliminant la nécessité d’utiliser des armoires et des câbles supplémentaires. Les puissantes fonctions facilitent la création d’applications adaptées aux clients et permettent d’obtenir un résultat final beaucoup plus convivial.
Configurabilité et souplesse élevées - La compatibilité de BiSS C avec le contrôleur Precise Automation Guidance offre aux utilisateurs et aux concepteurs de mécanismes un large éventail de possibilités coordonnées d’asservissement multiaxe disponibles dans une seule offre hautement configurable. Plusieurs axes avec différents types de codeur peuvent être combinés directement dans un seul contrôleur avec une vraie plateforme d’asservissement coordonnée en temps réel.
Pour plus d’informations, allez sur Precise Automation.
RS Automation
RS Automation, spécialiste du marché des équipements d’automatisation industrielle, fournit des produits d’automatisation aux équipementiers en tant qu’entreprise de classe mondiale depuis 30 ans et a été établie sous cette nouvelle marque en janvier 2010.
RS Automation s’engage à fournir le service le plus compétitif à ses clients locaux et mondiaux grâce à sa technologie de base et à l’environnement économique qu’il a élaboré.
En outre, ils fourniront à leurs clients des produits de qualité supérieure tels que la série PLC X8 de réseau haute performance, la série MMC de contrôleur de mouvement haute performance sur PC (Ether CAT), une large gamme de systèmes servo AC précis, une solution intégrée Motion et Vision de contrôleur de vision et des prix plus compétitifs pour leur donner un avantage concurrentiel dans les environnements de fabrication exigeants. Pour plus d’informations, rendez-vous sur RS Automation.
S.E.A. Datentechnik GmbH

S.E.A. Datentechnik GmbH est un intégrateur système maintes fois primé qui conçoit, développe et met en œuvre des solutions de test de mesure personnalisées dans tous les secteurs industriels. Combinant une profonde expertise en mesure, test et commande, électronique, technologie en temps réel et gestion de données, S.E.A. fournit des logiciels de test, des appareils de mesure et des solutions clé-en-main pour les applications les plus complexes et les plus exigeantes.
S.E.A. est le partenaire d’alliance certifié de National Instruments depuis plus de 20 ans. Les produits logiciels et matériels de National Instruments, notamment CompactRIO™ et LabVIEW™, en guise de plateforme pour systèmes de test et de mesure, mais aussi pour bancs d’essai ou centres de contrôle complets, sont au cœur de l’offre de S.E.A. Ses fortes compétences incluent la conception de grandes architectures logicielles, de logiciels OEM, de systèmes distribués et de logiciels et matériels intégrés et FPGA.
Les produits matériels S.E.A. sont focalisés sur les systèmes intégrés CompactRIO et sbRIOSystems de National Instruments. Les services de développement de composants électroniques personnalisés font également partie du portefeuille. S.E.A. est certifiée DIN EN ISO 9001:2008.
Asservissements SERVOTRONIX
Servotronix développe et fabrique des solutions d’automatisation standard et personnalisée, en se focalisant sur les asservissements. Depuis 1987, la société a développé quatre générations de familles de servocommandes et de solutions d’asservissement hautes performances adaptées aux besoins des clients et conçues pour s’adapter aux spécifications de forme, d’adéquation, de fonctionnalité et de coût d’un large éventail d’applications et de secteurs industriels.
Avec une base de clientèle mondiale de fabricants de machines et de fournisseurs de systèmes d’automatisation, les principes directeurs de Servotronix sont de fournir à ses clients des produits de haute qualité, des solutions rentable et des livraisons à temps. Les codeurs RESOLUTE™ Renishaw sont pris en charge par les servocommandes CDHD et DDHD. Pour plus d’informations, allez sur Servotronix Motion Control.
SIEB & MEYER
Fondée en 1962, SIEB & MEYER est aujourd’hui une société internationale prospère comptant 220 employés. La société développe et produit une technologie de contrôle et de commande ainsi qu’une technologie d’alimentation. Les automates pour le perçage et le routage de circuits imprimés sont également au cœur de son activité. La technologie d’alimentation est utilisée dans des applications telles que les systèmes ORC (cycle de Rankine à fluide organique), les turbo-détenteurs, les systèmes à volant d’inertie, les microturbines à gaz, ainsi que les petites éoliennes. Les convertisseurs de fréquence sont principalement utilisés dans les moteurs et générateurs à grande vitesse. Son portefeuille de produits comprend également des servo-amplificateurs pour moteurs rotatifs et linéaires.
Une coopération étroite avec ses clients, du développement à la production en série des produits, un service international et des formations orientées client sont la base de sa philosophie de qualité. Des équipes d’ingénieurs extrêmement qualifiés et un procédé de fabrication hautement intégré donnent lieu à une flexibilité et à des capacités d’innovation maximales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur SIEB & MEYER.
SIGMATEK

SIGMATEK Automation est bien connu en ce qui concerne ses solutions d’automatisation pour machines complexes. Fondé en 1988 et basé à Salzbourg en Autriche, Sigmatek est devenu l’un des principaux innovateurs en matière d’automatisation avec une présence internationale dans de nombreux pays.
En parlant aux décideurs de fabricants de machines de haut niveau, voici les raisons avancées de leur fructueuse collaboration avec SIGMATEK: super performances de la machine, même pour les applications complexes, design unique et visuel attrayant, économique et conception ultra-compacte.
Les clients SIGMATEK apprécient leur fort engagement à l’égard de partenariats d’affaires à long terme et le service qu’ils fournissent, fortement orienté vers les fabricants OEM de machines industrielles, présents dans différentes industries. Pour plus d’informations, allez sur www.sigmatek-automation.com.
SYNAPTICON
Synapticon, dont le siège se trouve à Schönaich près de Stuttgart, en Allemagne, et qui possède des filiales à Shanghai et à Redwood City (Silicon Valley), développe et produit des logiciels et du matériel innovants pour des systèmes d’asservissement sophistiqués dans les domaines de la robotique et du génie mécanique.
Synapticon est en train de révolutionner le monde de l’asservissement dans les domaines de la robotique et des machines. Elle introduit une approche entièrement nouvelle des axes moteurs en intégrant des composants autrefois discrets, comme les servomoteurs, les capteurs, les freins et la sécurité fonctionnelle, dans des unités transparentes qui s’adaptent aux moteurs et aux motoréducteurs intégrés. Elle numérise les facteurs de performances et de qualité qui dépendaient jusqu’à présent d’une fabrication électromécanique et mécanique coûteuse. Ensemble, ces innovations bouleversent définitivement l’asservissement tel que nous le connaissons aujourd’hui.
De nombreux fabricants de robots, de composants d’automatisation et de machines parmi les plus innovants font appel à Synapticon pour développer plus vite de meilleurs produits et atteindre leurs objectifs les plus ambitieux grâce à un partenaire fiable et énergique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web SYNAPTICON.
TDE MACNO
TDE MACNO S.p.A. est un partenaire fiable dans la fourniture de produits d’asservissement et dans le développement de système de régulation et de contrôle d’applications industrielles.
L’expérience de la société dans le domaine de l’ingénierie des applications et des systèmes est le fruit d’une longue et fructueuse relation avec des instituts de recherche avancés.
La société collabore également de manière significative avec des universités italiennes et d’autres universités européennes sur plusieurs projets de grande ampleur. TDE MACNO est ainsi devenue une société fiable, au fait de la nécessité d’une attention et d’un soutien en faveur des performances, du coût et de l’innovation susceptibles d’améliorer la solution finale proposée au client.
Fière d’être certifiée UNI EN ISO 9001 depuis 1995, la société s’engage fermement à développer de façon continue son organisation interne et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa prospérité. Sa réputation repose sur des produits de haute qualité valorisés par ses techniques de production avancées et une excellente assistance à la clientèle.
Son expertise et sa polyvalence ont permis à TDE MACNO de se développer à l’échelle internationale : un vaste réseau de distributeurs et d’agences partout dans le monde prête une assistance applicative et un service expert à la clientèle. Pour plus d’informations, allez sur le site web TDE MACNO.
Triamec

Triamec fabrique des servocommandes à grande vitesse compatibles EtherCAT de 1 à 36 kW. Les clients du secteur des machines-outils et des semi-conducteurs atteignent une précision inférieure au nanomètre avec les commandes Triamec, en utilisant des encodeurs et des axes prêts à l’emploi. Pour les applications hautement dynamiques telles que l’asservissement rapide d’outils, une précision de 100 nm est régulièrement atteinte. En plus d’une vitesse et d’une précision maximales, les servocommandes Triamec offrent une flexibilité et une transparence maximales : jusqu’au signal de l’encodeur, chaque valeur de la commande peut être lue, représentée graphiquement et enregistrée à 100 kHz. Grâce à la possibilité d’exécuter des applications C# en temps réel sur la commande, les servocommandes Triamec sont un outil idéal pour les projets de l’industrie 4.0 comme la maintenance prédictive et l’assurance qualité en direct. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.triamec.com.
Trio Motion Technology
Trio Motion technology est un fournisseur spécialisé dans des technologies d’asservissement de haute performance.
La société conçoit et fabrique des solutions flexibles et économiques pour des applications d’asservissement, permettant la commande de systèmes d’automatisation complexes à grande vitesse et d’automates machine pour la plupart des industries partout dans le monde.
Leur gamme complète d’asservissements de la marque Motion Coordinators permet une commande parfaite de 1 à 128 axes de servo-moteurs, de moteurs pas-à-pas, de moteurs piézo et de systèmes hydrauliques. Leur gamme de contrôleurs modulaires et flexibles utilise une interface utilisateur ordinaire et un langage de programmation standard : TrioBASIC.
Ils conçoivent des solutions personnalisées pour les fabricants OEM, fabriquent des options d’asservissement pour des entraînements, des technologies et conceptions sous licence disponibles à l’échelle mondiale pour un certain nombre de sociétés d’automatisation. Leurs produits sont disponibles localement via leur réseau mondial de distributeurs et de spécialistes d’entraînement. Chacun offre une formation locale et une assistance technique.
Pour plus d’informations, allez sur www.triomotion.com.
Fiches techniques
-
Data sheet: BiSS® C-mode (unidirectional) for RESOLUTE™ and FORTiS™ encoders [en]
Renishaw encoders use BiSS C-mode (unidirectional) serial protocol and output 32-bit or 26-bit position information (single-turn for rotary). For linear encoders, the equivalent linear distance resolutions available are specified on the product data sheet.
[182kB]