Codeurs optiques ouverts
Disque d’autocentrage CENTRUM™
Règle de codeur robuste
Installation rapide et facile
Options de fixation : boulons, bride
Trouvez votre solution de codeur optique ouvert
Qu’est-ce qu’un codeur optique ouvert Renishaw ?
Un codeur optique est un dispositif électromécanique qui produit un signal électrique proportionnel au déplacement linéaire d’un guide linéaire ou de la position angulaire d’un arbre primaire.
Les codeurs ouverts sont exposés et ne disposent d’aucun boîtier intégré externe. Les avantages des codeurs optiques ouverts comprennent l’élimination effective des erreurs de jeu à l’inversion, de torsion d’axe et d’hystérésis mécanique.
Un codeur optique rotatif ouvert se compose d’une tête de lecture de mesure de position et d’une règle rotative précise gravée soit sur la périphérie d’un anneau ou sur la face d’un disque.
La tête de lecture mesure la position par détection optique des graduations régulièrement espacées de la règle et exporte ces informations en tant que signal analogique ou numérique.
Le signal est ensuite converti en une lecture de la position par un affichage numérique (DRO) ou un contrôleur de mouvement.
![Schéma optique ATOM™ avec annotations](/media/img/en/bde368238b9a485ab96902cdc3964084.jpg)