Sauter la navigation

Codeurs optiques à gamme de température étendue

Certaines applications de contrôle d’asservissement ou de mesure, comme les télescopes, les équipements de recherche scientifique et les avions, fonctionnent souvent à l’extérieur, où les températures peuvent chuter la nuit. Les codeurs optiques à gamme de température étendue (ETR) de Renishaw garantissent une mesure de position fiable dans ces larges plages de température.

Fonctionnement jusqu’à -40 °C et jusqu’à +80 °C

Les codeurs compatibles à gamme de température étendue de Renishaw permettent d’effectuer des mesures de position rotative à des températures allant jusqu’à -40 °C dans des environnements sans condensation.

Codeurs ETR absolus

Systèmes de codage ouverts ETR RESOLUTE™

Le codeur ETR RESOLUTE est une version spécialement modifiée de la gamme de codeurs RESOLUTE. Il offre :

  • Une interface série BiSS® C.
  • Une compatibilité avec les règles rotatives suivantes :
    • Anneau acier inoxydable RESA
    • Anneau ultra-haute précision en acier inoxydable REXA
Découvrez les codeurs RESOLUTE
Codeur optique absolu à gamme de température étendue (ETR) RESOLUTE sur une plateforme blanche
 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.