Sauter la navigation

Tableau de comparaison des codeurs optiques

Comparez la vaste gamme Renishaw de systèmes optiques de codage linéaires, arc partiel et rotatifs (angulaires).

Pour plus d’informations et d’options produits, utilisez-le configurateur destiné aux codeurs.

Têtes de lecture linéaires optiques

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 nm à 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30 : jusqu’à 21 m

RSLA30 : jusqu’à 5 m
RELA30 : jusqu’à 1,5 m

RTLC30-S : jusqu’à 21 m

Jusqu’à ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKJusqu’à 10,02 m±10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrémental

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture

(Lo x La x Ha)

QUANTiC™

Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm)

Analogique : 1 Vcc (40 µm)

Série : S/O

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H : jusqu’à 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S : jusqu’à 20 m*

* (plus long sur demande)

RTLC40-S/RTLC40 : jusqu’à ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H : jusqu’à ±5 µm/m

RKLC40-S : ±15 µm/m

RKLC40H-S : ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm)

Série : S/O

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20 : jusqu’à 10 m*

RKLC20-S : jusqu’à 20 m*

RELM20 : jusqu’à 1,5 m

RSLM20 : jusqu’à 5 m

RTLC20-S/RTLC20 : ± 5 μm/m

RKLC20-S : ± 5 μm/m

RELM20 : ±1 µm/m

RSLM20 : jusqu’à ±1,5 μm (suivant la longueur)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20 : jusqu’à 10 m*

RKLC20-S : jusqu’à 20 m*

RELM20 : jusqu’à 1,5 m

RSLM20 : jusqu’à 5 m

* (plus long sur demande)

RTLC20-S/RTLC20 : ± 5 μm/m

RKLC20-S : ± 5 μm/m

RELM20 : ±1 µm/m

RSLM20 : jusqu’à ±1,5 μm (suivant la longueur)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF : jusqu’à 10 m (longueur supérieure sur demande)

RCLC : jusqu’à 130 mm

RKLF : jusqu’à 10 m

RTLF20/RTLF40H : ± 5 μm/m

RTLF40 : ± 15 μm/m

RCLC : ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H : ±5 µm/m

RKLF40 : ± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure)

ATOM™

Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm)

Série : S/O

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF : jusqu’à 10 m (longueur supérieure sur demande)

RCLC : jusqu’à 130 mm

RKLF : jusqu’à 10 m

RTLF20/RTLF40H : ±5 µm/m

RTLF40 : ±15 µm/m

RCLC : ±3 µm/m

RKLF20/RKLF40H : ±5 µm/m

RKLF40 : ± 15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC)


RGH24

Déconseillé pour les nouveaux modèles

Numérique : RS422 (5 µm à 10 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm)

Série : S/O

RGS20

Jusqu’à 50 m

Sur commande spéciale uniquement au-delà de 50 m

±15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

Têtes de lecture optiques arc partiel

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™

Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 nm à 100 nm)

RKLA30-S

RTLC30-S : jusqu’à 21 m

Jusqu’à ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrémental

Nom du produit

Sorties (résolutions)

Options de règles

Longueur de règle

Précision de règle

Vitesse maximale

Dimensions de la tête de lecture

(Lo x La x Ha)

QUANTiC™

Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm)

Analogique : 1 Vcc (40 µm)

Série : S/O

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

RKLC40-S : ±15 µm/m

RKLC40H-S : ± 5 μm/m

RKLR40-S : ±15 µm/m

RKLR40H-S : ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm)

Série : S/O

RKLC20-S/RKLR20-S

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)


± 5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RKLC20-S/RKLR20-S

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

± 5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RKLF40

Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure)

ATOM™

Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm)

Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm)

Série : S/O

RKLF40


Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande)

±15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC)


Têtes de lecture angulaires optiques

Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.

Absolu

Nom du produit

Sorties (résolutions)
(voir fiches techniques correspondantes pour plus d’informations sur les résolutions angulaires)

Options de règles

Diamètre de l’anneau/du disque

Précision du système (suivant diamètre d’anneau)

Vitesse maxi (suivant la taille de l’anneau et la résolution)

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

RESOLUTE™


Numérique : S/O
Analogique : S/O
Série : BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bits à 32 bits)

RESA30, REXA30

RESA30 : 52 mm à 550 mm

REXA30 : 52 mm à 417 mm

Anneaux RESx : ±4,28 à ±0,41 secondes d’arc
Anneaux REXx : ±4,28 à ±0,41 secondes d’arc
(précision généralement installée avec 2 têtes de lecture : jusqu’à ±1 arc sec)

100 m/s
(RESA30 : jusqu’à 36 000 tr/min,
RESA30 avec RESOLUTE ETR : 18 000 tr/min, REXA30 : 8 500 tr/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Incrémental

Nom du produit

Sorties (résolutions)
(voir fiches techniques correspondantes pour plus d’informations sur les résolutions angulaires)

Options de règles

Diamètre de l’anneau/du disque

Précision du système
(suivant taille de disque/anneau)

Vitesse maxi
(suivant taille et résolution de disque/anneau)

Dimensions de la tête de lecture
(Lo x La x Ha)

QUANTiC™

Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm)

Analogique : 1 Vcc (40 µm)

Série : S/O

RESM40

52 mm à 550 mm

±4,6 à ±0,5 secondes d’arc

24 m/s

(jusqu’à 8 800 tr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm)
Analogique : 1 Vcc (20 µm)
Série : S/O

RESM20, REXM20

RESM20 : 52 mm à 550 mm
REXM20 : 52 mm à 417 mm

Anneaux RESx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
Anneaux REXx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
(précision généralement installée avec 2 têtes de lecture : jusqu’à ±1 arc sec)

10 m/s

(jusqu’à 3 673 tr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm)
Série : S/O

RESM20, REXM20

RESM20 : 52 mm à 550 mm

REXM20 : 52 mm à 417 mm

Anneaux RESx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
Anneaux REXx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc
(précision généralement installée avec 2 têtes de lecture : jusqu’à ±1 arc sec)

12 m/s

(jusqu’à 4 400 tr/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm)

Série : S/O

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM : 17 mm à 108 mm

CENTRUM CSF40 :

Options de fixation :

Boulons : 38,4 mm à 120 mm

Bride : 31 mm à 120 mm

RCDM :

40 μm : ±19,7 à ±3,3 secondes d’arc
20 µm : ±9,1 à 3,1 secondes d’arc

CENTRUM CSF40 :

40 μm : ±10,6 à ±2,2 secondes d’arc

20 m/s

(RCDM :

jusqu’à 29 300 tr/min)

(CENTRUM CSF40 :

jusqu’à 15 800 tr/min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure)

ATOM™

Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm)
Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm)
Série : S/O

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM : 17 mm à 108 mm

CENTRUM CSF40 :

Options de fixation :

Boulons : 38,4 mm à 120 mm

Bride : 31 mm à 120 mm

RCDM :
40 μm : ±19,7 à ±3,3 secondes d’arc

20 μm : ±9,1 à ±3,1 secondes d’arc

CENTRUM CSF40 :
40 μm : ±10,6 à ±2,2 secondes d’arc

20 m/s

(RCDM :

jusqu’à 29 300 tr/min)

(CENTRUM CSF40 :

jusqu’à 15 800 tr/min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC)

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.