Fiabilité
Qu’entendons-nous par fiabilité ?
Tous les codeurs que nous fabriquons sont construits pour durer. Nous soumettons le produit à des tests qui vont bien au-delà des conditions normales d’exploitation.
Dans quelle mesure ?
Un bon exemple est le fait que nous avons utilisé une tête de lecture ATOM™ à des températures descendant à -40 °C (-40 °F), avec ajout d’une vibration de 10 g et d’un choc de 100 g pour faire bonne mesure. Un tel test permet de mettre en évidence l’intégrité mécanique et de conception du produit. Bien entendu, chaque produit n’est pas soumis à un tel test avant de quitter l’usine, mais chaque système de codeur ATOM fait l’objet en revanche d’un test continu au cours du processus, étant assemblé automatiquement en suivant un contrôle final en 103 points pour que vous soyez sûr qu’il ne vous laissera pas tomber. Il n’est ainsi pas étonnant que nos taux de panne soient aussi bas et que nos produits soient utilisés dans de nombreuses applications où la fiabilité est cruciale et où les pannes ne sont pas envisageables.

Conception optique avancée
Tous les codeurs incrémentaux Renishaw comportent une optique de filtrage inédite garantissant une très forte immunité à la saleté, aux rayures et aux huiles légères qui peuvent engendrer des erreurs dans les codeurs d’autres marques. Les têtes de lecture ATOM, TONiC™, VIONiC™ et QUANTiC™ améliorent ce résultat grâce à un conditionnement dynamique du signal, notamment avec une commande automatique de gain (AGC) et d’offset (AOC) afin d'obtenir des performances encore supérieures sur une règle sale.
Câbles hyper-flexibles, label UL
Les câbles Renishaw sont spécialement conçus pour être utilisés dans des applications fortement dynamiques, avec des mouvements rapides et constamment en flexion. Dans de telles conditions si exigeantes, le câble du codeur doit être opérationnel pendant de nombreuses années. Renishaw utilise uniquement des câbles qui satisfont à nos critères de sélection très stricts, comme le câble TONiC, dont les spécifications doivent garantir 20 millions de cycles de flexion, sur un rayon de courbure de 20 mm.
Matériaux
Il n’est pas nécessaire d’utiliser des règles en verre fragiles. Renishaw fabrique des règles parmi les plus précises au monde, en gravant directement, selon un procédé unique, sur des matériaux techniques durs comme le ZeroMet et l’acier inoxydable martensitique dur. Cela permet non seulement une manipulation beaucoup plus facile pendant l’installation, mais garantit par ailleurs une résistance beaucoup plus grande aux dommages en utilisation.
Système total d’assurance qualité
Toutes les étapes clés de la fabrication, du montage des cartes de circuit imprimé et de l’usinage des corps au montage des câbles et au montage/test final des têtes de lecture, sont réalisées en interne. Contrairement à bon nombre d’autres sociétés, nos règles sont également fabriquées en interne. Cette méthodologie nous permet de garantir un contrôle total de la qualité du produit à chaque étape.

Homologation CE totale
Il existe deux niveaux d’homologation CE pour l’immunité au bruit : toutes les têtes de lecture sont conformes au niveau le plus strict, EN 61326-1:2013, qui garantit l’absence d’erreur de comptage des têtes de lecture même dans les conditions RFI les plus dures.
Garantie complète
Dans le cas peu probable où quelque chose n’irait pas, vous pouvez compter sur le soutien total de Renishaw. Grâce à des bureaux commerciaux en propriété exclusive dans tous les principaux pays industrialisés du monde, nos techniciens dûment formés peuvent vous aider à localiser les anomalies de votre machine, où qu’elle se trouve.
En cas de panne d’un codeur Renishaw, nous procédons à son remplacement immédiat. Nous analysons ensuite la panne afin de vous envoyer un rapport complet et détaillé sur ce qui s'est produit, sur la cause et sur ce que nous avons fait pour garantir que cela n'arrivera plus jamais.
Sources lumineuses haute fiabilité
Les codeurs Renishaw utilisent uniquement des sources lumineuses à LED haute fiabilité. Toutefois, en fonctionnement continu, toutes les LED ont tendance à présenter une dégradation naturelle et une réduction de la lumière produite sur des périodes prolongées. La tête de lecture TONiC donne un excellent exemple de la manière dont Renishaw assure cette protection. Toute réduction de la lumière émise est en effet compensée par un asservissement de la lumière à courant continu dans la LED lequel surveille la puissance lumineuse et règle la luminosité en fonction.