Quels sont les avantages de l’utilisation de codeurs dans le contrôle d’asservissement ?
Découvrez les avantages des codeurs optiques Renishaw sur le plan du renvoi de données
Nos codeurs de position robustes et performants permettent de répondre à vos défis en matière de mesure de précision. Nous fournissons des solutions expertes pour répondre aux diverses exigences de l’automatisation industrielle. Voici quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation de codeurs dans le contrôle d’asservissement :
- Haute précision
- Installation facile
- Fiabilité supérieure
- Erreur de subdivision (SDE) faible
- Fonctionnement haute vitesse
- Conception sans contact
- Options de mesures incrémentales et absolues
- Technologie de codeurs ouverts et hermétiques
Les codeurs sont utilisés dans un large éventail d’applications et de secteurs pour fournir des mesures de position de précision par le biais de signaux électriques de renvoi. Les codeurs Renishaw offrent une mesure de position absolue et incrémentale pour relever toute une série de défis de mesure de position et de contrôle d’asservissement.
Découvrez des exemples concrets de nos codeurs optiques en action :

Découvrez pourquoi d’autres entreprises ont fait confiance aux codeurs Renishaw. Nos études de cas et nos notes d’application présentent nos produits de codage robustes et performants dans le secteur. Les applications vont de l’électronique et de la fabrication de précision à l’aérospatiale et au secteur médical.

Lisez notre éventail d’articles éclairants sur l’utilisation des codeurs et les tendances du secteur. Découvrez la technologie de codage, les produits et les connaissances du secteur de Renishaw. Découvrez le fonctionnement de notre technologie de codage et comment vos procédés et systèmes de fabrication peuvent en tirer parti.

Téléchargez les livres blancs techniques sur les codeurs optiques Renishaw. Leur objectif est de partager notre expertise sur des questions complexes telles que les performances thermiques des codeurs linéaires, la précision des codeurs angulaires, les aspects liés à la sécurité et la résistance aux vibrations.
Nos études de cas montrent l’utilisation des codeurs Renishaw dans un large éventail de secteurs :
- Dans l’industrie des semi-conducteurs, les codeurs de position absolue offrent une grande précision et une grande stabilité pour les équipements d’assemblage et de conditionnement des tranches. La LED de configuration facilite l’installation, ce qui réduit les coûts et augmente le rendement de la production.
- Dans un observatoire, les codeurs sont fixés aux axes du télescope et émettent un signal de renvoi qui peut être utilisé pour déterminer la position, le décompte, la vitesse ou la direction du télescope lorsqu’il se déplace. Les systèmes de codage dotés de règles linéaires en acier inoxydable permettent une gestion souple de la vitesse afin de contrôler avec précision l’orientation du télescope.
- Dans les procédés industriels de précision réalisés dans des environnements sous vide, les codeurs incrémentaux UHV permettent une mesure de position sans contamination de l’environnement sous vide.

- Les codeurs rotatifs absolus améliorent le rendement de production des tables rotatives multiaxes et de leurs servomoteurs. Ils peuvent redémarrer après un arrêt machine et reprendre leur fonctionnement sans perdre leur position.
- Dans l’environnement hostile des rectifieuses d’outils de précision, le renvoi de données des moteurs linéaires est assuré par des codeurs hermétiques. Leurs avantages sont notamment une meilleure précision d’usinage et une plus grande stabilité du procédé. Il en résulte une productivité accrue et une optimisation des performances de la machine-outil.

- Les moteurs à entraînement direct (DD) sont conçus pour les équipements de traitement de précision dans le secteur des écrans plats (FPD). L’intégration de codeurs miniatures pour le renvoi de données peut satisfaire les utilisateurs finaux en matière de taille, de poids, de performances et de fiabilité.
- Dans les applications scientifiques, les codeurs de position sélectionnés pour les platines à vide sont conformes à la norme ultravide (UHV) et suffisamment robustes pour supporter des températures de cuisson soutenues de 120 ºC. (IRELEC)
- Les systèmes de communication radar et radioélectrique (RF) pour les applications en vol doivent être légers, compacts et puissants. Ils doivent également être modulaires et faciles à assembler. Les codeurs sont des composants critiques dans les applications de communication et radar. Ils doivent donc être extrêmement fiables, car une panne pourrait mettre des vies en danger.
- Le comportement thermique des règles de codeur est un aspect important à prendre en compte au moment de sélectionner un système de codage pour applications avec technologie de montage en surface (SMT). Une règle de codeur flottante se dilate et se contracte approximativement avec le même coefficient de dilatation thermique (CTE) que le matériau dont elle est fabriquée et a donc un CTE connu, ce qui peut permettre l’utilisation efficace d’une compensation active de sa température.
- Dans les équipements de pathologie médicale, les scanners de diapositives numériques intègrent des codeurs de position pour un renvoi de données direct à l’automate. Cela permet des opérations à des vitesses beaucoup plus élevées sans compromettre la précision : une plus grande automatisation réduit le niveau d’intervention de l’opérateur entre les micrographies, ce qui se traduit par une réduction du temps nécessaire par diapositive et par une augmentation de la cadence.
Nos codeurs optiques sont disponibles dans diverses configurations, notamment incrémentales ou absolues, et peuvent être linéaires, rotatifs ou conçus pour des applications à arc partiel.
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.