Sauter la navigation

Codeurs optiques linéaires

Les mouvements rectilignes sont mesurés à l’aide de codeurs optiques linéaires. Découvrez comment les règles à pas fin de Renishaw, ainsi que les têtes de lecture optoélectroniques compactes, absolues et incrémentales, offrent d’excellentes performances en matière de mesure de position.

Sélectionnez vos systèmes de codage linéaires absolus ou incrémentaux

Une large gamme de types de règles linéaires, par exemple des règles à ruban robuste, des règles rigides en acier haute précision ou des règles rigides en ZeroMet™ à faible dilatation, est disponible pour répondre aux différentes applications. Le montage des règles s’effectue soit par des moyens mécaniques, soit par un ruban adhésif fixé au dos.

Les règles sont compatibles avec notre gamme de têtes de lecture pour codeurs optiques ouverts.

Notre vaste gamme de codeurs linéaires vous permet de choisir le système qui convient le mieux à votre application.

  • Les codeurs absolus décodent immédiatement leur position actuelle sans qu’aucun mouvement ne soit nécessaire.

  • Les codeurs incrémentaux peuvent uniquement détecter un mouvement par rapport à leur position actuelle ou à une entité de référence connue.

Systèmes de codage linéaires absolus : têtes de lecture et règles

La longueur maximale de la règle pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiquée ci-après :



Règle linéaire RTLA RTL

Règle à ruban en acier

Polyvalente

Robuste

Règle linéaire RTLA FASTRACK RTL FASTRACK™

Règle à ruban en acier

Montée sur rail

Polyvalente et robuste

Règle linéaire RELA REL

Règle rigide en ZeroMet™

Faible dilatation

Haute précision

Règle linéaire RSLA RSL

Règle rigide en acier

Épaisse et stable

Haute précision

Règle linéaire RTLA

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Flexibilité

Codeurs optiques RESOLUTE™ Tête de lecture RESOLUTE™

(pas de 30 µm)

Haute précision

Grande vitesse

Jusqu’à 21 mJusqu’à 21 mJusqu’à 1,5 mJusqu’à 5 mJusqu’à 21 m

EVOLUTE™ optical encoders Tête de lecture EVOLUTE™

(pas de 50 µm)

Facile à installer

Polyvalente

Jusqu’à 10,02 mS/OS/OS/OS/O

Systèmes de codage linéaires incrémentaux : têtes de lecture et règles

La longueur maximale de la règle pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiquée ci-après :








Règle linéaire RTLC RTL

Règle à ruban en acier

Polyvalente

Robuste

Règle linéaire RTLC FASTRACK RTL FASTRACK™

Règle à ruban en acier

Montée sur rail

Polyvalente et robuste

Règle linéaire RCLC RCL

Règle en verre

Courte et stable

Faible dilatation

Règle linéaire RELM REL

Règle rigide en ZeroMet

Faible dilatation

Haute précision

Règle linéaire RSLM RSL

Règle rigide en acier

Épaisse et stable

Haute précision

Règle linéaire RKLC RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Flexibilité

Codeurs optiques ATOM™ Tête de lecture ATOM™

(pas de 20 µm et 40 µm)

Miniature

Analogique

Jusqu’à 10 mS/OJusqu’à 130 mmS/OS/OJusqu’à 10 m

Codeurs optiques ATOM DX™ Tête de lecture ATOM DX™

(pas de 20 µm et 40 µm)

Miniature

Numérique

Jusqu’à 10 mS/OJusqu’à 130 mmS/OS/OJusqu’à 10 m

Codeurs optiques VIONIC™ Tête de lecture VIONiC™

(pas de 20 µm)

Haute précision

Numérique

Jusqu’à 10 mJusqu’à 10 mS/OJusqu’à 1,5 mJusqu’à 5 mJusqu’à 20 m

QUANTiC optical encoders Tête de lecture QUANTiC™

(pas de 40 µm)
Facile à installer

Polyvalente

Jusqu’à 10 mJusqu’à 10 mS/OS/OS/OJusqu’à 20 m

TONiC™ optical encoders Tête de lecture TONiC™

(pas de 20 µm)
Haute précision

Analogique

Jusqu’à 10 mJusqu’à 10 mS/OJusqu’à 1,5 mJusqu’à 5 mJusqu’à 20 m
Tablette tenue à deux mains et affichant le guide d’installation d’un codeur Renishaw

Consultez nos documents techniques pour explorer les spécifications techniques de nos codeurs optiques, leurs options et variantes. Nos certificats de conformité vous offrent une garantie supplémentaire de l’engagement de Renishaw en matière de qualité.

Documents techniques à télécharger

Vue latérale d’un codeur optique hermétique FORTiS™ à l’intérieur d’une machine-outil

Découvrez comment les codeurs optiques permettent un excellent contrôle d’asservissement dans un grand nombre de secteurs et d’applications. Découvrez des exemples concrets de produits et de processus qui tirent profit de la technologie de codage et de l’expertise étendue de Renishaw.

Avantages des codeurs pour le contrôle d’asservissement

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.