Série de codeurs optiques incrémentaux VIONiC™
Les codeurs ouverts optiques incrémentaux de la série VIONiC sont les plus performants de Renishaw. Ils garantissent un renvoi direct de données numériques de position, de meilleures performances métrologiques, des vitesses de fonctionnement élevées ainsi qu’une excellente fiabilité.
Améliorez le contrôle d’asservissement
La tête de lecture VIONiC intègre une technologie d’interpolation avancée et des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché. Une erreur de subdivision (SDE) ultra-faible, une excellente immunité à la saleté et l’élimination de la nécessité d’adaptateurs supplémentaires ou d’interfaces séparées sont proposées.
Les têtes de lecture VIONiC sont compatibles avec un large éventail de règles linéaires, rotatives et à arc partiel, allant des règles en ZeroMet™ à faible dilatation aux anneaux REXM haute précision. Pour une polyvalence et une métrologie sans compromis, choisissez donc la série de codeurs VIONiC. Conçus avec un mode de calibration automatique intuitif, les codeurs VIONiC sont faciles à installer.
Les codeurs VIONiC sont compatibles avec l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et l’outil de diagnostic ADTi-100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils fournissent des informations évoluées et approfondies de diagnostics qui permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Notre gamme de téléchargements techniques décrit les spécifications techniques de nos systèmes de codage VIONiC.Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux VIONiC
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable
| RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Règle acier inoxydable avec option de piste
| RTLC20 avec option FASTRACK™ | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Règle rigide en ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m |
Règle rigide acier inoxydable
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m |
Règle flexible mince en acier inoxydable
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Arc partiel
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable
| RESM20/REST20 | Précision des graduations : ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 550 mm |
Anneau ultra haute précision en acier inoxydable
| REXM20/REXT20 | Précision installée : (diamètre ≥ 100 mm) ±1 seconde d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 417 mm |
Avantages principaux

Erreur de subdivision ultra-faible
Technologie d’interpolation avancée pour une erreur de subdivision (SDE) ultra-faible généralement < ±15 nm, la plus faible de tous les codeurs optiques Renishaw.

Grande vitesse
Résolution aussi fine que 2,5 nm, fréquence d’horloge maximale de 50 MHz et vitesses allant jusqu’à 12 m/s. Vitesses allant jusqu’à 3,63 m/s à une résolution de 0,1 µm.

Outils de diagnostic avancé
Informations évoluées et approfondies de diagnostics en option, permettant d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain.
Outils de diagnostic avancés en option
Les codeurs optiques de Renishaw peuvent généralement être installés à l’aide de la seule LED de réglage sur la tête de lecture, mais un outil de diagnostic avancé (ADT) peut être utilisé pour faciliter les installations difficiles. Ces outils fournissent des données de codage détaillées en temps réel pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
Le codeur VIONiC est compatible avec deux outils de diagnostic avancé : l’ADTpro-100 et l’ADTi-100.

L’ADTpro-100 :
- Est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, qui ne nécessite ni ordinateur ni aucun autre équipement.
- Est doté d’un écran tactile couleur intégré.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTi-100 :
- S’interface avec le logiciel ADT View intuitif.
- Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
- Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
- Permet d’enregistrer les données de codage, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.