Série de codeurs optiques incrémentaux ATOM™
Miniaturisation sans compromis
La série ATOM est le système optique miniature de codage linéaire et rotatif incrémental sans contact de Renishaw, adapté aux applications linéaires et rotatives. Sa conception novatrice allie la miniaturisation à des niveaux exceptionnels de stabilité des signaux, d’immunité à la saleté et de fiabilité. Elle représente un grand pas en avant en termes de performances et de fiabilité des codeurs miniatures. ATOM est également le codeur le plus rapide de sa catégorie, avec des vitesses maximales allant jusqu’à 20 m/s.
Les systèmes ATOM sont faciles à installer grâce à leur LED intégrée pour indiquer l’intégrité du signal. Ils sont compatibles avec l’outil de diagnostic ADTpro-100 de Renishaw.
Une gamme d’interfaces d’interpolation à grande vitesse est disponible, notamment l’interface Ti hautes performances, l’interface Ri et l’interface ACi compacte PCB, offrant une sortie numérique avec des résolutions jusqu’à 1 nm.
La tête de lecture ATOM est également disponible en version circuit imprimé flexible (FPC) qui permet de diminuer la taille globale du boîtier, grâce à une hauteur Z réduite.
Fiches et documents techniques
De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs ATOM, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.
Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux ATOM
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable
| RTLF | 20 μm : ±5 µm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Règle en verre
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Jusqu’à 130 mm |
Règle flexible mince en acier inoxydable
| RKLF-S | 20 μm : ±5 µm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m 40 μm : ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Arc partiel
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision des graduations | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre externe du disque |
Disque en verre
| RCDM | ±0,5 µm (disque jusqu’à ø 100 mm) ±0,7 µm (disque de plus de ø 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 à 108 m |
Disque en acier inoxydable CENTRUM
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Options de fixation : Boulons : 38,4 mm à 120 mm Bride : 31 mm à 120 mm Adressez-vous à Renishaw pour d’autres tailles |
Avantages principaux

Analogique miniature
Codeur analogique miniature complet qui convient parfaitement aux applications où l’espace est restreint, avec interfaces d’interpolation externes.

Version de tête de lecture FPC
Circuit imprimé flexible (FPC) avec hauteur Z réduite qui permet aux clients de concevoir leur propre câblage pour faciliter l’acheminement des câbles.

Mesure de position fiable
Conception unique des éléments optiques de filtrage avec excellente stabilité du signal et immunité à la saleté.
La série ATOM répond à toutes vos principales exigences pour un système de codage miniature léger à faible bruit et hautes performances. Une comparaison directe avec les marques concurrentes montre sans l’ombre d’un doute que la série ATOM est effectivement la meilleure de sa catégorie. Les délais de livraison et le S.A.V. de Renishaw se sont également révélés excellents.
TPC Motion (Corée du Sud)
Outil de diagnostic avancé en option ADTpro-100

L’ADTpro-100 est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, doté d’un écran tactile couleur intégré. Il facilite le réglage du système et l’entretien planifié afin de minimiser les temps d’arrêt machine imprévus. L’ADTpro-100 :
- Ne nécessite aucun ordinateur ni équipement de réglage supplémentaire pour afficher des informations complètes en temps réel sur le codeur.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option. ADT View peut être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.