Série de codeurs optiques incrémentaux ATOM DX™
Performances en miniature
ATOM DX reprend les caractéristiques de la plate-forme de codage ATOM™, un système optique qui a fait ses preuves sur le marché. Il intègre la technologie Renishaw d’interpolation haute performance tout en réduisant l’encombrement du système et en n’exigeant ni adaptateurs ni interfaces supplémentaires.
Construit avec la LED de configuration intégrée de Renishaw pour avoir un processus d’installation intuitif et simple basé sur le sous-programme bien établi d’auto-étalonnage, l’ATOM DX est prêt à installer dès qu’on le sort de son carton. ATOM DX est compatible avec l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et l’outil de diagnostic ADTi-100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils fournissent des informations évoluées et approfondies de diagnostics qui permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Les têtes de lecture ATOM DX peuvent s’utiliser avec une large gamme de règles linéaires, rotatives et arc partiel pour répondre à la plupart des critères d’application. Elles sont disponibles en deux formats : une version câblée et une version sortie supérieure avec des options de règle 20 µm et 40 µm.
Fiches et documents techniques
De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs ATOM DX, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.
Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux ATOM DX
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable
| RTLF | 20 μm : ±5 µm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Règle en verre
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Jusqu’à 130 mm |
Règle flexible mince en acier inoxydable
| RKLF-S | 20 μm : ±5 µm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m 40 μm : ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Arc partiel
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur de règle maxi |
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision des graduations | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre externe du disque |
Disque en verre
| RCDM | ±0,5 µm (disque jusqu’à ø 100 mm) ±0,7 µm (disque de plus de ø 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm à 108 mm |
Disque en acier inoxydable CENTRUM™
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Options de fixation : Boulons : 38,4 mm à 120 mm Bride : 31 mm à 120 mm Adressez-vous à Renishaw pour d’autres tailles |
Avantages principaux

Tête miniature
Tiens dans les plus petites applications avec des hauteurs aussi faibles que 7,85 mm. Disponible en versions câble et sorties supérieures.

Grande vitesse
Vitesses maximales atteignant 20 m/s et gamme d’options d’interpolation grande vitesse.

Régulation de vitesse
Intégration de la toute nouvelle technologie d’interpolation de Renishaw avec des algorithmes actualisés de traitement de signaux pour réduire l’erreur de subdivision (SDE).
Gamme de codeurs de Renishaw permettant une intégration système très simple et flexible. Nous utilisons presque toujours le codeur ATOM de Renishaw et, plus récemment, le codeur ATOM DX pour nos systèmes de micro-usinage plus compacts.
Lasing Microsystem S.A. (Espagne)
Outils de diagnostic avancés en option
Les codeurs optiques de Renishaw peuvent généralement être installés à l’aide de la seule LED de réglage sur la tête de lecture, mais un outil de diagnostic avancé (ADT) peut être utilisé pour faciliter les installations difficiles. Ces outils fournissent des données de codage détaillées en temps réel pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
Le codeur ATOM DX est compatible avec deux outils de diagnostic avancé : l’ADTpro-100 et l’ADTi-100.

L’ADTpro-100 :
- Est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, qui ne nécessite ni ordinateur ni aucun autre équipement.
- Est doté d’un écran tactile couleur intégré.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTi-100 :
- S’interface avec le logiciel ADT View intuitif.
- Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
- Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
- Permet d’enregistrer les données de codage, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.