Sauter la navigation

Codeurs optiques pour arcs partiels

Les rotations inférieures à un tour complet sont mesurées à l’aide d’un codeur pour arc partiel. Découvrez comment les règles linéaires souples de Renishaw peuvent s’enrouler autour d’un tambour, d’un arbre ou de toute autre surface cylindrique pour permettre à une tête de lecture compacte de mesurer avec précision une rotation limitée.

Sélectionnez votre système de codage pour arc partiel

Les règles de codage linéaires et souples de Renishaw se caractérisent par une faible section transversale qui leur permet d’être enroulées autour d’une surface circulaire pour mesurer des rotations partielles. Les règles sont montées par ruban autocollant au dos.

Ces règles souples sont compatibles avec les codeurs optiques ouverts de Renishaw, pour des mesures absolues ou incrémentales.

  • Les codeurs absolus décodent immédiatement leur position actuelle sans qu’aucun mouvement ne soit nécessaire.

  • Les codeurs incrémentaux peuvent uniquement détecter un mouvement par rapport à leur position actuelle ou à une entité de référence connue.

Notre gamme de têtes de lecture compatibles vous permet de choisir le système qui convient le mieux à votre application d’asservissement.

Systèmes de codage absolus pour arcs partiels : têtes de lecture et règles

Le rayon de flexion minimum pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiqué ci-après :

Codeurs optiques RESOLUTE™

Tête de lecture RESOLUTE™

(pas de 30 µm)

Haute précision

Grande vitesse

Règle pour arcs partiels RKLA

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Souple

50 mm

Systèmes de codage incrémentaux pour arcs partiels : têtes de lecture et règles

Le rayon de flexion minimum pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiqué ci-après :

Codeurs optiques ATOM™

Tête de lecture ATOM™

(pas de 20 µm et 40 µm)

Miniature

Analogique

Règles pour arcs partiels en RKLC

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Souple

26 mm

Codeurs optiques ATOM DX™

Tête de lecture ATOM DX™

(pas de 20 µm et 40 µm)

Miniature

Numérique

Règles pour arcs partiels en RKLC

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Souple

26 mm

Codeurs optiques VIONIC™

Tête de lecture VIONiC™

(pas de 20 µm)

Haute précision

Numérique

Règles pour arcs partiels en RKLC

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Souple

30 mm

QUANTiC optical encoders

Tête de lecture QUANTiC™

(pas de 40 µm)
Facile à installer

Polyvalente

Règles pour arcs partiels en RKLC

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Souple

26 mm

TONiC™ optical encoders

Tête de lecture TONiC™

(pas de 20 µm)
Haute précision

Analogique

Règles pour arcs partiels en RKLC

RKL

Règle à ruban en acier

Étroite et fine

Souple

30 mm

Tablette tenue à deux mains et affichant le guide d’installation d’un codeur Renishaw

Consultez nos documents techniques pour explorer les spécifications techniques de nos codeurs optiques, leurs options et variantes. Nos certificats de conformité vous offrent une garantie supplémentaire de l’engagement de Renishaw en matière de qualité.

Documents techniques à télécharger

Vue latérale d’un codeur optique hermétique FORTiS™ à l’intérieur d’une machine-outil

Découvrez comment les codeurs optiques permettent un excellent contrôle d’asservissement dans un grand nombre de secteurs et d’applications. Découvrez des exemples concrets de produits et de processus qui tirent profit de la technologie de codage et de l’expertise étendue de Renishaw.

Avantages des codeurs pour le contrôle d’asservissement

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.