Série de codeurs optiques incrémentaux QUANTiC™
La série de codeurs QUANTiC comporte des codeurs optiques ouverts incrémentaux Renishaw qui proposent des options de sortie numérique ou analogique, une métrologie robuste, des mesures grande vitesse et une installation et configuration faciles.
*Pour une tête de lecture munie d’un câble de 1 m
Conçu pour la production
Le système de codeur QUANTiC intègre la conception avec optique de filtrage et la technologie d’interpolation de Renishaw pour créer des codeurs optiques ouverts incrémentaux, super-compacts et robustes. Les codeurs QUANTiC sont faciles à utiliser car ils sont dotés de tolérances particulièrement amples de fonctionnement et d’installation ainsi que de fonctionnalités intégrées de calibration.
Les têtes de lecture QUANTiC offrent une sortie numérique et une nouvelle version à sortie analogique avec un grand éventail de configurations et d’options pour règles linéaires ou rotatives. Des vitesses de jusqu’à 24 m/s peuvent être atteintes pour satisfaire les critères d’asservissement les plus exigeants.
Des informations de diagnostic détaillées peuvent être consultées au moyen de l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et de l’outil de diagnostic ADTi‑100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Fiches et documents techniques
De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs QUANTiC, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.
Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux QUANTiC
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable
| RTLC40 | 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (> 10 m sur demande) |
Règle acier inoxydable avec option de piste
| RTLC40 avec option FASTRACK™ | 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m 40 µm : ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Règle flexible mince en acier inoxydable
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m 40 µm : ±15 µm/m | 40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Arc partiel
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Mince pour arc partiel en acier inoxydable
| RKLC40-S | 40 μm : ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m (> 20 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision des graduations (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable
| RESM40 | ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52 à 550 mm |
Avantages principaux

Installation et réglage faciles
Tolérances supérieures d’installation et d’exploitation tout en maintenant les performances métrologiques. Faible coût d’exploitation obtenu par une réduction des temps d’installation et de configuration.

Mesure de position robuste en présence de contamination
Filtrage du signal pour éliminer les fréquences de signal non harmoniques, garantissant une erreur de subdivision (SDE) faible et un minimum de variation du signal en présence de saleté ou de contamination sur la règle.

Grande vitesse
Vitesses de jusqu’à 24 m/s atteintes pour satisfaire les critères d’asservissement les plus exigeants.
L’installation rapide et facile des pièces est absolument l’un des facteurs clés pour une livraison ponctuelle. Les codeurs QUANTIC ont de larges tolérances d’installation qui permettent une installation plus rapide. En outre, en surveillant la couleur de la LED de configuration sur la tête de lecture, nous pouvons déterminer rapidement si l’intensité du signal est conforme à la norme et si l’installation est réussie. Ces fonctionnalités nous font gagner du temps, réduisent les coûts et nous apportent une grande confiance.
Kovery (Corée du Sud)
Outils de diagnostic avancés en option
Les codeurs optiques de Renishaw peuvent généralement être installés à l’aide de la seule LED de réglage sur la tête de lecture, mais un outil de diagnostic avancé (ADT) peut être utilisé pour faciliter les installations difficiles. Ces outils fournissent des données de codage détaillées en temps réel pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
Le codeur QUANTiC est compatible avec deux outils de diagnostic avancé : l’ADTpro-100 et l’ADTi-100.

L’ADTpro-100 :
- Est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, qui ne nécessite ni ordinateur ni aucun autre équipement.
- Est doté d’un écran tactile couleur intégré.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTi-100 :
- S’interface avec le logiciel ADT View intuitif.
- Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
- Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
- Permet d’enregistrer les données de codage, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.