Codeurs optiques rotatifs
Sélectionnez vos systèmes de codage rotatifs (angulaires) absolus ou incrémentaux
Notre gamme de règles rotatives, comprenant des anneaux en acier inoxydable et des disques en verre et en acier inoxydable, convient à une grande variété d’applications de mouvement rotatif. Les règles rotatives peuvent être montées sur la partie tournante de la machine par des moyens mécaniques ou par collage.
Les règles rotatives sont compatibles avec les séries de codeurs optiques ouverts de Renishaw, pour des mesures absolues ou incrémentales.
- Les codeurs absolus décodent immédiatement leur position actuelle sans qu’aucun mouvement ne soit nécessaire.
Les codeurs incrémentaux peuvent uniquement détecter un mouvement par rapport à leur position actuelle ou à une entité de référence connue.
Notre gamme de codeurs rotatifs vous permet de choisir le système qui convient le mieux à votre application.
Systèmes de codage rotatifs absolus : têtes de lecture et règles
Le diamètre pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiqué ci-après :
Règle annulaire en acier Bas profil Facile à installer |
Règle annulaire en acier Section transversale épaisse Haute précision | |
Tête de lecture RESOLUTE™ (pas de 30 µm) Haute précision Grande vitesse | 52 à 550 mm | 52 à 417 mm |
Systèmes de codage rotatifs incrémentaux : têtes de lecture et règles
Le diamètre pour les différentes combinaisons de tête de lecture et de règle est indiqué ci-après :
Disque gradué en verre Thermiquement stable Léger |
Disque gradué en acier Autocentrage Facile à installer |
RES Règle annulaire en acier Bas profil Facile à installer |
Règle annulaire en acier Section transversale épaisse Haute précision | |
Tête de lecture ATOM™ (pas de 20 µm et 40 µm) Miniature Analogique | 30 à 108 mm | 31 à 120 mm | S/O | S/O |
Tête de lecture ATOM DX™ (pas de 20 µm et 40 µm) Miniature Numérique | 17 à 108 mm | 24 à 120 mm | S/O | S/O |
Tête de lecture VIONiC™ (pas de 20 µm) Haute précision Numérique | S/O | S/O | 52 à 550 mm | 52 à 417 mm |
Tête de lecture QUANTiC™ (pas de 40 µm) Polyvalente | S/O | S/O | 52 à 550 mm | S/O |
Tête de lecture TONiC™ (pas de 20 µm) Analogique | S/O | S/O | 52 à 550 mm | 52 à 417 mm |

Consultez nos documents techniques pour explorer les spécifications techniques de nos codeurs optiques, leurs options et variantes. Nos certificats de conformité vous offrent une garantie supplémentaire de l’engagement de Renishaw en matière de qualité.

Découvrez comment les codeurs optiques permettent un excellent contrôle d’asservissement dans un grand nombre de secteurs et d’applications. Découvrez des exemples concrets de produits et de processus qui tirent profit de la technologie de codage et de l’expertise étendue de Renishaw.
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.