Gamme de codeurs optiques ouverts Renishaw
Si vous connaissez la gamme de codeurs optiques ouverts Renishaw, faites votre choix parmi les options suivantes :
Têtes de lecture de codeur absolu

Le codeur véritablement absolu RESOLUTE™ est un système de mesure de position à grande vitesse et à résolution fine. La position est acquise immédiatement au démarrage, sans besoin de mouvement.

Basé sur la technologie de codage RESOLUTE, EVOLUTE™ est un codeur optique véritablement absolu à pas de règle de 50 μm. Il offre de larges tolérances d’installation et des performances polyvalentes en métrologie.
Têtes de lecture de codeur incrémentiel

Les codeurs optiques incrémentaux de la série VIONiC™ sont les plus performants de Renishaw. Ils garantissent un renvoi direct de données numériques de position et une excellente fiabilité.

Le codeur incrémental TONiC™ combine mesure de position avec haute précision, vitesse et grande fiabilité. Il convient parfaitement aux systèmes d’asservissement de précision hautement dynamiques.

Le codeur QUANTiC™ est rapide et facile à installer, tout en garantissant une bonne métrologie à grande vitesse. Disponible avec sorties numériques et analogiques.

La série de codeurs optiques ATOM™ offre une mesure de position à grande vitesse et une configuration facile dans une tête de lecture miniature. Cette série est idéale pour les applications où l’espace est restreint.

Le codeur de la série ATOM DX™ est le plus petit codeur optique incrémental Renishaw avec une sortie numérique qui part directement de la tête de lecture. Il offre un renvoi direct des données position et comporte une optique de filtrage.
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.