Série de codeurs TONiC™
La série TONiC™ est un système de codeur optique, sans contact, compact qui peut fonctionner à une vitesse de 10 m/s, avec des résolutions pouvant descendre à 1 nm, en combinaison avec l’interface Ti, pour les applications tant linéaires que rotatives. Les éléments optiques de filtrage avancé de la tête de lecture confèrent au TONiC un très faible jitter, procurant une excellente stabilité de position et une régulation plus homogène de la vitesse. Le TONiC est ainsi le codeur idéal pour les applications où le mouvement doit être étroitement contrôlé.
Le codeur TONiC se caractérise également par une stabilité exceptionnelle du signal avec une erreur de subdivision (SDE) faible pour de meilleures performances des asservissements. Les systèmes TONiC sont dotés d’une LED de configuration intégrée qui permet une installation intuitive et efficace. Ils sont compatibles avec l’outil de diagnostic ADTpro-100 de Renishaw.
En outre, la série de codeurs TONiC™ offre plusieurs interfaces externes qui peuvent être configurées pour répondre aux exigences de vitesse et de résolution de l’application. Grâce à l’intégration et à la configuration tardives de l’interface externe, une tête de lecture TONiC polyvalente offre à l’utilisateur final de nombreuses possibilités de personnalisation.
![Montage du TONiC™](/media/img/gen/8606b3d5131b44bcafcc7bbbf5ef566a.jpg)
Très faible gigue pour positionnement machine stable
![Pictogramme gigue (bruit)](/media/img/gen/b57e1d902537438bb18e239013ab5f62.png)
La série de codeurs TONiC™ se caractérise par des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché et un traitement avancé des signaux. Les technologies de contrôles automatiques de gain (AGC) et d’offset (AOC) réduisent le bruit des signaux analogiques et la gigue numérique dans la tête de lecture. Le codeur TONiC garantit une gigue de sortie de signal exceptionnellement basse <±0,5 nm efficace et une erreur de subdivision (SDE) faible <±30 nm, permettant aux système de mieux tenir leur position et de générer moins de chaleur dans les applications à moteur linéaire.
Résolution fine jusqu’à 1 nm
![Pictogtogramme haute résolution](/media/img/gen/9f21c0892a35440ca288664922117571.png)
Combinée à l’interface Ti en option, la série de codeurs TONiC™ offre une résolution ultra-fine jusqu’à 1 nm. Le TONiC est ainsi le choix idéal pour les applications nécessitant une régulation précise de la vitesse et de la position, en particulier dans les applications à basse vitesse.
Variantes Ultravide et Sécurité fonctionnelle
![Pictogramme UHV](/media/img/gen/0c0c2921e45948a08aa4aaaeba164fe4.jpg)
Le codeur TONiC™ offre une solution unique pour diverses applications, avec les mêmes performances métrologiques exceptionnelles que celles du TONiC UHV, pour les applications sous ultravide, et du TONiC FS, pour les systèmes nécessitant une certification Sécurité fonctionnelle selon SiL2 et PLd.
Rechercher votre option de règle TONiC
Standard
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable avec option de piste | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | |
Règle flexible mince en acier inoxydable | ±5 µm/m | 20 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) | |
Règle rigide en ZeroMet | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m | |
Règle rigide acier inoxydable | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m |
Arc partiel
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable ![]() | Précision des graduations : ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 550 mm | |
Anneau ultra haute précision en acier inoxydable ![]() | REXM20/REXT20 | Précision installée : (Diamètre ≥100 mm ) ±1 seconde d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 417 mm |
Ultravide
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable avec option de piste | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | |
Règle flexible mince en acier inoxydable | ±5 µm/m | 20 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) | |
Règle rigide en ZeroMet | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m | |
Règle rigide acier inoxydable | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable ![]() | Précision des graduations : ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 550 mm | |
Anneau ultra haute précision en acier inoxydable ![]() | Précision installée : (Diamètre ≥100 mm ) ±1 seconde d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 417 mm |
Sécurité fonctionnelle
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable avec option de piste | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | |
Règle rigide en ZeroMet | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m | |
Règle rigide acier inoxydable | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision (suivant diamètre d’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable ![]() | Précision des graduations : ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 550 mm |
Outil de diagnostic avancé en option ADTpro-100
![Outil de diagnostic avancé ADTpro-100 sur socle blanc](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
L’ADTpro-100 est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, doté d’un écran tactile couleur intégré. Il facilite le réglage du système et l’entretien planifié afin de minimiser les temps d’arrêt machine imprévus. L’ADTpro-100 :
- Ne nécessite aucun ordinateur ni équipement de réglage supplémentaire pour afficher des informations complètes en temps réel sur le codeur.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option. ADT View peut être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.