Système de codage absolu RESOLUTE™ UHV avec règle linéaire RELA30
Fonctions
- Interfaces série : BiSS® C, Panasonic
- Dimensions de la tête de lecture : 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Résolutions à 1 nm à 100 m/s
- Précision ±1 µm/m à 20 °C
- Coefficient de dilatation thermique de la règle à 20 °C : 0,75 ±0,35 µm/m/°C
Avantages
- Très haute précision alliée à une dilatation thermique quasi nulle
- Faible dégazage dans les environnements sous vide
- Gigue inférieure à 10 nm efficace pour une excellente stabilité de positionnement
- Erreur de subdivision ± 40 nm pour gestion régulière de la vitesse
- Outil de diagnostic avancé en option
![Pièce transparente pour bandeau page web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
RESOLUTE UHV - Définition
RESOLUTE UHV met la technologie de codage absolu à la portée des applications à ultravide. Il permet aux clients d'obtenir des performances supérieures, de réduire les risques de détériorations et d'accroître la fiabilité.
RESOLUTE surpasse tous les autres codeurs absolus conçus pour les environnements ultravide. En assurant une résolution de 1 nm et jusqu'à 100 m/s, les spécifications du RESOLUTE ouvrent de nouvelles perspectives en matière de technologie de codage.
Qu’est-ce que la règle RELA30 ?
La RELA30 est une règle rigide fabriquée en ZeroMet, un alliage nickel/fer à faible dilatation. Elle est gravée avec notre graduation absolue au pas de 30 µm.
Comparable aux règles en verre à pas fin, elle donne une précision globale (pente et linéarité comprises) meilleure que ±1 µm sur une longueur jusqu’à 1 m. Le ZeroMet a un coefficient de dilatation thermique de 0,75 ±0,35 µm/m/°C à 20 °C.
Suivant les exigences de montage, les concepteurs de systèmes peuvent choisir entre un ruban adhésif spécialement étudié pour la compatibilité à l'ultravide (UHV) et des agrafes mécaniques. Ces deux méthodes de montage permettent une dilatation thermique indépendante de celle du substrat.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Diagnostics et interventions de maintenance rapides
L'Outil de diagnostic avancé ADTa‑100 acquiert en temps réel un ensemble complet de données depuis la tête de lecture de codage RESOLUTE™ (marquée du symbole ADT) Les informations sont affichées par l'interface logicielle conviviale ADT-View. Bien que la LED de réglage intégrée du codeur soit suffisante dans la plupart des cas pour régler le système, l’ADT peut être utilisé dans le cas d’installations particulièrement difficiles. L'ADT peut aussi faire un rapport sur les performances du codeur et aider à la recherche de défaut du système afin d'éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
UHV (ultravide)
RESOLUTE UHV prend la technologie révolutionnaire de codeur absolu et l'intègre à une tête de lecture qui convient à un usage en conditions d'ultravide jusqu'à 10-9 Torr. La nouvelle gamme de codeurs RESOLUTE UHV est construite en matériaux donnant de bons résultats à l'analyse de gaz résiduel propre (RGA). Elle convient donc aux applications hautes performances, dans les domaines des semi-conducteurs et de la science.
Larges tolérances de réglage
RESOLUTE UHV ne reprend pas la technique courante qui consiste à utiliser deux pistes côte à côte (une incrémentale, une absolue) car celle-ci pose un problème fondamental de déphasage lorsqu’il y a de petites erreurs d’alignement angulaire. Ce codeur absolu utilise à la place une règle optique absolue à une seule piste qui combine la position réelle absolue et les informations de phase imbriquées en un seul code. Grâce à cette technologie, RESOLUTE UHV offre des tolérances de réglage bien plus larges (tolérance de lacet ± 0.5°) pour une installation rapide et facile ainsi qu’une fiabilité supérieure à long terme même si les axes moteurs se stabilisent lentement ou « bougent » avec le temps. Pour faciliter l’installation et les diagnostics, une LED de réglage est intégrée à la tête de lecture.
Outil de diagnostic avancé en option ADTa-100
![Outil de diagnostic avancé ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Les têtes de lecture du codeur RESOLUTE (marquées du symbole ADT) sont compatibles avec l’Outil de diagnostic avancé ADTa-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Exportation et enregistrement des données
- Réglage du zéro
Interfaces série
Interfaces série | Description | Fiche technique | Produits compatibles |
BiSS C | Renishaw prend en charge le protocole ouvert BiSS C (unidirectionnel) pour codeurs absolus. BiSS C est une interface série grande vitesse qui convient parfaitement aux axes dynamiques exigeant de fortes accélérations, une régulation de vitesse très homogène, une excellente répétabilité et une stabilité de positionnement à toute épreuve. | ||
Panasonic | RESOLUTE avec interface série Panasonic est disponible en modèles rotatifs et linéaires. Compatible avec la série d'asservissements A5 et A6, il fournit des données répétables et haute résolution pour une meilleure maîtrise de l'asservissement et de la vitesse. | RESOLUTE Panasonic | S/O |
Spécifications techniques
Norme de mesure | Règle solide haute précision en ZeroMet à codage absolu |
Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Pas de la règle | 30 µm nominal |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Degré de précision à 20 °C | Certifié à ±1 μm, calibration conforme aux normes internationales |
Longueur de règle | Certaines variantes du protocole BiSS C ont une longueur maximum limitée (Voir fiche technique pour plus d’informations) 80 mm à 1,5 m |
Vitesse maximale | (Voir fiche technique pour plus d’informations) Jusqu’à 100 m/s |
Interfaces série* | BiSS C, Panasonic |
Résolutions | BiSS C : Résolution 50 nm, 5 nm et 1 nm Panasonic : Résolution 100 nm, 50 nm et 1 nm |
Erreur de subdivision (SDE) | ±40 nm |
Liaison électrique | Câbles jusqu'à 10 m sans connecteur |
Alimentation | 5 V ±10 %, maxi 250 mA à 5 V (avec terminaison) |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2 maxi sur plage 55 Hz à 2000 Hz |
Choc (hors fonctionnement) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Température d’exploitation | 0 °C à +75 °C |
Température d'étuvage (hors fonctionnement) | 120 °C |
Étanchéité | IP30 |
Constitution du câble | Blindage unique en maille de cuivre argenté. Isolation de l'âme en FEP, sur fil de cuivre étamé. |
Consultez les fiches techniques pour avoir des détails complets.
*D'autres interfaces série sont ajoutées au fur et à mesure.