Système de codage incrémental QUANTiC™ avec règle linéaire et arc partiel RKLC40-S
Fonctions
- Tolérance entrefer d'exploitation ± 0,3 mm
- Sortie numérique ou analogique directement de la tête de lecture
- Dimensions de la tête de lecture : 35 x 13,5 x 10 mm
- Résolutions jusqu’à 50 nm
- Vitesse jusqu’à 24 m/s
- Excellente immunité à la saleté
- Marque de référence optique IN-TRAC™
Avantages
- Règle mince de 6 mm de largeur convenant aux applications à espace réduit
- Convient aux mesures d'arc partiel
- Règle sur substrat donnant de meilleures performances métrologiques
- Installation facile
- Aucune interface séparée requise
- Outil de diagnostic avancé
![Pièce transparente pour bandeau page web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Qu'est-ce que QUANTiC ?
La série de codeurs QUANTiC comporte des codeurs optiques ouverts incrémentaux Renishaw qui proposent des options de sortie numérique ou analogique, une bonne métrologie, des vitesses élevées et une installation et configuration faciles. Les informations de diagnostic peuvent être consultées au moyen de l'Outil de diagnostic avancé ADTi‑100 en option et du logiciel ADT View lors de l'installation ou dans le cadre de diagnostics sur site et de localisations de défauts. Des vitesses de jusqu'à 24 m/s peuvent être atteintes pour satisfaire les critères d'asservissement les plus exigeants. Le codeur QUANTiC offre des résolutions allant jusqu'à 50 nm et un large choix de configurations qui rendent son optimisation facile et simple. Le traitement du signal dynamique permet d'améliorer la stabilité du signal pour atteindre des performances supérieures avec votre système d'asservissement.
Qu’est-ce que la règle RKLC40-S ?
La RKLC40-S est une règle mince et flexible bas profil en acier inoxydable munie de graduations incrémentales à pas de 40 µm et de marques de référence IN-TRAC que le client peut sélectionner. Deux niveaux de précision sont disponibles - standard (±15 µm/m) et élevée (±5 µm/m). Elle est disponible en longueurs de jusqu'à 20 mètres (> 20 m sur demande). La RKLC40-S est étalonnée au substrat de la machine pour améliorer les performances métrologiques quand les extrémités de la règle sont fixées rigidement au substrat.
La règle flexible RKLC40-S convient aussi aux mesures d'arc partiel, sa petite section transversale lui permettant d'être enroulée sur un tambour, un arbre ou un arc avec un rayon minimum de 26 mm.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Installation facile
Dans les applications OEM, le temps de fabrication machine est critique car le temps économisé à l’installation des composants permet d'avoir des délais de fabrication plus courts et, en bout de ligne, une meilleure rentabilité. La série de codeurs QUANTiC contribue à répondre à ce besoin avec ses larges tolérances de réglage pour un produit incrémental (tolérance lacet ±0,9° et tolérance entrefer ±0,2 mm) et son voyant de réglage intégré à la tête de lecture. Avec l'amélioration des tolérances d'installation, la production bénéficie d'un processus d'installation plus rapide, d’une réduction des frais généraux et d'une augmentation du rendement.
Système de codage numérique et analogique polyvalent
Le codeur QUANTiC est disponible avec la sortie analogique standard de 1 Vcc pour faciliter l'intégration à l'électronique d'interpolation des clients ou avec l'interpolation numérique grande vitesse intégrée à la tête de lecture. Les configurations à sortie numérique permettent à l’utilisateur d'optimiser la vitesse et la résolution de son système en fonction de ses critères d’asservissement. En outre, la tête de lecture QUANTiC fonctionne avec des règles linéaires et rotatives (angulaires) sur une large plage de précisions. Elle est simple et rapide à installer, ce qui la rend apte à la production en grands volumes.
Règle mince, robuste et polyvalente.
La RKLC est une règle de codage flexible et robuste, en acier inoxydable. Elle a une largeur de 6 mm et une épaisseur de 0,15 mm. Ceci lui permet, quand elle est fixée rigidement à un axe machine, d'être étalonnée au substrat de la machine en adoptant sa dilatation thermique et son comportement. C'est ainsi que le mouvement entre la règle et la machine est minimisé.
Règles de codage RKLC pour arcs partiels
Les règles de codage RKLC sont faciles à découper à la longueur requise et à poser sur un simple substrat cylindrique sans exiger d'éléments de montage complexes ou de surfaces à tolérances d'alignement strictes.
Outil de diagnostic avancé en option ADTi-100
![Outil de diagnostic avancé ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Le système de codeur QUANTiC est compatible avec l'Outil de diagnostic avancé ADTi-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Indication du pas de tête de lecture
- Indications de fin de course et de marque de référence
- Lecture de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Graphique de surveillance de la vitesse par rapport au temps
- Exportation et enregistrement des données
Spécifications techniques
Norme de mesure | Règle flexible mince en acier inoxydable à dos autocollant pour montage direct sur un substrat Convient aux applications à arc partiel (rayon minimum pour arc partiel : 26 mm) |
Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Pas de la règle | 40 µm |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Linéaire : s’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont montées avec des pinces d’extrémité |
Degré de précision à 20 °C | 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m |
Marque de référence | Marques de référence IN-TRAC gravées directement dans la RKLC-S Aimant(s) sélecteur(s) servant à valider la marque de référence choisie |
Fins de course | Limites doubles |
Longueur de règle | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Forme de règle (Ha x La) | 0,15 mm x 6 mm adhésif compris |
Vitesse maximale Analogique Numérique | Voir fiche technique pour plus d’informations Jusqu’à 20 m/s Jusqu’à 24 m/s |
Erreur de subdivision (SDE) Analogique Numérique | Valeur type < ±120 nm Valeur type < ±80 nm |
Commande de signal dynamique | Conditionnement de signal en temps réel avec commandes automatiques de gain (AGC), de balance (ABC) et d’offset (AOC) servant à optimiser les performances sur un large éventail de conditions d’exploitation |
Signaux incrémentaux Analogique Numérique | 1 Vcc (40 µm) RS422 (10 µm à 50 nm) |
Liaison électrique Analogique et numérique | Câbles de 0,5 m, 1 m, 1,5 m et 3 m avec connecteurs de type D (9 et 15 broches) ou connecteur en ligne circulaire (12 broches) |
Liaison électrique Numérique seulement | Longueur de câble de 0,5 m, 1 m, 3 m avec connecteur JST 14 broches |
Alimentation Analogique Numérique | 5 V -5%/+10% Normalement 150 mA avec branchement complet Longueurs de câble ≤ 3 m, généralement 200 mA avec branchement complet |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2maxi sur plage 55 Hz à 2000 Hz, 3 axes |
Choc (en fonctionnement) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axes |
Température d’exploitation | 0 °C à +70 °C |
Étanchéité | IP40 |
Consultez la fiche technique pour avoir des détails complets.