Série de codeurs optiques absolus RESOLUTE™
Mesure de position absolue hautes performances
Les codeurs optiques absolus RESOLUTE mesurent la position absolue avec des résolutions fines jusqu’à 1 nm et à des grandes vitesses allant jusqu’à 100 m/s. Les éléments optiques avancés et les algorithmes innovants de calcul de position offrent des performances métrologiques exceptionnelles. Grâce à leur faible erreur de subdivision (SDE) et à leur bruit (gigue) ultra-faible, ils sont adaptés aux défis les plus exigeants en matière d’asservissement.
Des versions propres à chaque application comme RESOLUTE UHV (ultravide), RESOLUTE ETR (gamme de température étendue) et RESOLUTE FS (sécurité fonctionnelle) sont disponibles.
Les outils de diagnostic avancé et le logiciel ADT View en option permettent d’acquérir des données de codage complètes en temps réel pour une optimisation et une recherche de pannes sur site.
Fiches et documents techniques
De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs RESOLUTE, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.
Interfaces série
Les codeurs RESOLUTE sont disponibles avec des règles linéaires, rotatives et pour arcs partiels et avec diverses interfaces série :
- BiSS® C (unidirectionnelle) avec automates compatibles
- BiSS Safety (unidirectionnelle)
- FANUC (α et αi)
- Mitsubishi (asservissements séries J4 et J5 et MDS-D2/DH2/DM2/DJ pour usage sur machines-outils).
- Panasonic (séries d’asservissement A5 et A6)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 et Sigma-7)
Regardez notre présentation des codeurs absolus RESOLUTE
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire (y compris UHV, FS)
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie | Autres versions |
Règle acier inoxydable
| RTLA30 | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 21 m | Ultravide, Sécurité fonctionnelle |
Règle acier inoxydable avec option de piste | RTLA30 avec option FASTRACK™ | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 21 m | Ultravide, Sécurité fonctionnelle |
Règle rigide en ZeroMet™
| RELA30 | ±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m | Ultravide, Sécurité fonctionnelle |
Règle rigide acier inoxydable
| RSLA30 | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m | Ultravide, Sécurité fonctionnelle |
Règle flexible mince en acier inoxydable
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 21 m |
Arc partiel
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable
| RKLA30-S | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 21 m |
Rotative (y compris UHV, FS, ETR)
Type de règle | Nom de règle | Précision (selon le diamètre de l’anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau | Autres versions |
Anneau acier inoxydable
| RESA30 | Précision des graduations : 4 à 0,4 secondes d’arc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 550 mm | Ultravide, Sécurité fonctionnelle, Gamme de température étendue |
Anneau ultra haute précision en acier inoxydable
| REXA30 | Précision installée : (diamètre ≥100 mm) ±1 seconde d’arc ±1,5 seconde d’arc ±2 secondes d’arc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 417 mm | Ultravide, Sécurité fonctionnelle, Gamme de température étendue |
Avantages principaux

Véritablement absolu
La position est acquise immédiatement au démarrage, sans besoin de mouvement.

Grande vitesse
Mesure de position absolue à des grandes vitesses jusqu’à 100 m/s (36 000 tr/min) et des résolutions fines jusqu’à 1 nm.

Performances métrologiques
Faible erreur de subdivision (SDE) de ±40 nm et bruit (gigue) ultra-faible, inférieur à 10 nm efficaces.
Nous utilisons exclusivement des codeurs RESOLUTE dans nos produits radar, les antennes à ligne de mire directe et SATCOM et les produits micro-ondes haute puissance. Nous avons choisi ces codeurs pour leur haute précision et leur haute résolution, que nous pouvons utiliser dans nos boucles d’asservissement.
Pacific Antenna Systems (États-Unis)
Outil de diagnostic avancé en option ADTa-100

Les têtes de lecture du codeur RESOLUTE (marquées du symbole ADT) sont compatibles avec l’Outil de diagnostic avancé ADTa-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Exportation et enregistrement des données
- Réglage du zéro
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.