Système de codage incrémental TONiC™ UHV avec règle linéaire RKLC20-S
Fonctions
- Dimensions de la tête de lecture : 35 x 13,5 x 10 mm
- Résolutions jusqu’à 1 nm
- Vitesse jusqu’à 10 m/s
- Sorties analogiques ou numériques
- Erreur de subdivision (SDE) type ultra-faible < ±30 nm
- Marque de référence optique IN-TRAC™ que le client peut sélectionner
Avantages
- Ultravide (UHV)
- Règle mince de 6 mm de largeur convenant aux applications à contraintes d'espace
- Règle sur substrat donnant de meilleures performances métrologiques
- Codeur super compact avec conditionnement de signal dynamique pour un meilleur asservissement
- Facile à découper à la longueur souhaitée
- Forte immunité à la saleté et aux solvants
![Pièce transparente pour bandeau page web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
TONiC UHV – Définition
Avec le TONiC UHV, les systèmes de codage sans contact, super compacts sont à la disposition des applications ultravide (UHV) en produisant des asservissements améliorés pour les utilisateurs.
TONiC propose des vitesses de jusqu'à 10 m/s et, combiné à l'interface Ti, des résolutions pouvant descendre à 1 nm dans des applications tant linéaires que rotatives. Les systèmes TONiC sont rapides et faciles à installer. Ils offrent une ample gamme de tolérances et leur calibration s'effectue par simple pression d'un bouton. Le traitement de signal dynamique du TONiC améliore la stabilité du signal avec une erreur de subdivision ultra faible de (valeur type < ±30 nm) pour obtenir des performances d'asservissements supérieures.
Qu’est-ce que la règle RKLC20-S ?
La RKLC20-S est une règle flexible mince en acier inoxydable bas profil dotée de graduations incrémentales à pas de 20 µm et de marques de référence IN-TRAC que le client peut sélectionner. Précision à ±5 µm/m près et disponibilité en longueurs de jusqu'à 20 mètres (> 20 m sur demande). La RKLC20-S est étalonnée au substrat de la machine pour améliorer les performances métrologiques quand les extrémités de la règle sont fixées rigidement au substrat.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Ultravide (UHV)
Les têtes de lecture TONiC UHV intègrent les performances remarquables du système TONiC standard pour créer une tête de lecture conçue et construite avec des matériaux et des procédés compatibles à l'ultravide ce qui permet de répondre à des conditions UHV de jusqu'à 10-10 Torr.
La gamme de codeurs et accessoires TONiC UHV est construite à base de matériaux et d'adhésifs compatibles au vide. Ils donnent de faibles taux de dégazage et de bons résultats à l'analyse de gaz résiduel propre (RGA). Ils conviennent donc à de nombreuses applications telles que les manipulations et tests de tranches de semi-conducteurs, les instruments scientifiques, la spectroscopie, les équipements d'inspection sous vide, etc.
Métrologie exceptionnelle
Le codeur TONiC se caractérise par des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché et un traitement avancé des signaux. Les technologies de contrôles automatiques de gain (AGC) et d’offset (AOC) réduisent le bruit des signaux analogiques et la gigue numérique dans la tête de lecture.
Le codeur TONiC garantit une gigue de sortie de signal exceptionnellement basse <±0,5 nm efficace et une erreur de subdivision (SDE) faible <±30 nm, permettant aux système de mieux tenir leur position et de générer moins de chaleur dans les applications à moteur linéaire. Une faible gigue permet également une régulation plus homogène de la vitesse dans les applications de haute précision fonctionnant à basses vitesses.
Règle mince, robuste et polyvalente.
La RKLC est une règle de codage flexible et robuste, en acier inoxydable. Elle a une largeur de 6 mm et une épaisseur de 0,15 mm. Ceci lui permet, quand elle est fixée rigidement à un axe machine, d'être étalonnée au substrat de la machine en adoptant sa dilatation thermique et son comportement. C'est ainsi que le mouvement entre la règle et la machine est minimisé.
Les positions d'index sont fournies par les marques de référence optique IN-TRAC directement gravées dans les marquages de la règle incrémentale pour réaliser une mise en phase automatique. Ce modèle de règle compacte facilite l'installation des codeurs pour les applications sujettes à contraintes d'espace. La règle RKLC combine également la précision ±5 µm/m avec la robustesse mécanique et chimique de l'acier inoxydable. Par ailleurs elle est facile à enrouler et à découper suivant la longueur requise.
Options d'interface
Interface TD (double résolution)
- Sortie sélectionnable en quadrature double résolution.
- Parfaite pour les applications exigeant des déplacements grande vitesse combinés à un mouvement à précision supérieure (répétable).
Interface DOP (double sortie)
- Elle fournit des signaux simultanés en quadrature numérique et 1 V (crête à crête).
- Conçu pour applications exigeant la synchronisation d'une ou plusieurs opérations avec un axe de mouvement.
Kit de diagnostic en option
![Kit de diagnostic TONiC™ (logiciel et matériel)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
Le logiciel de diagnostic TONiC permet d'optimiser l'installation des codeurs TONiC et d'assurer une calibration rapide et complète du système. Ce logiciel doit s'utiliser conjointement avec le matériel de diagnostic TONiC vendu par Renishaw sous la référence A-9411-0011. Ce matériel se branche sur le PC via le câble USB (fourni dans le kit) ou se met en ligne avec l'électronique du client.
Plus d'informations sur le kit de diagnostic TONiC.
Spécifications techniques
Norme de mesure | Règle flexible mince en acier inoxydable à dos autocollant pour montage direct sur un substrat |
Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Pas de la règle | 20 µm |
Coefficient de dilatation thermique | S'adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont solidement fixées au substrat |
Degré de précision à 20 °C | ± 5 μm/m |
Marque de référence | Marques de référence IN-TRAC gravées directement dans les RKLC-S Aimant sélecteur utilisé pour identifier les marques de référence choisies |
Fins de course | Limites doubles ou simples (sélectionnez en passant la commande) |
Longueur de règle | Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande) |
Forme de règle (Ha x La) | 0,15 mm x 6 mm adhésif compris |
Vitesse maximale Analogique Numérique | (Voir fiche technique pour plus d’informations) Jusqu’à 10 m/s à -3dB Jusqu’à 10 m/s |
Erreur de subdivision (SDE) | Valeur type < ±30 nm |
Commande de signal dynamique | Conditionnement de signal en temps réel avec contrôle automatique de gain (AGC) et d'offset (AOC) pour performances optimisées pendant l'exploitation |
Signaux incrémentaux Analogique Numérique | 1 V crête à crête (période de 20 µm) Résolutions de 5 µm à 1 nm |
Liaison électrique | Câbles 0,5, 1, 1,5, 3, 5 et 10 m avec mini-connecteur (se branche directement sur l'interface TONiC) |
Alimentation | 5 V ±10%, < 100 mA (système analogique), <200 mA (systèmes numériques) (sans terminaison) |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2maxi sur plage 55 Hz à 2000 Hz |
Choc (hors fonctionnement) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axes |
Température d’exploitation (système) | 0 °C à +70 °C |
Température d'étuvage (hors fonctionnement) | 120 °C (Tête de lecture et règle uniquement) |
Étanchéité | Tête de lecture : IP20 Interface : IP20 |
Constitution du câble | Blindage simple en maille de cuivre étamé, isolation de l'âme en FEP |
Consultez les fiches techniques pour avoir des détails complets.