Système de codage incrémental TONiC™ UHV avec anneau rotatif (angulaire) REXM20
Fonctions
- Dimensions de la tête de lecture : 35 x 13,5 x 10 mm
- Résolutions jusqu’à 1 nm
- Vitesse jusqu’à 3 673 tr/min
- Sorties analogiques ou numériques
- Erreur de subdivision (SDE) type ultra-faible < ±30 nm
- Marque de référence optique IN-TRAC™
Avantages
- Ultravide (UHV)
- Anneau à section transversale épaisse, précision installée ± 1 seconde d'arc
- Tête de lecture super compacte avec conditionnement dynamique du signal pour un meilleur asservissement.
- Kit de diagnostic intervenant dans le cadre d'installations difficiles et de l'optimisation du système

TONiC UHV – Définition
Le système TONiC UHV de Renishaw propose un codeur compact sans contact pour applications à vide poussé en apportant aux clients un contrôle amélioré de l'asservissement.
TONiC propose des vitesses de jusqu'à 10 m/s et, combiné à l'interface Ti, des résolutions pouvant descendre à 1 nm dans des applications tant linéaires que rotatives. Les systèmes TONiC sont rapides et faciles à installer. Ils offrent une ample gamme de tolérances et leur calibration s'effectue par simple pression d'un bouton. Le traitement de signal dynamique du TONiC améliore la stabilité du signal avec une erreur de subdivision ultra faible de (valeur type < ±30 nm) pour obtenir des performances d'asservissements supérieures.
Anneau REXM20 – Définition
L’anneau REXM20 est une bague monobloc en acier inoxydable dont les graduations incrémentales sont gravées au pas de 20 µm directement sur la périphérie. Il comporte la marque de référence optique IN-TRAC™. Sa section transversale plus épaisse permet de réduire toutes les erreurs d'installation hormis l'excentricité, celle-ci étant facilement corrigée au moyen d'une DSi (interface double signal) et de deux têtes de lecture. Précision totale installée jusqu'à ±1 seconde d'arc, jeux d'accouplement nuls et répétabilité exceptionnelle.
Le REXM20 est décliné en de nombreux diamètres (52 à 417 mm) et comptages de ligne, chaque modèle ayant un grand diamètre interne pour une installation facile. Le format sans contact élimine en outre le jeu à l’inversion, la torsion d’axe et autres erreurs d’hystérésis mécaniques propres aux codeurs hermétiques conventionnels.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Ultravide (UHV)
Les têtes de lecture TONiC UHV intègrent les performances remarquables du système TONiC standard à une tête de lecture conçue et construite avec des matériaux et des procédés compatibles UHV qui lui permettent de répondre à des conditions d'ultravide de jusqu'à 10-10 Torr.
La gamme de codeurs et accessoires TONiC UHV est construite à base de matériaux et d'adhésifs compatibles au vide. Ils donnent de faibles taux de dégazage et de bons résultats à l'analyse de gaz résiduel propre (RGA). Ils conviennent donc à de nombreuses applications telles que les manipulations et tests de tranches de semi-conducteurs, les instruments scientifiques, la spectroscopie, les équipements d'inspection sous vide, etc.
Ultra-haute précision installée
Pour une métrologie angulaire top niveau, l'ensemble REXM20, deux têtes de lecture SiGNUM et une DSi (interface double signal) offre une répétabilité exceptionnelle, une perte d'accouplement nulle et une précision installée totale meilleure que ±1 seconde d'arc. La section transversale plus épaisse du REXM20 minimise toutes les erreurs d'installation, sauf l'excentricité qui est facile à corriger si on combine les sorties de deux têtes de lecture TONiC. Une fois l’excentricité éliminée par la DSi, les seules erreurs restantes sont celles de graduation et de SDE, négligeables l'une comme l'autre.
Métrologie exceptionnelle
Le codeur TONiC se caractérise par des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché et un traitement avancé des signaux. Les technologies de contrôles automatiques de gain (AGC) et d’offset (AOC) réduisent le bruit des signaux analogiques et la gigue numérique dans la tête de lecture.
Le codeur TONiC garantit une gigue de sortie de signal exceptionnellement basse <±0,5 nm efficace et une erreur de subdivision (SDE) faible <±30 nm, permettant aux système de mieux tenir leur position et de générer moins de chaleur dans les applications à moteur linéaire. Une faible gigue permet également une régulation plus homogène de la vitesse dans les applications de haute précision fonctionnant à basses vitesses.
Configuration flexible
La série TONiC offre plusieurs interfaces externes qui peuvent être configurées pour répondre aux exigences de vitesse et de résolution de l’application. Grâce à l’intégration et à la configuration tardives de l’interface externe, une tête de lecture TONiC polyvalente offre à l’utilisateur final de nombreuses possibilités de personnalisation.
Les options de l’interface TONiC comportent une sortie numérique, analogique ou double pour signaux numériques et analogiques. L'interface TD (double résolution) offre une sortie double résolution sélectionnable, et une interface DPI est également disponible pour les applications d'impression grand format. La flexibilité de la configuration des codeurs TONiC permet aux fabricants de bénéficier d'un meilleur asservissement et d’un haut rendement dans une large gamme d’applications.
Options d'interface
Interface TD (double résolution)
- Sortie sélectionnable en quadrature double résolution.
- Parfaite pour les applications exigeant des déplacements grande vitesse combinés à un mouvement à précision supérieure (répétable).

Interface DOP (double sortie)
- Elle fournit des signaux simultanés en quadrature numérique et 1 V crête à crête.
- Conçu pour applications exigeant la synchronisation d'une ou plusieurs opérations avec un axe de mouvement.
DSi (interface double signal)
- La DSi Renishaw combine les signaux incrémentaux de deux têtes de lecture TONiC sur un anneau REXM20 (anneau REXT20 pour applications à rotation partielle) afin de compenser l’effet des écarts de trajectoire et d’éliminer les éventuelles erreurs harmoniques y compris l’excentricité le but étant d’atteindre une précision installée totale type de ±2,0 secondes d’arc.

Kit de diagnostic en option

Le logiciel de diagnostic TONiC permet d'optimiser l'installation des codeurs TONiC et d'assurer une calibration rapide et complète du système. Ce logiciel doit s'utiliser conjointement avec le matériel de diagnostic TONiC vendu par Renishaw sous la référence A-9411-0011. Ce matériel se branche sur le PC via le câble USB (fourni dans le kit) ou se met en ligne avec l'électronique du client.
Plus d'informations sur le kit de diagnostic TONiC.
Spécifications techniques
Norme de mesure | REXM20 : anneau monobloc en acier inoxydable ultra-haute précision Également disponible pour applications à rotation partielle sous le nom REXT20 |
Dimensions tête de lecture (Lo x La x Ha) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Pas de la règle | 20 µm |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diamètre externe de l’anneau | 52 mm à 417 mm |
Nombre de lignes | 8 192 à 65 536 (suivant la taille de l’anneau) |
Marque de référence | REXM20 : une seule marque de référence IN-TRAC REXT20 : anneau à deux marques de référence pour applications à rotation partielle |
Précision installée totale (avec 2 têtes de lecture) | (Diamètre ≥100 mm ) ±1 seconde d’arc (Diamètre ≥75 mm) ±1,5 secondes d’arc (Diamètre ≥57 mm) ±2 secondes d’arc |
Vitesse maximale Analogique Numérique | (Voir fiche technique pour plus d’informations) 3673 tr/min à -3 dB (sur REXM20 de 52 mm) 3673 tr/min (TONiC à résolution 5 μm sur REXM20 52 mm) |
Erreur de subdivision (SDE) | Valeur type < ±30 nm |
Commande de signal dynamique | Conditionnement de signal en temps réel avec contrôle automatique de gain (AGC) et d'offset (AOC) pour performances optimisées pendant l'exploitation |
Signaux incrémentaux Analogique Numérique | (Voir fiche technique pour plus d’informations sur les résolutions angulaires) 1 V crête à crête (période de 20 µm) Résolutions de 5 µm à 1 nm |
Liaison électrique | Câbles 0,5, 1, 1,5, 3, 5 et 10 m avec mini-connecteur (se branche directement sur l'interface TONiC) |
Alimentation | 5 V ±10%, < 100 mA (système analogique), <200 mA (systèmes numériques) (sans terminaison) |
Consommation électrique d'une tête de lecture | < 100 mA |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2 maxi sur plage 55 Hz à 2000 Hz |
Choc (hors fonctionnement) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Température d’exploitation (système) | 0 °C à +70 °C |
Température d'étuvage (hors fonctionnement) | 120 °C (tête de lecture et règle uniquement) |
Étanchéité | Tête de lecture : IP20 Interface : IP20 |
Constitution du câble | Blindage simple en maille de cuivre étamé, isolation de l'âme en FEP |
Consultez les fiches techniques pour avoir des détails complets.