Sauter la navigation

Série de codeurs optiques absolus RESOLUTE™

Le codeur optique absolu RESOLUTE est un système de mesure de position à grande vitesse et à résolution fine. Découvrez comment la position est immédiatement trouvée au démarrage, sans nécessiter de mouvement, ce qui offre une régulation homogène de la vitesse et une stabilité de position fiable.

Mesure de position absolue hautes performances

Les codeurs optiques absolus RESOLUTE mesurent la position absolue avec des résolutions fines jusqu’à 1 nm et à des grandes vitesses allant jusqu’à 100 m/s. Les éléments optiques avancés et les algorithmes innovants de calcul de position offrent des performances métrologiques exceptionnelles. Grâce à leur faible erreur de subdivision (SDE) et à leur bruit (gigue) ultra-faible, ils sont adaptés aux défis les plus exigeants en matière d’asservissement.

Des versions propres à chaque application comme RESOLUTE UHV (ultravide), RESOLUTE ETR (gamme de température étendue) et RESOLUTE FS (sécurité fonctionnelle) sont disponibles.

Les outils de diagnostic avancé et le logiciel ADT View en option permettent d’acquérir des données de codage complètes en temps réel pour une optimisation et une recherche de pannes sur site.

Fiches et documents techniques

De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs RESOLUTE, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.

Interfaces série

Les codeurs RESOLUTE sont disponibles avec des règles linéaires, rotatives et pour arcs partiels et avec diverses interfaces série :

  • BiSS® C (unidirectionnelle) avec automates compatibles
  • BiSS Safety (unidirectionnelle)
  • FANUC (α et αi)
  • Mitsubishi (asservissements séries J4 et J5 et MDS-D2/DH2/DM2/DJ pour usage sur machines-outils).
  • Panasonic (séries d’asservissement A5 et A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 et Sigma-7)

Regardez notre présentation des codeurs absolus RESOLUTE

Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?

Linéaire (y compris UHV, FS)

Type de règle

Nom de règle

Précision

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Longueur fournie

Autres versions

Règle acier inoxydable

Règle linéaire RTLA

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CJusqu’à 21 mUltravide, Sécurité fonctionnelle

Règle acier inoxydable avec option de piste

Règle linéaire RTLA FASTRACK


RTLA30 avec option FASTRACK™

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Jusqu’à 21 m


Ultravide, Sécurité fonctionnelle

Règle rigide en ZeroMet™

Règle linéaire RELA

RELA30

±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Jusqu’à 1,5 mUltravide, Sécurité fonctionnelle

Règle rigide acier inoxydable

Règle linéaire RSLA

RSLA30±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Jusqu’à 5 mUltravide, Sécurité fonctionnelle

Règle flexible mince en acier inoxydable

Règle linéaire RTLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémitéJusqu’à 21 m

Arc partiel

Type de règle

Nom de règle

Précision

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Longueur fournie

Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable

Règle pour arcs partiels RKLA

RKLA30-S

± 5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Jusqu’à 21 m

Rotative (y compris UHV, FS, ETR)

Type de règle

Nom de règle


Précision

(selon le diamètre de l’anneau)

Pas de la règle

Coefficient de dilatation thermique à 20 °C

Diamètre d’anneau

Autres versions

Anneau acier inoxydable

Règle rotative RESA

RESA30


Précision des graduations : 4 à 0,4 secondes d’arc

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 à 550 mm


Ultravide, Sécurité fonctionnelle, Gamme de température étendue

Anneau ultra haute précision en acier inoxydable

Règle rotative REXA

REXA30

Précision installée :

(diamètre ≥100 mm)

±1 seconde d’arc
(diamètre 75 mm)

±1,5 seconde d’arc
(diamètre ≤57 mm)

±2 secondes d’arc

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 à 417 mm

Ultravide, Sécurité fonctionnelle, Gamme de température étendue

Avantages principaux

Illustration représentant des règles de codage absolues

Véritablement absolu

La position est acquise immédiatement au démarrage, sans besoin de mouvement.

Illustration d’un compteur de vitesse

Grande vitesse

Mesure de position absolue à des grandes vitesses jusqu’à 100 m/s (36 000 tr/min) et des résolutions fines jusqu’à 1 nm.

Illustration représentant une erreur de subdivision (SDE)

Performances métrologiques

Faible erreur de subdivision (SDE) de ±40 nm et bruit (gigue) ultra-faible, inférieur à 10 nm efficaces.

Nous utilisons exclusivement des codeurs RESOLUTE dans nos produits radar, les antennes à ligne de mire directe et SATCOM et les produits micro-ondes haute puissance. Nous avons choisi ces codeurs pour leur haute précision et leur haute résolution, que nous pouvons utiliser dans nos boucles d’asservissement.

Pacific Antenna Systems (États-Unis)

Outil de diagnostic avancé en option ADTa-100

Outil de diagnostic avancé ADTa-100

Les têtes de lecture du codeur RESOLUTE (marquées du symbole ADT) sont compatibles avec l’Outil de diagnostic avancé ADTa-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :

  • Calibration à distance
  • Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
  • Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
  • Exportation et enregistrement des données
  • Réglage du zéro

Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.