Système de codage incrémental VIONiC™ avec règle linéaire RTLC20
Fonctions
- Sortie numérique directement de la tête de lecture
- Dimensions de la tête de lecture : 35 x 13,5 x 10 mm
- Résolutions jusqu’à 2,5 nm*
- Vitesse jusqu’à 12 m/s
- Erreur de subdivision (SDE) type ultra-faible : < ±15 nm*
- Marque de référence optique IN-TRAC™
- Limites doubles
Avantages
- Aucune interface séparée requise
- Outil de diagnostic avancé pour diagnostics faciles, installations difficiles et interventions d’entretien
- Commodité d’une règle flexible ayant une robustesse inégalée
- Système de règle de type "rail" pour une installation et un changement de règle rapides et faciles
![Pièce transparente pour bandeau page web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
Qu’est-ce que VIONiC ?
La série de codeurs VIONiC intègre des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché et un traitement avancé des signaux pour de meilleures performances métrologiques.
Les codeurs VIONiC sont dotés d’une technologie d’interpolation intelligente qui permet d’obtenir une sortie numérique directement de la tête de lecture. Il en résulte une erreur de subdivision (SDE) ultra-faible et une excellente immunité à la saleté, sans la nécessité d’adaptateurs supplémentaires ou d’interfaces séparées. Ils se caractérisent également par un encombrement réduit, sans compromis sur les performances.
Les têtes de lecture VIONiC sont compatibles avec un large éventail de règles linéaires, rotatives et à arc partiel.
En outre, les codeurs VIONiC sont conçus avec un mode de calibration automatique intuitif et sont faciles à installer. Un Outil de diagnostic avancé ADTi-100 facultatif est disponible pour le renvoi de données en temps réel sur le codeur lors de l'installation ou des diagnostics sur site.
Qu’est-ce que la règle RTLC20 ?
La RTLC20 est une règle flexible en acier inoxydable bas profil dotée d'une règle à pas de 20 µm et de la marque de référence IN-TRAC que le client peut sélectionner. Précision à ±5 µm/m près et sur des longueurs de jusqu'à 10 mètres (>1 0 mètres sur demande). Deux options de montage sont proposées, toutes deux permettant une dilatation thermique indépendante et la commodité d’une règle flexible.
On peut utiliser la RTLC20 avec le système révolutionnaire de chariot pour règle FASTRACK™. Ce système permet une pose rapide et facile d’un rail sans trous de fixation. Un intercalaire jetable est retiré et la règle est introduite dans la piste.
La RTLC20-S est fixée sur le substrat au moyen d’un ruban adhésif fixé au dos. L’adhésif est formulé de manière à permettre une dilatation de la règle indépendante de celle du substrat.
Pour achever l’installation, les deux types de règle sont fixés en un seul point pour donner une origine.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Codeur optique incrémental le plus performant de Renishaw
La série de codeurs VIONiC combine un fonctionnement haute vitesse à une résolution fine. La tête de lecture VIONiC est dotée d’une puce d’interpolation intelligente permettant d’obtenir une résolution aussi fine que 2,5 nm, pour une précision et une répétabilité élevées dans toutes les applications. Le codeur VIONiC est disponible avec une fréquence d’horloge maximale de 50 MHz et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 12 m/s. Des vitesses allant jusqu'à 3,63 m/s sont possibles à une résolution de 0,1 μm, ce qui se révèle idéal pour maximiser le rendement dans les procédés de fabrication les plus exigeants.
Diagnostics et interventions de maintenance rapides
L’Outil de diagnostic avancé ADTi-100 ainsi que le logiciel ADT View fournissent des données de codage complètes et en temps réel pour les installations les plus complexes et des diagnostics sur le terrain. Lorsque le codeur est à l’intérieur d’une machine, cela se révèle particulièrement utile pour effectuer des diagnostics en direct avec un temps d’indisponibilité minimal de la machine. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Indication du pas de tête de lecture
- Indications de fin de course et de marque de référence
- Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Graphique de surveillance de la vitesse par rapport au temps
- Exportation et enregistrement des données
Règle facile à démonter
La règle RTLC20 avec système de chariot FASTRACK est idéale pour les applications exigeant un démontage de la machine pour son transport ou la pose/dépose de la règle pendant le transport. Elle peut être retirée du rail de guidage et remplacée rapidement, même en cas d’accès limité, ce qui réduit les temps d’arrêt de la machine.
Outil de diagnostic avancé en option ADTi-100
![Outil de diagnostic avancé ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Le système de codeur VIONiC est compatible avec l'Outil de diagnostic avancé ADTi-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Indication du pas de tête de lecture
- Indications de fin de course et de marque de référence
- Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Graphique de surveillance de la vitesse par rapport au temps
- Exportation et enregistrement des données
Spécifications techniques
Norme de mesure | FASTRACK RTLC20 : règle flexible en acier inoxydable avec système monté sur rails RTLC20-S : règle flexible en acier inoxydable avec adhésif fixé au dos pour montage direct sur substrat sans rail de guidage FASTRACK |
Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Pas de la règle | 20 µm |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Degré de précision à 20 °C | ± 5 μm/m |
Marque de référence | Marques de référence IN-TRAC gravées directement sur les RTLC20 / RTLC20-S Aimant(s) sélecteur(s) utilisé(s) pour identifier une ou plusieurs marques de référence |
Fins de course | Limites doubles |
Longueur de règle | FASTRACK : 100 mm à 25 000 mm RTLC20/RTLC20-S : 20 mm à 10 000 mm (> 10 000 mm sur demande) |
Vitesse maximale | Jusqu’à 12 m/s (Voir fiche technique pour plus d’informations) |
Erreur de subdivision (SDE) | Valeur type < ±15 nm* |
Commande de signal dynamique | Conditionnement de signal en temps réel avec commandes automatiques de gain (AGC), de balance (ABC) et d’offset (AOC) servant à optimiser les performances sur un large éventail de conditions d’exploitation |
Signaux incrémentaux | Résolution de 5 μm à 2,5 nm (Voir fiche technique pour plus d’informations) |
Liaison électrique | Câbles de 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m et 10 m avec connecteurs de type D (9 et 15 broches) |
Alimentation | 5 V -5%/+10% |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2maxi sur plage 55 Hz à 2000 Hz |
Choc (hors fonctionnement) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axes |
Température d’exploitation | 0 °C à +70 °C |
Étanchéité | IP40 |
* < ±10 nm de SDE peuvent être atteints avec un réglage optimisé. Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter votre représentant Renishaw local.
Consultez les fiches techniques pour avoir des détails complets.