Système de codage incrémental TONiC™ avec règle linéaire RELM20
Fonctions
- Dimensions de la tête de lecture : 35 x 13,5 x 10 mm
- Résolutions jusqu’à 1 nm
- Vitesse jusqu’à 10 m/s
- Sorties analogiques ou numériques
- Erreur de subdivision (SDE) type ultra-faible < ±30 nm
- Variantes Vide et Sécurité fonctionnelle disponibles
- Marque de référence optique IN-TRAC™
Avantages
- Très haute précision alliée à une dilatation thermique quasi nulle
- Codeur super compact avec conditionnement de signal dynamique pour un meilleur asservissement
- Forte immunité à la saleté
- Kit de diagnostic intervenant dans le cadre d'installations difficiles et de l'optimisation du système
![Pièce transparente pour bandeau page web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
TONiC - Définition
La série TONiC™ est un système de codeur optique, sans contact, compact qui peut fonctionner à une vitesse de 10 m/s, avec des résolutions pouvant descendre à 1 nm, en combinaison avec l’interface Ti, pour les applications tant linéaires que rotatives. Les éléments optiques de filtrage avancé de la tête de lecture confèrent au TONiC un très faible jitter, procurant une excellente stabilité de position et une régulation plus homogène de la vitesse. Le TONiC est ainsi le codeur idéal pour les applications où le mouvement doit être étroitement contrôlé.
Le codeur TONiC permet une stabilité exceptionnelle du signal avec une erreur de subdivision (SDE) faible de valeur type < ±30 nm pour obtenir des performances supérieures des asservissements.
Le codeur TONiC comporte également une LED de configuration intégrée pour une installation intuitive et efficace.
Qu’est-ce que la règle RELM20 ?
La RELM20 est une règle rigide fabriquée en ZeroMet™, un alliage nickel/fer à faible dilatation dont le pas est de 20 µm.
Comparable aux règles en verre à pas fin, elle donne une précision totale (pente et linéarité comprises) meilleure que ± 1 µm sur une longueur de 1,5 m. Le ZeroMet a un coefficient de dilatation thermique de 0,75 ±0,35 μm/m/°C à 20 °C.
Suivant les exigences de montage, les concepteurs de systèmes peuvent choisir entre un ruban adhésif spécialement étudié pour la compatibilité à l'ultravide (UHV) et des agrafes mécaniques. Ces deux méthodes de montage permettent une dilatation thermique indépendante de celle du substrat.
Pourquoi choisir ce système de codage ?
Facilité de manipulation
La règle RELM20 à faible dilatation thermique en ZeroMet a une section bien plus petite que celle des règles en verre courantes. Elle permet en outre des manipulations et installation plus faciles sans risque de se casser. Elle est donc idéale pour les applications de précision les plus exigeantes.
Métrologie exceptionnelle
Le codeur TONiC se caractérise par des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché et un traitement avancé des signaux. Les technologies de contrôles automatiques de gain (AGC) et d’offset (AOC) réduisent le bruit des signaux analogiques et la gigue numérique dans la tête de lecture.
Le codeur TONiC garantit une gigue de sortie de signal exceptionnellement basse <±0,5 nm efficace et une erreur de subdivision (SDE) faible <±30 nm, permettant aux système de mieux tenir leur position et de générer moins de chaleur dans les applications à moteur linéaire. Une faible gigue permet également une régulation plus homogène de la vitesse dans les applications de haute précision fonctionnant à basses vitesses.
Configuration flexible
La série TONiC offre plusieurs interfaces externes qui peuvent être configurées pour répondre aux exigences de vitesse et de résolution de l’application. Grâce à l’intégration et à la configuration tardives de l’interface externe, une tête de lecture TONiC polyvalente offre à l’utilisateur final de nombreuses possibilités de personnalisation.
Les options de l’interface TONiC comportent une sortie numérique, analogique ou double pour signaux numériques et analogiques. L'interface TD (double résolution) offre une sortie double résolution sélectionnable, et une interface DPI est également disponible pour les applications d'impression grand format. La flexibilité de la configuration des codeurs TONiC permet aux fabricants de bénéficier d'un meilleur asservissement et d’un haut rendement dans une large gamme d’applications.
Options d'interface
Interface TD (double résolution)
- Sortie sélectionnable en quadrature double résolution.
- Parfaite pour les applications exigeant des déplacements grande vitesse combinés à un mouvement à précision supérieure (répétable).
Interface DOP (double sortie)
- Elle fournit des signaux simultanés en quadrature numérique et 1 V (crête à crête).
- Conçu pour applications exigeant la synchronisation d'une ou plusieurs opérations avec un axe de mouvement.
Kit de diagnostic en option
![Kit de diagnostic TONiC™ (logiciel et matériel)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
Le logiciel de diagnostic TONiC permet d'optimiser l'installation des codeurs TONiC et d'assurer une calibration rapide et complète du système. Ce logiciel doit s'utiliser conjointement avec le matériel de diagnostic TONiC vendu par Renishaw sous la référence A-9411-0011. Ce matériel se branche sur le PC via le câble USB (fourni dans le kit) ou se met en ligne avec l'électronique du client.
Plus d'informations sur le kit de diagnostic TONiC.
Spécifications techniques
Norme de mesure | RELM20 : règle rigide haute précision en ZeroMet avec marque de référence médian Aussi disponible avec marque de référence d'extrémité sous l'appellation RELE20 |
Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Pas de la règle | 20 µm |
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | 0,75 ±0,35 µm/m/°C |
Degré de précision à 20 °C | Certifié à ±1 μm, calibration conforme aux normes internationales |
Marque de référence | Marque de référence IN-TRAC Il existe diverses options de position de marque de référence. Voir la fiche technique pour plus d’informations |
Fins de course | Limites doubles ou simples (sélectionnez en passant la commande) |
Longueur de règle | 20 mm à 1,5 m |
Vitesse maximale Analogique Numérique | (Voir fiche technique pour plus d’informations) Jusqu’à 10 m/s à -3dB Jusqu’à 10 m/s |
Erreur de subdivision (SDE) | Valeur type < ±30 nm |
Commande de signal dynamique | Conditionnement de signal en temps réel avec contrôle automatique de gain (AGC) et d'offset (AOC) pour performances optimisées pendant l'exploitation |
Signaux incrémentaux Analogique Numérique | 1 V crête à crête (période de 20 µm) Résolutions de 5 µm à 1 nm |
Liaison électrique | Câbles 0,5, 1, 1,5, 3, 5 et 10 m avec mini-connecteur (se branche directement sur l'interface TONiC) |
Alimentation | 5 V ±10%, < 100 mA (système analogique), <200 mA (systèmes numériques) (sans terminaison) |
Vibrations (en fonctionnement) | 100 m/s2maxi sur plage de 55 Hz à 2000 Hz |
Choc (hors fonctionnement) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ sinus |
Température d’exploitation (système) | 0 °C à +70 °C |
Étanchéité | Tête de lecture : IP40 Interface : IP20 |
Consultez les fiches techniques pour avoir des détails complets.