랙 및 액세서리
Renishaw의 다양한 CMM 액세서리는 추가 유틸리티를 제공하여 기본 시스템을 향상시킵니다.
랙 교환
액세서리
스타일러스 및 프로브 교환 정보
일반적으로 공장에서 측정해야 하는 형상 및 가공품은 매우 다양하므로 제조업체에는 유연한 측정 솔루션이 필요합니다. 대부분의 경우 한 가지 센서와 스타일러스 구성만으로는 충분하지 않습니다.
센서와 스타일러스 중 어느 것을 교환하는 것이 더 적절할까요?
스타일러스 교환

단순한 형태의 공작물을 측정하는 경우를 제외하고, 측정 작업에 맞게 스타일러스 구성을 변경해야 합니다. 예를 들면 복잡하거나 긴 스타일러스와 다양한 팁(구, 디스크, 실린더형)을 사용해야 하는 굴곡이 깊은 형상을 평가하는 경우를 들 수 있습니다.
나사 연결 방식을 사용하여 수동으로 스타일러스를 수동으로 교환할 수는 있지만 검교정이 필요합니다. 이제는 반복 가능한 자동 교환 기능이 있는 프로브 시스템을 사용하여 스타일러스를 교환함으로써 수동 조작을 줄이고 검교정 단계도 건너뛸 수 있습니다.
프로브 자동 교환 시스템

기계에 장착할 수 있는 가장 유연한 센서가 스캐닝 센서인데, 그 이유는 스캐닝뿐 아니라 불연속점 측정도 수행할 수 있기 때문입니다. 하지만 연성 물체의 측정과 같이 보다 전문성이 요구되는 작업에는 적합하지 못합니다. 이러한 경우 최적의 센서는 비접촉식 센서입니다.
즉, 한 종류의 센서가 다양한 측정 요구 사항을 모두 충족시킬 수는 없습니다. 측정해야 하는 형상 및 부품의 범위에 다양한 센서가 요구되는 경우 센서 교환 시스템이 필요합니다.
센서 교환은 프로브 헤드 또는 CMM 퀼과 사용할 프로브 사이의 반복 가능한 자동 결합을 통해 이뤄집니다. 또한 교체되어 사용하지 않는 센서는 보관해야 합니다.
MRS 모듈식 랙 시스템
많은 제조업체들이 스타일러스 교환과 센서 교환에 유연성이 요구된다는 것을 알고 있습니다 . 조합이란 각 작업에 항상 올바른 센서와 스타일러스를 사용함으로써 측정 정확도는 최대화하고 측정 사이클 시간은 최소화하는 것을 의미합니다.
검사 공정의 혁신
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.