현재 사용 중인 언어로는 이 페이지를 사용할 수 없습니다. Google Translate을 사용하여
자동 번역된 페이지
를 볼 수 있습니다. Renishaw에게는 이 서비스를 제공할 책임이 없으며 번역 결과를 저희가 확인하지도 않았습니다.
추가로 도움이 필요하시면
저희에게 연락해 주십시오.
ACR1
An eight port, fully integrated CMM probe or extension bar exchange system.

Mounted within the CMMs working envelope, the ACR1 autochanger enables fast, automatic probe exchange without the need for requalification. The probe head docks one probe and picks up another using the highly repeatable autojoint.
Suitable for PH10M PLUS, PH10MQ PLUS motorised indexing heads, and the TP7M, SP600M and TP6A sensors.
Number of ports | 8 |
Dimensions | 460 mm × 100 mm × 81 mm (18.11 in × 3.94 in × 3.20 in) |
Extended warranty
For peace of mind a 3-year warranty is available for your new CMM products during the first 3 months from purchase. Contact your vendor.