탐색 건너뜀

TP7M

고정밀 부품 측정에 적합한 자동체결방식 마운트를 지원하는 25 mm 직경 스트레인 게이지 접촉식 프로브.

TP7(PI 7-3 포함)

TP7M 프로브는 스트레인 게이지 기술을 사용하는 전자 프로브이며, 높은 정밀도를 지원하고 로빙 및 재안착 오류를 없애며 동역학 접촉식 트리거 프로브보다 훨씬 긴 수명을 제공합니다.

다선 자동체결방식 연결과 통합된 TP7M은 PH10M PLUS / PH10MQ PLUS 모터 구동식 헤드, PH6M 고정 프로브 헤드 및 다선 연장 바(PEM) 계열과 호환됩니다.

사양 요약

TP7M

기본 응용 분야

FMS 및 자동화 시스템. 범용 DCC 및 수동 CMM.

검출 방향

6축: ±X, ±Y, ±Z

3D 정확도(ISO 10360 Pt 2 준수 테스트)

해당 없음

단방향 반복정도(2σ µm)

트리거 수준 1: 0.25 µm(0.00001 in)

트리거 수준 2: 0.25 µm(0.00001 in)

XY(2D) 형태 측정 편차

트리거 수준 1: ±0.25 µm(0.00001 in)

트리거 수준 2: ±0.50 µm(0.00002 in)

XYZ(3D) 형태 측정 편차

트리거 수준 1: ±0.50 µm(0.00002 in)

트리거 수준 2: ±1 µm(0.00004 in)

트리거 힘(스타일러스 팁에서)

XY 평면: 0.02 N

Z축: 0.15 N

초과 이동 힘

XY 평면: 0.78 N

Z축: 11.75 N

무게

85 g(3 oz)

최대 연장(PH10 PLUS 시리즈 헤드 위에 있는 경우)

200 mm(7.87 in)

최대 권장 스타일러스 길이(M4 스타일러스 계열)

150 mm 강철 - 180 mm GF

장착 방법

다선 자동체결방식

적합한 인터페이스

PI 7-3

자동 프로브 교환

자동 교환 랙

스타일러스 제품

M4

보증 연장

제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.

 
loading